Cosa rende ancora più utile un edificio digitale?

Servizi basati sulla posizione per maggiore comodità, sicurezza, efficienza e produttività
Panoramica

Un sistema di indoor positioning

La ricerca di persone o risorse mobili in grandi complessi edilizi può essere un compito piuttosto elaborato e faticoso, soprattutto quando non fa parte delle tue responsabilità principali. Con la giusta combinazione di persone, tecnologia e servizi, ti aiutiamo a creare edifici intelligenti.

Un ambiente perfetto per maggiore sicurezza e produttività

I servizi basati sulla posizione, come la navigazione tramite smartphone, sono piuttosto comuni oggi. Dirigono in modo affidabile le persone dal punto A al punto B quando il percorso non è familiare, indipendentemente dalla loro posizione. Questi servizi sono basati sul Global Positioning System (GPS). Tuttavia, il GPS non funziona nella maggior parte degli ambienti interni perché richiede una buona qualità del segnale, quindi idealmente una linea visiva senza ostacoli verso i satelliti. L'alternativa è un sistema di indoor positioning in grado, quasi come un GPS da interni, di localizzare persone o oggetti all'interno di un edificio. Sono disponibili varie tecnologie che Siemens adatta in modo specifico alle esigenze del cliente e ai requisiti dei casi d'uso.

Localizzazione all'interno degli edifici

Due mezzi per lo stesso fine

Fondamentalmente, sono possibili due diversi approcci: con il metodo basato sul client, la posizione viene calcolata elaborando la forza di sorgenti di segnale definite (ad esempio, beacon Bluetooth Low-Energy) utilizzando uno smartphone. Con il metodo basato su server, un server centrale è responsabile del posizionamento e del monitoraggio di persone e oggetti all'interno dell'edificio.
Casi d'uso

Scenari di casi d'uso di indoor positioning

Sebbene i sistemi di indoor positioning siano adattati alle esigenze specifiche del cliente, esistono ancora alcuni casi d'uso comuni che illustrano i numerosi vantaggi dei sistemi di indoor positioning, che vanno dalla riduzione dei costi a una maggiore praticità e produttività a un aumento significativo della sicurezza e della protezione.
Vantaggi

Perfetto per gli spazi interni

L’indoor positioning rende molte cose più facili. Determinando la posizione di persone e risorse, ottimizzi i tuoi processi di lavoro e aumenti la produttività. Allo stesso tempo, aumenti il comfort e la sicurezza delle persone nell'edificio. In breve: l’indoor positioning consente una gestione dell'edificio più efficiente, nonché un maggiore comfort e praticità per gli utenti dell'edificio in termini di riscaldamento, ventilazione, raffreddamento, illuminazione, accesso e disponibilità della stanza.