Energia

Gestire le sfide del cambiamento degli Energy System
I sistemi energetici stanno cambiando in modo radicale e rapido. L'importanza delle singole fonti energetiche e delle opzioni per la produzione di energia stanno mutando, così come i modi in cui l'elettricità viene trasmessa e distribuita. La produzione di energia diviene via via sempre più decentralizzata, rendendo la gestione della rete sempre più complessa. Il consumo elettrico continua a crescere in tutto il mondo in maniera costante. Soddisfare queste sfide richiede prodotti e servizi all'avanguardia, che coprano l'intera catena del valore dell'energia. Nello specifico, richiede un portafoglio completo di tecnologie fisiche e digitali, prodotti e soluzioni che ci consentano di costruire attivamente il nostro futuro energetico. Il portafoglio Siemens spazia da compressori, turbine e generatori all'avanguardia, a centrali elettriche virtuali, gestione intelligente della rete e soluzioni di storage innovative, il tutto supportato da un ampio ventaglio di servizi e da un impegno concreto per soddisfare in modo efficace le esigenze individuali dei nostri clienti.
L'esperienza insegna che l'attività sperimentale è fondamentale e necessaria laddove i fenomeni elettrici possono essere complessi e le scelte di progetto risultare difficili. È opportuno che le apparecchiature elettriche vengano provate nelle diverse condizioni previste dalle norme per verificarne le prestazioni non solo elettriche, dielettriche, termiche o meccaniche ma anche quelle legate alla sicurezza e alla durata nel tempo. Poter garantire la conformità alla norma CEI/EN è un requisito essenziale. Garantire una maggior affidabilità e durata dei prodotti può aprire la strada al successo.
Siemens grazie al laboratorio SVEPPI e alle sue capacità di prova, vi permette di effettuare varie tipologie di prove elettriche e meccaniche. Le prove vengono eseguite secondo le principali normative tecniche.
I laboratori accreditati dall'ente ACCREDIA operano in conformità ai requisiti prescritti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. L'accreditamento dimostra la competenza tecnica del laboratorio per le prove accreditate e l'attuazione di un sistema gestionale allineato ai principi della ISO 9001:2008 ma non costituisce una garanzia sulle singole prove eseguite dal Laboratorio. Il Laboratorio, per le attività di prova svolte, è l’unico responsabile e alcuna responsabilità può essere imputata ad ACCREDIA. I laboratori accreditati sono ritenuti idonei ad effettuare attività di prova a supporto dell'attività di certificazione e di ispezione degli organismi accreditati. Il laboratorio SVEPPI é accreditato con il n. 935 L, tale convenzione scade il 3-5-2021 è rinnovabile ed è a disposizione dei clienti che la volessero visionare assieme all'elenco delle prove accreditate. Tale elenco è reperibile sul sito www.accredia.it cliccando su Banche Dati e successivamente su Laboratori di Prova.