La distribuzione di energia in TIA Portal

I processi di produzione automatizzati sono caratterizzati da requisiti tecnici complessi. Questo è certamente vero per la distribuzione di energia elettrica negli stabilimenti digitali e nei sistemi e componenti sottostanti. Ora, grazie all'integrazione degli interruttori scatolati 3VA e dei dispositivi di misura 7KM PAC della famiglia SENTRON nel portale Totally Integrated Automation (TIA), l'elettrificazione è diventata parte integrante delle soluzioni di automazione. Le interfacce standard garantiscono che tutti i componenti della rete di comunicazione industriale lavorino insieme in modo efficiente. Il TIA Portal può essere utilizzato per configurarli direttamente, consentendo l'ingegnerizzazione mediante un solo strumento e con una configurazione intuitiva. Diventa sempre più conveniente misurare i dati energetici, fino all'integrazione dei dati di processo, per esprimere il concetto di efficienza energetica globale oltre alla connessione a sistemi operativi aperti basati su cloud come MindSphere.
Distribuzione di energia completamente integrata
Le industrie e le infrastrutture automatizzate richiedono soluzioni end-to-end affidabili e coerenti per la distribuzione di energia elettrica. Tuttavia, gli ambienti variano tanto quanto i requisiti tecnici. Con Totally Integrated Power (TIP), Totally Integrated Automation (TIA) e Total Building Solutions (TBS), puoi contare su soluzioni complete integrate che lavorano insieme perfettamente in linea con le tue esigenze.Tutti i componenti negli edifici industriali funzionano perfettamente insieme
TIA Portal ottimizza tutte le sequenze operative, di macchina e di processo integrando i componenti a livello macchina, come i convertitori di frequenza, componenti di automazione e ora anche i componenti dalla distribuzione di energia su un'unica piattaforma, con un elevato livello di facilità d'uso. Il TIA Portal fornisce l'accesso completo e trasparente all'intero ambiente di automazione, dalla pianificazione digitale all'ingegneria integrata fino al funzionamento.
Flussi di energia e dati in applicazioni industriali
SIMATIC Energy Suite, un pacchetto opzionale per TIA Portal, integra efficacemente la gestione energetica con l'automazione e rende possibile la trasparenza energetica nella linea di produzione. L'ingegneria semplificata dei componenti di misura dell’energia, come i dispositivi 7KM PAC o gli interruttori scatolati 3VA, riduce anche il tempo e lo sforzo necessari per la progettazione. Grazie alla connessione end-to-end coerente ai sistemi di gestione dell'energia di livello superiore o ai servizi basati su cloud, è possibile espandere senza problemi i dati energetici raccolti per creare un sistema di gestione dell'energia tra diversi siti.
Distribuzione di energia nel TIA Portal
L'integrazione della distribuzione di energia nel TIA Portal consente di leggere e analizzare i dati energetici dell'intero impianto. Con TIA Portal, approfitta dell'opportunità per una rapida parametrizzazione, messa in servizio e automazione della tua distribuzione di energia, consentendo di risparmiare sui costi e migliorare la competitività.
Con le possibilità del TIA Portal, è possibile trarre vantaggio dalle funzionalità aggiuntive e dall'integrazione di prodotti in grado di comunicare con la distribuzione di energia in Bassa Tensione.
I vantaggi:
- Progettazione con un solo strumento
- Progettazione intuitiva della distribuzione di energia
- Accesso ai dati di misurazione e diagnosi