Dispositivi di monitoraggio energetico SENTRON

Facile, affidabile, conveniente
Tenere d'occhio il consumo di energia offre vantaggi per molti aspetti: oltre al risparmio sui costi grazie all’ottimizzazione dei consumi, al monitoraggio dell’alimentazione e della qualità dell'energia, garantisce una maggiore affidabilità. Allo stesso tempo, il monitoraggio sistematico dell'energia aumenta la consapevolezza del consumo energetico effettivo ed è anche un prerequisito importante per aumentare l’efficienza energetica dell’impianto. Integrando il monitoraggio in sistemi operativi IoT aperti, come MindSphere, è possibile aumentare l’efficienza del sistema complessivo. Con un semplice sistema di monitoraggio dell'energia, è possibile aprire la strada ad audit energetici, creando così un sistema per la gestione dell'energia in conformità con la ISO 50001 e ISO 50003.
Il punto di partenza del monitoraggio energetico professionale
Identificare i potenziali di risparmio con poco sforzo: la gamma di prodotti SENTRON offre un'ampia scelta di dispositivi di misura facili da installare. Il software associato è di semplice utilizzo. Questo permette di controllare in modo efficiente e sicuro la distribuzione dei consumi di energia. Il sistema di monitoraggio di energia, certificato dal TÜV, è ideale per le piccole e medie imprese, per gli impianti industriali, oltre che per gli edifici e le infrastrutture.I vantaggi del nostro sistema di monitoraggio dell’energia
- Facilmente scalabile ed espandibile
- Messa in servizio senza conoscenze specialistiche
- Disponibile in diversi pacchetti partendo da un livello base
Gestione dell'energia secondo la ISO 50001 e ISO 50003
Il sistema di monitoraggio dell’energia della famiglia SENTRON consente di implementare la gestione energetica secondo la ISO 50001 e ISO 50003 e di ridurre permanentemente i costi energetici nell’impianto.
I vantaggi:
- Approccio sistematico
- Definizione degli obiettivi energetici
- Trasparenza dei flussi di energia
- Identificazione del potenziale risparmio
- Implementazione di misure per l’ottimizzazione
- Controllo periodico
- Miglioramento dell’efficienza energetica