Interruttori aperti 3WA

Made for makers. Simply reliable.
Standard sempre più rigorosi e infrastrutture e sistemi sempre più automatizzati richiedono una distribuzione dell'energia sempre più affidabile. Vieni a scoprire i nuovi interruttori aperti SENTRON 3WA e troverai le migliori soluzioni per le tue esigenze.
I nuovi interruttori aperti 3WA
Se sei alla ricerca di alta qualità, esigente in termini di efficienza, orientato al futuro e attento all’integrabilità dei sistemi - l'interruttore aperto SENTRON 3WA è destinato a essere l’elemento centrale del tuo quadro elettrico. Provalo e ti convincerai di come ti possa supportare in modo semplice e affidabile in tutte le situazioni.Alla base della qualità
Insieme ai prodotti del portafoglio SENTRON, proponiamo un'offerta completa che soddisfa tutte le esigenze in modo flessibile in qualsiasi ambito applicativo. Gli accessori estesi e modulari consentono di ampliare le funzioni in modo semplice. La lunga durata e i bassi requisiti di manutenzione di tutti i componenti offrono un'affidabilità a lungo termine.
- Tre grandezze costruttive con correnti nominali da 630 a 6300 A per applicazioni in CA
- Elevato potere di interruzione Icu da 55 kA a 150 kA a 500 V AC
- Potere di interruzione testato con tolleranze del sistema fino al 10 % in tensione.
- PROFINET IO Modulo Modbus TCP COM190 per il collegamento a sistemi di gestione di livello superiore; concepito come modulo combinato per l'utilizzo contemporaneo di più protocolli (Modbus TCP e PROFINET)
- Funzionalità Switched Ethernet per ottimizzare l'architettura, l'ingegneria e la ridondanza mantenendo le più alte prestazioni sul mercato
- Numerosi dispositivi di blocco e di interblocco
- Sistema di connessione completo
Alla base dell'efficienza
L'interruttore aperto SENTRON 3WA offre funzioni di protezione avanzate e un'elevata selettività per la massima disponibilità del sistema. La sua robusta meccanica e l'imbattibile qualità del prodotto hanno dato prova della loro efficacia anche nelle applicazioni più impegnative e gravose. L'utilizzo degli interruttori aperti SENTRON 3WA nel quadro elettrico apre la strada a un efficiente retrofit dell'interruttore aperto 3WL.
- Funzione di protezione potenziata: migliore protezione delle apparecchiature (ad esempio trasformatori) grazie al rilevamento di cortocircuiti anche minimi quando cambia la direzione del flusso di energia
- Rilevamento di pericolose dispersioni di corrente grazie alle funzioni ottimizzate di protezione da guasti a terra
- I valori di selettività perfettamente coordinati e le funzioni di protezione degli interruttori aperti e dei dispositivi di protezione a valle, come gli interruttori scatolati, garantiscono la piena selettività sia in termini di sovraccarichi che di cortocircuiti (arresto affidabile della sezione dell'impianto direttamente interessata)
- Ulteriore sviluppo del design collaudato ed estremamente robusto del modello precedente, l'interruttore aperto 3WL
- Nuove versioni speciali per condizioni di funzionamento estreme (elevata capacità di interruzione di cortocircuito ad elevate tensioni): fino a 125 kA a 1.000 V
- L'interruttore ha una capacità di sovraccarico estremamente elevata grazie agli elevati valori di corrente di breve durata Icw (3 s)
- Facile sostituzione nei quadri esistenti: un interruttore aperto 3WL può essere sostituito da un interruttore aperto SENTRON 3WA senza ulteriori test IEC 61439, a condizione che l'interruttore aperto SENTRON 3WA venga fatto funzionare mantenendo le medesime condizioni dell’impianto.
- Il test secondo IEC 61439 è richiesto solo se l'interruttore aperto SENTRON 3WA utilizza nuove condizioni dell’impianto (ad es. capacità di interruzione più elevate)
Alla base del potenziale
L'interruttore aperto SENTRON 3WA offre funzioni selezionabili e aggiornabili, garantendo così una flessibilità a lungo termine. Le elevate capacità di comunicazione garantiscono una trasmissione dati sicura. L'acquisizione dei dati energetici garantisce la massima trasparenza nel funzionamento del sistema e la semplice selezione, pianificazione e ordinazione consentono flussi di lavoro efficienti.
- Orientato al futuro, estrema flessibilità ed elevata sicurezza con una soluzione di processore intelligente: processore applicativo aggiornabile per funzioni di misura e funzioni di protezione avanzate
- Semplice installazione di funzioni e aggiornamenti con il software di configurazione SENTRON powerconfig
- Classi predefinite per le funzioni di misura (PMF)
- Uso simultaneo di due protocolli di comunicazione in un unico modulo di comunicazione
- PROFINET IO, ad esempio per la comunicazione industriale e Modbus TCP, ad esempio per il monitoraggio dell'energia
- Sicurezza ottimale dei dati grazie agli elevati standard di sicurezza
- Comunicazione via cavo o comunicazione locale possibile tramite interfacce standard come USB-C e Bluetooth
- Interruttore monitorato a distanza tramite l'applicazione mobile SENTRON powerconfig
- Opzionale: funzione di misurazione integrata per i valori di corrente, tensione ed energia
- Allarmi dedicati tramite LED sull'ETU e tramite comunicazione impediscono disservizi nell’impianto
- Semplice integrazione nei sistemi di gestione dell'energia secondo ISO 50001 con selezione delle funzioni di misura in base alle linee guida per l'efficienza energetica di IEC 60364-8-1
- I dati di misura sono conformi alla norma IEC 61557-12
- Comunicazione via Bluetooth: è possibile solo il recupero dei dati, non è possibile apportare modifiche allo switch
- Comunicazione via USB: Impostazione dei parametri, test e attivazione tramite il software di configurazione SENTRON powerconfig
- Modulo di comunicazione: bloccabile tramite protezione da scrittura hardware contro il funzionamento a distanza non autorizzato (protezione contro gli attacchi degli hacker)
- Concetto di ruolo e diritti di accesso dedicati per la massima sicurezza nell'ambiente digitale
- Riduzione della complessità, raggruppamento delle funzioni e rapida selezione della configurazione del dispositivo
- Selezione basata sulla funzione invece che sul montaggio di singoli componenti accessori
- Impedisce una configurazione errata grazie ad un configuratore intelligente
- Configuratore online interattivo guidato visivamente, con interfaccia per il supporto completo dei dati CAx
Alla base della coerenza
La comunicazione senza soluzione di continuità tra tutti i componenti a bassa tensione consente l'uso di strumenti uniformi e la coerenza dei dati.
Un panorama completo degli apparecchi e la fornitura di tutti i dati ingegneristici necessari garantiscono completezza nella pianificazione e nella configurazione.
- Un unico ambiente di comunicazione, omogeneo per tutti i componenti a bassa tensione
- Un unico software di configurazione SENTRON powerconfig per tutti i componenti a bassa tensione
- Monitoraggio e valutazione di tutti i componenti di bassa tensione tramite il software di monitoraggio SENTRON powermanager; la trasparenza dei dati consente di ottimizzare i processi energetici
- Controllo remoto dello stato di tutti i componenti di bassa tensione tramite l'app mobile SENTRON powerconfig
- Ingegneria basata sui dati: sforzo ridotto grazie ai dati CAx completi e alla generazione di un digital twin
- Pianificazione rapida e semplice grazie agli strumenti software SIMARIS, ad esempio per verificare la selettività dell'intero sistema di distribuzione dell'energia elettrica
- Generazione di macro EPLAN individuali per una rapida e semplice integrazione dei dati (2D, 3D) e configurazione dello schema elettrico
- Portale SIOS: accesso ai documenti contenenti tutte le informazioni relative al prodotto - disponibile in tutto il mondo e 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (anche tramite l'applicazione SIOS)
Gli interruttori aperti SENTRON 3WA offrono i vantaggi dei dispositivi di rete agli operatori/utilizzatori, ma allo stesso tempo sono stati costantemente sviluppati con un occhio di riguardo alla cybersecurity. In questo white paper scoprirai come le funzioni di sicurezza integrate e le misure di sicurezza lato operatore rendono gli interruttori aperti SENTRON 3WA una soluzione sicura per i costruttori di ogni settore.