SENTRON 3NA COM Fusibili con funzioni di misura e comunicazione

Più intelligenza per la rete di distribuzione dell’energia
Il panorama energetico sta attualmente subendo una profonda trasformazione, da sistema centralizzato a sistema distribuito. Le energie rinnovabili stanno acquistando importanza e sempre più consumatori stanno diventando "prosumer", che generano la propria energia elettrica tramite sistemi fotovoltaici. Per garantire un coordinamento tra generazione e consumo, è necessario che la rete elettrica diventi "più intelligente". I nuovi fusibili 3NA COM rappresentano la soluzione ottimale per un semplice retrofit, fornendo una chiara panoramica dei flussi energetici della rete senza eccessivi investimenti.
Maggiore trasparenza dei flussi energetici
I flussi energetici multidirezionali e la generazione di energia variabile legata alle rinnovabili, creano nuove sfide per i fornitori di energia in tutto il mondo. In questi nuovi sistemi anche la domanda è soggetta a forti fluttuazioni dovute alla presenza di nuovi carichi sempre più importanti come, ad esempio, le stazioni di ricarica per auto elettriche. Le funzioni di misura e comunicazione integrate nei nuovi fusibili 3NA rappresentano la soluzione più semplice per digitalizzare la rete di distribuzione.Connessione alle sottostazioni
Le stazioni di trasformazione e soprattutto i quadri terminali spesso non sono collegati a sistemi digitali; eventuali sovraccarichi rilevati troppo tardi portano a interruzioni di rete e conseguenti danni. La ricerca guasti inoltre è spesso complicata e difficoltosa. I nuovi fusibili 3NA COM aprono nuove possibilità di integrazione nei sistemi digitali centrali e quindi consentono di aumentare trasparenza di rete. Le aziende elettriche possono impiegare questo nuovo sistema nei punti critici della rete di distribuzione per monitorare in modo costante le condizioni e gli assorbimenti. Le interruzioni di servizio possono essere risolte in tempi significativamente più rapidi e i costi di riparazione risulteranno più contenuti.
Design sostenibile e robusto
I fusibili 3NA COM con funzioni di misura e comunicazione sono costituiti da un corpo fusibile e da un modulo elettronico. Il primo, come per i tradizionali sistemi NH, interviene in caso di cortocircuito e sovraccarico. Il modulo elettronico contiene un trasformatore, che misura la corrente di linea. I dati vengono elaborati tramite un circuito stampato e inviati in modalità wireless al 7KN Powercenter 1000 tramite protocollo ZigBee. Entrambi i componenti sono facilmente collegabili tra loro, e in caso di intervento sarà possibile mantenere l'unità elettronica sostituendo solo il corpo fusibile. Ciò abbatte i costi di manutenzione e limita la quantità di rifiuti elettronici.
Semplice Retrofit
I fusibili 3NA COM con funzioni di misura e comunicazione sono dimensionalmente identici a quelli tradizionali e possono essere facilmente integrati nelle basi o nei sezionatori già oggi impiegati nei sistemi di distribuzione a 400V. Grazie alla comunicazione wireless, inoltre, non sono richiesti cablaggi aggiuntivi per consentire il trasferimento dei dati. All'interno del sistema va solamente inserito il concentratore SENTRON 7KN Powercenter 1000, che andrà ad integrarsi con il sistema di gestione centrale. Il collegamento tra i nuovi fusibili 3NA COM e il 7KN Powercenter 1000 è molto semplice e intuitivo e può essere effettuato direttamente in loco tramite un App dedicata.
Tutte le informazioni disponibili - dove e quando servono!
In combinazione con il 7KN Powercenter 1000, i fusibili 3NA COM con funzioni di misura e comunicazione consentono il collegamento della rete di distribuzione in bassa tensione con i sistemi digitali di livello superiore. Il 7KN Powercenter 1000 è in grado di raccogliere dati provenienti da un massimo di 24 fusibili. L'App mobile SENTRON powerconfig garantisce una semplice messa in servizio e parametrizzazione, anche utilizzando uno smartphone o un tablet. I valori misurati possono essere visualizzati sia in locale, mediante SENTRON powermanager, sia in Intranet o Internet. Risulta inoltre possibile trasmettere i dati tramite MODBUS TCP ai sistemi di automazione e telecontrollo della serie SICAM A8000 e da qui possono quindi essere integrati in sistemi SCADA o applicazioni in Cloud.As a data transceiver, the 7KN Powercenter 1000 takes on a central task for the communication capability of your digital substation. Up to 24 devices can supply their data wirelessly, which the data transceiver then forwards to higher-level control, analysis or monitoring systems.
Parameterization and commissioning are conveniently performed using the SENTRON powerconfig mobile app, uncomplicated via smartphone or tablet.
The measured values can be visualized in local monitoring systems such as the SENTRON powermanager on the Intranet or Internet. Alternatively, they are transmitted via Modbus TCP to automation and remote terminal units of the SICAM A8000 series and can thus be integrated into SCADA systems or cloud-based applications.
Protecting, measuring and communicating in one device: The communication-capable SENTRON 3NA COM LV HRC fuse link connects the field level of the local substation to higher-level digital automation and monitoring systems via the 7KN Powercenter 1000 data transceiver.