Interruttori Aperti 3WL

Affidabilità, versatilità, perfetta integrazione
Ogni carico dipende da un’alimentazione affidabile. Gli interruttori aperti 3WL proteggono in maniera affidabile le installazioni elettriche da danni o incendi causati da cortocircuiti, sovraccarichi o guasti verso terra.
Il cuore della distribuzione di energia
Gli interruttori automatici aperti 3WL sono utilizzati come interruttori di alimentazione, accoppiamento e partenza in impianti elettrici, nell'industria e nelle applicazioni infrastrutturali. Hanno capacità di comunicazione e possono essere facilmente integrati in sistemi di controllo e gestione dell'energia di livello superiore.Software di configurazione powerconfig
Un'ampia gamma prodotti
Gli interruttori automatici aperti 3WL sono disponibili in quattro grandezze costruttive a 3 e 4 poli. Coprono un intervallo di correnti nominali da 630 A a 6.300 A. Il portafoglio modulare offre flessibilità e consente un facile assemblaggio e successive regolazioni.Interruttori automatici aperti 3WL: versatili e flessibili
- 5 livelli di interruzione
- Disponibile come interruttore automatico o non automatico in AC
- Disponibile come interruttore non automatico in versione DC
- Moduli per sganciatori elettronici possono essere installati in un secondo momento
- Diverse tipologie di allacciamento
- Possibilità di installare moduli esterni di ingressi uscite
- Elevati standard di sicurezza grazie alla protezione hardware e firmware certificato
Interruttori automatici aperti 3WL10: economici e intelligenti
Gli interruttori automatici 3WL sono ora disponibili anche in dimensioni particolarmente compatte in grandezza 0 fino a 1.250 A riducendo al minimo i requisiti di spazio nel quadro. Grazie ai singoli sganciatori elettronici, a un’ampia varietà di accessori interni ed esterni e grazie alle numerose possibilità di connessione, i 3WL10 possono essere integrati in modo flessibile nei quadri elettrici secondo IEC61439-2 e inseriti nei sistemi di gestione dell’energia tramite moduli di comunicazione.
Interruttori aperti 3WL: i vantaggi
- Maggiore flessibilità grazie al portafoglio modulare
- Maggiore continuità di servizio dell'impianto e trasparenza dei flussi di energia grazie alle funzioni di comunicazione e misura
- Lunga durata delle apparecchiature grazie alla facile sostituzione degli elementi di contatto principali e delle camere spegniarco
- Funzionamento efficiente attraverso la fornitura di dati energetici e l'indicatore di pronto alla chiusura
- Comunicazione coerente end-to-end
- Conformità agli standard internazionali IEC e UL
- Prodotto testato a livello globale