Interruttori Scatolati 3VA

Vasta gamma di accessori che comprende più di
-
Un sistema evoluto, modulare e flessibile
-
Impiego globale grazie alla rispondenza alle normative IEC e UL
Nell’ambito della distribuzione dell’energia elettrica sta aumentando sempre più l’esigenza di gestione di impianti energeticamente efficienti in termini di costi di esercizio. Sia che si tratti di impianti industriali, edifici o infrastrutture la distribuzione dell’energia elettrica deve soddisfare requisiti sempre più severi in ambito di sicurezza ed efficienza. La gamma di interruttori scatolati 3VA permette in modo affidabile a proteggere persone, cavi ed impianti dai rischi elettrici, supportando ogni fase del processo dalla pianificazione alla messa in servizio dell’impianto.
Certificazione completa. Utilizzo globale.
Gli interruttori scatolati 3VA sono disponibili in diverse tipologie e con serie rispondenti alle norme IEC60947 e UL489. Un sistema completo che garantisce le migliori condizioni per i produttori di macchine e quadri elettrici. Possono utilizzare tutte le funzioni degli interruttori scatolati per gli impianti sia in Europa che nel Nord America grazie al pieno rispetto degli standard / normative di riferimento.
- Sistema modulare, ben concepito e altamente variabile
- Elevata disponibilità del sistema grazie ad un eccellente concetto di selettività
- Acquisizione integrata dei valori misurati
- Semplice integrazione nei sistemi di gestione dell'energia e di automazione di livello superiore
- Ampia gamma di accessori per flessibilità nell'espansione di funzioni
- Minimo ingombro grazie ad un design estremamente compatto
- Supporto ottimale in tutte le attività legate a una moderna distribuzione di energia - in ogni fase dei processi di ingegneria, ad es. fornendo dati CAx
Testati nel rispetto dell'IEC60947
Interruttori scatolati 3VA1
- Le prestazioni vanno da 16 A a 1000 A
- Potere di interruzione tra 16 kA e 110 kA a 415 V AC
- Versioni a 1, 2, 3 e 4 poli
- Sganciatore magnetotermico
- Adatto per applicazioni DC
- Disponibile come versione di protezione per avviatori e come interruttore di manovra sezionatore
Interruttori scatolati 3VA2
- Le prestazioni vanno da 25 A a 1.600 A
- Potere di interruzione tra 55 kA e 150 kA a 415 V AC
- Sganciatore elettronico
- Eccellenti valori di selettività
- Display con visualizzazione dei valori di misura integrato (ETU serie 5, serie 6 e serie 8)
- ETU serie 6 e serie 8: funzione di misurazione integrata per valori di corrente, tensione e energia
- Capacità di comunicazione con PROFIBUS, PROFINET, Ethernet (Modbus TCP) e Modbus RTU
Testestati nel rispetto dell'UL489 e IEC60947
Interruttori scatolati 3VA5
- Protezione di linea da 15 A a 600 A
- Potere di interruzione fino a 100 kA
- Versioni a 1, 2, 3 e 4 poli
- Sganciatore magnetotermico
- Disponibile anche come Molded Case Switch e come protezione motore
Interruttori scatolati 3VA6
- Protezione di linea da 40 A a 600 A
- Potere di interruzione fino a 150 kA a 480 V AC
- Versioni a 3 o 4 poli
- Sganciatore elettronico
- Funzione di misurazione integrata per valori di corrente, tensione e energia
- Comunicazione opzionale tramite PROFIBUS, PROFINET, Ethernet (Modbus TCP) e Modbus RTU
- Facile integrazione nei sistemi di gestione e automazione energetica di livello superiore
- Diverse versioni di interruttori automatici disponibili come "100% nominale" (corrente nominale dell'unità interrotta)
Una concreta attenzione a tutte le fasi del processo
Gli interruttori scatolati 3VA ti supportano in tutte le fasi dell’ingegneria di processo, partendo dalla pianificazione/progettazione fino alle operazioni giornaliere.La serie di interruttori scatolati 3VA è accompagnata da un gran numero di accessori, che consentono di adattare il sistema alle esigenze specifiche del progetto.
- Versatile: una gamma completa di accessori per soddisfare tutte le esigenze applicative
- Flessibile: una vasta gamma di accessori e moduli
- Risparmio di spazio: design compatto per l'uso in quadri di distribuzione o armadi
Risparmia tempo e denaro nella pianificazione e installazione: la nostra offerta di dati CAx completa garantisce che il tuo processo di pianificazione sia il più efficiente possibile. Anche l'installazione è notevolmente semplificata grazie al nostro portfolio di prodotti intelligenti.
- Efficiente: tutti i dati relativi alla pianificazione e alla progettazione disponibili tramite il gestore download CAx
- Veloce: la tecnologia di connessione standard e l'identificazione univoca accelerano il montaggio e l'installazione, ad es. dalla gestione uniforme di tutti gli accessori per tutte le serie
- Diretto: è possibile accedere alle informazioni tecniche del prodotto direttamente sul dispositivo utilizzando un codice QR
Mantenere sempre una panoramica di tutti i dati nel sistema e identificare potenziali di risparmio energetico. Tutto questo in modo semplice, grazie alla facile integrazione di interruttori scatolati in sistemi di gestione dell'energia e automazione di livello superiore.
- Semplice: facile connessione a sistemi di gestione di livello superiore
- Economico: la funzione di misurazione integrata rende trasparenti i flussi di energia e identifica i potenziali di risparmio
- Flessibile: supporto per tutti i comuni standard di comunicazione
L'intuitiva funzionalità e le eccellenti proprietà di selettività garantiscono elevata disponibilità, sicurezza e protezione dei sistemi.
- Continuo: monitoraggio ottimale del sistema grazie agli interruttori scatolati con interruttori ausiliari interni e di allarme
- Affidabile: eccellenti proprietà di selettività prevengono i tempi di fermo impianto
- Sicuro: intervento sicuro in caso di errori identificando sia le correnti residue che differenziali
Interruttore scatolato 3VA - per una distribuzione intelligente dell'energia
L’avvento della digitalizzazione e dell’automazione sta creando nuove sfide anche nell’ambito della distribuzione dell’energia elettrica.
Sia i sistemi che i componenti devono essere in grado di essere integrati con capacità di comunicazione e completamente flessibili per garantire una efficace protezione ed ampia affidabilità nei sistemi di distribuzione dell’energia elettrica contro i guasti e i malfunzionamenti. Componenti performanti come gli interruttori scatolati 3VA garantiscono:
- Processi di ingegnerizzazione automatizzati grazie a una gamma completa di software e dati CAx
- Affidabilità nell’integrazione nell’ambito dell'automazione industriale e degli edifici tramite sistemi bus comuni
- Garanzia di gestione dell’efficienza energetica grazie a funzioni di misurazione integrate