SENTRON: Protezione Totale

Un portfolio completo per le tue installazioni elettriche
Più di centomila incendi sono segnalati ogni anno in Europa. Circa il 30% degli incendi negli edifici sono causati dagli impianti elettrici non adeguatamente protetti. Il 70% circa degli impianti elettrici residenziali è obsoleto e/o non a norma, ma resta in funzione nonostante il continuo aumento degli apparecchi elettrici utilizzatori. Ad oggi, le protezioni installate sono spesso sottodimensionate, soprattutto dal punto di vista prestazionale. Da un lato, questo è un rischio inaccettabile per la vita umana e le attività, ma anche un enorme potenziale da sfruttare per gli installatori elettrici. I dispositivi di protezione SENTRON offrono una copertura affidabile e completa di tutti i rischi per la sicurezza degli impianti elettrici. Scopri il nostro concetto di protezione totale e affronta con noi tutte le sfide che l’impianto elettrico lancia alla sicurezza della vita di ogni giorno!
SENTRON sicurezza e qualità prima di tutto
Ogni impianto elettrico, sia vecchio che di nuova installazione, è fonte di rischio sia per l’uomo che per le cose. Grazie ai dispositivi di protezione SENTRON, è possibile eliminare in modo affidabile tutti i rischi per la sicurezza degli impianti elettrici. In Siemens trovi un partner di livello con molti anni di esperienza nello sviluppo di sistemi tecnologici, in grado di aiutarti con ogni tuo problema.
SENTRON Semplicemente Sicuri
Seguendo il nostro concetto di protezione totale e grazie ad un’installazione a regola d’arte, è possibile evitare molti pericoli. Siemens può aiutarti, semplificando la progettazione e la realizzazione delle tue soluzioni impiantistiche. Il portfolio completo di dispositivi SENTRON si presta all’impiego nell’industria, nell’infrastruttura, in edifici non residenziali e in strutture commerciali. Indipendentemente da quale siano il tuo settore e le tue esigenze troverai una serie di prodotti in grado di assolvere alle tue aspettative!
Un software professionale (Sienergy), svariati tool di configurazione, schede tecniche complete consentono una pianificazione facile, veloce e impeccabile.