5SV1 La rivoluzione della compattezza
I nuovi 5SV1 integrano la protezione da sovracorrenti e la protezione contro i guasti verso terra in un'unica unità modulare. Questo ti consentirà di risparmiare spazio e di aumentare il livello di sicurezza e continuità di servizio dei tuoi impianti. Le nuove protezioni compatte rappresentano una soluzione ottimale sia per le nuove realizzazioni che per gli interventi di retrofit in ambienti residenziali, nelle infrastrutture e in applicazioni industriali.Più continuità di servizio!
Sono i primi magnetotermici differenziali elettromeccanici, l’apertura dei contatti avviene sfruttando unicamente l’energia della corrente di guasto. Il 5SV1 può essere impiegato in conformità alla norma impianti CEI 64-8 (rispondenza secondo CEI EN 61009-2-1) con funzionalità e prestazioni identiche rispetto alle esecuzioni standard, ma in metà dello spazio. Grazie a questo innovativo prodotto sarà possibile aumentare la suddivisione dei circuiti e quindi la continuità di servizio, aumentando l’efficienza e la sicurezza dell’impianto!
Nuove esecuzioni per una gamma completa!
La serie di interruttori Magnetotermici Differenziali 5SV1, allarga la sua famiglia di prodotti. Le nuove versioni da 300mA Tipo A ed AC come protezioni addizionali da incendi, la variante super resistente Tipo A[k] in grado di sopportare disturbi temporanei in rete e quella dedicata ai piccoli inverter monofase Tipo F rendono la gamma completa in ogni sua possibile applicazione. Grazie alla certificazione IEC/EN 60947-2, alle tabelle di Back-up o filiazione le possibilità di utilizzo si ampliano. Anche il mercato ferroviario non è un limite: i certificati EN 45545-2 (fuoco fumi) ed EN 61373 (vibrazioni) consentono l’utilizzo dei 5SV1 in queste applicazioni.