Interruttori-Sezionatori SENTRON
Sezionamento elettrico: sicuro, flessibile, affidabile
L’interruzione sicura di sistemi elettrici dalla rete di distribuzione è essenziale per la protezione del personale e delle apparecchiature. Siemens offre un portfolio completo di interruttori-sezionatori SENTRON per il sezionamento sicuro, efficiente e in accordo con le normative vigenti sul mercato, adatti al sezionamento di equipaggiamenti elettrici. Sia il personale, che i sistemi elettrici, sono protetti in modo affidabile da danni provocati da incidenti di natura elettrica. Alla sicurezza intrinseca si aggiungono i vantaggi derivanti da un processo di ingegnerizzazione più flessibile e produttivo.
Sicurezza end-to-end per utilizzatori e sistemi
A prescindere che si tratti di installazione o manutenzione, una protezione adeguata va tenuta in considerazione se si opera su apparecchiature o sistemi elettrici. Ciò al fine di prevenire danni o incidenti di natura elettrica. La sicurezza del personale operatore ha sempre la priorità; diventa quindi fondamentale essere in grado di interrompere in sicurezza l’alimentazione elettrica dei vari sistemi. Contemporaneamente, e ove possibile all’interno del sistema di distribuzione, si assicura la continuità di servizio, mantenendo l’alimentazione elettrica di potenza. Si riducono in tal modo le possibilità che si verifichino ulteriori inconvenienti all’impianto e alle fasi di lavorazione previste.Aumentare la sicurezza riducendo al contempo costi e complessità
Gli interruttori-sezionatori permettono il sezionamento, anche sotto carico, di equipaggiamenti e componenti elettrici. I commutatori realizzano il sezionamento tra due sorgenti di alimentazione, assicurando in tal modo una costante alimentazione del sistema.
Queste apparecchiature sono esenti da manutenzione, semplici da installare e porre in servizio operativo. Funzioni addizionali possono essere facilmente aggiunte anche dopo l’installazione, grazie al design modulare delle apparecchiature stesse e dei numerosi accessori a corredo. Un processo di ordinazione comodo e consegne rapide consentono di ottimizzare i tuoi processi logistici, riducendo tempistiche e investimenti finanziari. Potrai inoltre utilizzare la nostra documentazione CAx per semplificare e ottimizzare le fasi di progettazione, configurazione e pianificazione.
Interruttori di manovra - sezionatori con fusibili 3KF e 3KL71
Gli interruttori-sezionatori con fusibili 3KF e 3KL71 soddisfano tutti i requisiti necessari per assicurare le funzioni di interruttori principali, di manutenzione e di EMERGENZA. Sono progettati per impedire e prevenire in modo sistematico incidenti di natura elettrica, per esempio attraverso sistemi di blocco contro le manovre non autorizzate. Queste apparecchiature sono esenti da manutenzione, semplici da installare e porre in servizio operativo. Il design modulare assicura che funzioni addizionali possano essere facilmente aggiunte anche dopo l’installazione su campo.
Sono adatti ad accogliere fusibili cilindrici e secondo i disegni costruttivi NH e BS88 per correnti nominali fino a 1200A.
Interruttori di manovra - sezionatori 3KD e 3KA71
Gli interruttori-sezionatori 3KD e 3KA71 soddisfano tutti i requisiti necessari per assicurare le funzioni di interruttori principali, di manutenzione e di EMERGENZA. Sono caratterizzati da un ampio sistema versatile e completo per tipologie di connessioni, attuatori/organi di comando e tutti gli accessori necessari per supportare tutte le tipologie di installazione. Le finestrelle di ispezione dei contatti interni aumentano notevolmente la sicurezza intrinseca dell’apparecchiatura Sono esenti da manutenzione, semplici da installare e porre in servizio operativo. Il design modulare assicura che funzioni addizionali possano essere facilmente aggiunte anche dopo l’installazione su campo.
Sono adatti al sezionamento sotto carico di utenze fino a 4000A.
Commutatori 3KC e 3KA71
I commutatori 3KC e 3KA71 realizzano in completa sicurezza la commutazione sotto carico tra due linee di alimentazione e assicurano la continuità di servizio nel caso venga a mancare una delle due fonti. Possono inoltre eseguire la commutazione di due carichi a seconda delle esigenze del ciclo produttivo. A completare la proposta di commutatori manuali MTSE, motorizzati RTSE è offerta la versione automatica ATSE. Disponibili per correnti nominali fino a 3200A, tutti i commutatori 3K soddisfano i requisiti della norma IEC 60497-3 mentre i commutatori 3KC aggiungono anche i requisiti normativi della IEC 60947-6-1
Interruttori principali e di emergenza 3LD
Gli interruttori di manovra sezionatori 3LD permettono di scollegare in modo sicuro l’alimentazione degli impianti elettrici, dei motori in corrente alternata, dei sistemi di condizionamento dell'aria o sistemi fotovoltaici. Questi interruttori vengono utilizzati in numerose applicazioni, in particolare per i costruttori di macchine, nell'industria chimica e del Food & Beverage. I 3LD sono certificati come interruttori di manovra sezionatori manuali, come richiesto dalla norma IEC 60947-3. Gli interruttori 3LD possono anche essere utilizzati come interruttori di accensione / spegnimento principali e arresto di emergenza, come richiesto dalla norma IEC 60204-1. Inoltre, sono conformi allo standard UL 508 come “manual motor controller” per le applicazioni internazionali.
Interruttori - sezionatori a fusibili 3NP
Gli interruttori-sezionatori a fusibili 3NP offrono una estesa scelta funzioni di protezioni ed una conveniente tecnologia di connessione. Adatti all’installazione di fusibili delle grandezze da NH000 fino a NH3, assicurano sempre la massima protezione contro i contatti accidentali di parti in tensione anche quando installati su sistemi di distribuzione a sbarre. Ottimizzano gli spazi e la densità di installazione grazie al loro design compatto e soddisfano tutti i requisiti di fissaggio nei quadri elettrici con le esecuzioni per installazione su pannello, su guida profilata standard e su sistemi di distribuzione con inter-distanza tra le sbarre di 40mm e 60mm.
Interruttori - sezionatori a fusibili in linea 3NJ4 e 3NJ5
Gli interruttori-sezionatori a fusibili in linea 3NJ4 e 3NJ5 combinano l’interruzione sotto carico con le prerogative richieste dalla funzione di sezionamento. Grazie alle pinze porta-fusibili integrate realizzano anche la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi. Il design estremamente compatto offerto dai fusibili in linea, unito ad un portafoglio esteso di possibili connessioni, consentono una alta versatilità e densità di installazione.
Interruttori - sezionatori a fusibili in linea, rimovibili 3NJ6
Gli interruttori-sezionatori a fusibili in linea 3NJ6 combinano l’interruzione sotto carico con le prerogative richieste dalla funzione di sezionamento. Grazie alle pinze porta-fusibili integrate realizzano anche la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi. Rispettando una alta modularità degli spazi occupati tra le varie grandezze costruttive, sono particolarmente adatti all’utilizzo in applicazioni che richiedono un alto numero di cavi di connessione in spazi relativamente ristretti. Rimovibili, permettono la veloce sostituzione e manutenzione delle apparecchiature grazie ad una tecnologia semplice e conveniente.