SIVACON 8PS - sistema BD01

Intervallo di corrente da 40 A a
-
- L'innovativa alternativa ai cavi
-
- Alimentazione elettrica sicura e affidabile per i piccoli consumatori
-
- Ideale per il commercio e l'industria
SIVACON 8PS – BD01 condotto sbarra per i piccoli consumatori
Nelle officine di riparazione auto o nelle panetterie, negli studi fotografici o negli impianti di produzione, l'energia elettrica deve essere disponibile ovunque e in qualsiasi momento sia nel commercio che nell'industria. Il condotto sbarre BD01 offre soluzioni moderne ed economiche per l'alimentazione elettrica. È stato sviluppato specificamente per garantire un'alimentazione elettrica sicura ed affidabile ai piccoli consumatori, a coloro che utilizzano bassi carichi elettrici, ed anche per implementare l'alimentazione elettrica per i sistemi di illuminazione.Fornire energia elettrica in base alla domanda in modo sicuro ed affidabile
Progettazione semplice, alimentazione flessibile: il condotto sbarre BD01 è ideale per il commercio e l'industria. Concepito su base modulare, il sistema può essere adattato alle specifiche esigenze. Le unità di derivazione (pre-cablate) possono essere equipaggiate individualmente in base alle esigenze. Inoltre, sono disponibili numerosi dispositivi aggiuntivi, come dispositivi di protezione e combinazioni con prese SCHUKO o CEE.
Installazione senza errori, chiara assegnazione ai carichi elettrici ed elevato livello di protezione
La tecnologia utilizzata per i collegamenti meccanici ed elettrici del sistema BD01 rende facile l'installazione senza errori. I punti di derivazione e le relative cassette, che possono essere codificati, possono essere chiaramente assegnati alle singole utenze elettriche. I punti di derivazione si aprono automaticamente solo al momento del collegamento delle cassette di derivazione. Non appena le cassette di derivazione vengono rimosse, i punti di derivazione si chiudono automaticamente. Ciò garantisce un elevato livello di protezione per il personale operativo.
Legenda:
01 Condotto sbarra
02 Elemento di giunzione
03 Unità di alimentazione
04 Unità di derivazione
05 Apparecchiatura ausiliaria
06 Staffa di sospensione/fissaggio
SIVACON 8PS - BD01. I vantaggi in sintesi
- Montaggio semplice mediante apertura e chiusura automatica del punto di derivazione
- Facile configurazione e manipolazione grazie alle flange di collegamento con compensazione di espansione integrata
- Protezione antincendio affidabile grazie alla barriera antincendio testata
- Adattamento flessibile ad ogni struttura dell'edificio mediante unità di giunzione 3D
- Facile modifica o espansione tramite unità plug-on/off
SIVACON 8PS - BD01 in pratica: un sistema, molte applicazioni
Il sistema BD01 fornisce energia elettrica ai piccoli carichi elettrici di edifici per uffici, sale espositive, centri dati e officine - in modo sicuro e affidabile, come da richiesta.
Condotti sbarre SIVACON 8PS - Potenza per qualsiasi utilizzo
Il sistema BD01 fa parte della famiglia completa di prodotti SIVACON 8PS. I condotti sbarre sono l'alternativa innovativa ai cavi per una vasta gamma di applicazioni e settori - sia per piccoli carichi elettrici che per linee di produzione.