SIVACON 8PS - sistema BD2

Intervallo di corrente da 160 A a
-
- L'innovativa alternativa ai cavi
-
- La soluzione universale per elevate prestazioni in uno spazio ridotto
-
- Per commercio, industria ed edifici con uffici
SIVACON 8PS - Condotto sbarra BD2 per alte prestazioni in uno spazio ridotto
Il sistema modulare di condotti sbarre BD2 è la soluzione universale per elevate prestazioni in uno spazio ridotto, che richiede poco spazio ma offre la massima flessibilità per adattarsi alle mutevoli condizioni di produzione. Le caratteristiche di funzionamento sicure ed affidabili del sistema sono caratteristiche convincenti: In caso di incendio, la comprovata barriera antincendio e la resistenza funzionale garantiscono un elevato livello di sicurezza e protezione - una soluzione ottimale per edifici di grandi dimensioni. Il sistema BD2 ottiene ottimi risultati sia nelle applicazioni industriali che nella costruzione navale.Universalmente applicabile, estremamente adattabile:
Il condotto sbarra BD2 massimizza la flessibilità offrendo due dimensioni in sette diverse correnti nominali fino a 1.250 A e con conduttori in alluminio o rame. Può essere utilizzato per la distribuzione dell'alimentazione tra due punti di alimentazione, come linea ascendente in edifici alti, o per alimentare il sistema BD01 più piccolo. Le unità di rubinetteria prefabbricate con vari raccordi consentono un'applicazione universale
Installazione facile e veloce con protezione di accesso
La funzione anti-rotazione e l'installazione guidata aumentano la sicurezza e l'affidabilità durante l'installazione del sistema. Il terminale a morsetto, che include un terminale a bullone singolo, consente un'installazione semplice e rapida con compensazione di espansione integrata. I punti di derivazione sigillabili proteggono dall'accesso non autorizzato. Inoltre, sono disponibili numerosi componenti fino a 1.250 A, e le unità di giunzione 3D consentono di cambiare direzione per un adattamento flessibile alle specifiche strutture dell'edificio.
Legenda:
01 Condotto sbarra
02 Elemento di giunzione
03 Unità di alimentazione
04 Unità di derivazione
05 Accessori
SIVACON 8PS - BD2. I vantaggi in sintesi
- Flessibilità di due dimensioni fino a 1.250 A per sette correnti nominali, con conduttori in alluminio o rame
- Protezione contro l'accesso non autorizzato mediante punti di derivazione sigillabili
- Adattamento flessibile ad ogni struttura dell'edificio mediante unità di giunzione 3D fino a 800 A
- Elevato grado di sicurezza in caso di incendio grazie alla barriera antincendio testata e alla resistenza funzionale
- Basso fabbisogno di spazio
- Trasmissione dati a costi contenuti con la tecnologia powerline
SIVACON 8PS - BD2 in pratica: un sistema, molte applicazioni
Poiché richiede così poco spazio, è altamente flessibile e dispone di una barriera antincendio testata, il sistema compatto BD2 si adatta in modo ottimale a tutte le applicazioni soggette ad elevati requisiti di sicurezza - sia che si tratti di edifici per uffici, grattacieli o linee di trasferimento industriali.
Condotti Sbarre SIVACON 8PS - Potenza per qualsiasi utilizzo
Il sistema BD2 fa parte della famiglia completa di prodotti SIVACON 8PS. I condotti sbarre sono l'alternativa innovativa ai cavi per una vasta gamma di applicazioni e settori - sia per edifici e/o uffici che per applicazioni industriali.