SIVACON 8PS - sistema LD

Intervallo di corrente da 1,100 A a
-
- L'innovativa alternativa ai cavi
-
- Il condotto sbarra sicuro e affidabile per le linee di produzione
-
- Per parchi eolici, padiglioni espositivi, impianti di produzione e navi

Affidati a SIVACON 8PS con tecnologia powerline
L'innovativa tecnologia powerline consente ai sistemi di condotti sbarre SIVACON 8PS di trasmettere i dati energetici e l'energia in modo economico, sicuro e affidabile con funzionalità plug-and-play. I dati energetici vengono facilmente trasmessi ai sistemi di automazione e gestione dell'energia di livello superiore e a sistemi basati sul cloud (IoT).
SIVACON 8PS - Sistema LD per l'industria e le turbine eoliche
Il condotto sbarra LD assicura una trasmissione di potenza affidabile in molti settori e applicazioni con un'elevata richiesta di energia elettrica - indipendentemente dal fatto che serva un intero parco eolico, un singolo padiglione espositivo o un complesso impianto di produzione. Il design compatto del sistema rende facile la creazione di infrastrutture efficienti dal punto di vista dei costi. Il sistema copre l'intervallo di corrente da 1.100 A a 5.000 A.Veloce da installare, sicuro e affidabile per la distribuzione di energia
Il sistema LD ventilato può essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni e installato in modo semplice e veloce. Trasmette e distribuisce l'energia tra il trasformatore, la scheda di distribuzione principale e le schede di sotto-distribuzione in impianti di produzione con elevata richiesta di potenza, come ad esempio per le linee di saldatura nell'industria automobilistica. La rete di distribuzione dell'energia può essere pianificata in modo affidabile e semplice grazie al collegamento verificato del progetto al quadro SIVACON S8 e al collegamento sicuro e affidabile ai trasformatori.
Più sicuro e affidabile sulle lunghe distanze
Nel sistema SIVACON 8PS LD, un conduttore PE separato aumenta la sezione del conduttore di protezione, garantendo una bassa impedenza in caso di guasto. Ciò consente un funzionamento più lungo delle sbarre collettrici e garantisce una risposta affidabile del dispositivo di commutazione anche in caso di lunghe corse di distribuzione dell'energia. Inoltre, le unità di commutazione con interruttori automatici progettati per un massimo di 1250 A aumentano la disponibilità della distribuzione di potenza.
Legenda:
01 Condotto sbarra
02 Elemento di giunzione
03 Unità di alimentazione
04 Unità di derivazione
05 Flangia di chiusura terminale
06 Accessori di montaggio
I cortocircuiti non hanno alcuna possibilità
Il sistema LD consente di andare sul sicuro. L'elevato valore di cortocircuito del sistema evita la necessità di un dispositivo di protezione sul lato della bassa tensione e consente di utilizzare interruttori a media tensione come elementi di protezione per la trasmissione di potenza tra il trasformatore e l'alimentazione principale. In questo sistema ventilato, adatto per l'impiego in presenza di sprinkler, il rivestimento epossidico dei conduttori offre un'ulteriore protezione contro l'acqua (IP34). Inoltre, i punti di derivazione sono resistenti ai guasti dell'arco elettrico, garantendo un elevato livello di sicurezza.
SIVACON 8PS - sistema LD. I vantaggi in sintesi
- Pianificazione semplice e affidabile grazie al collegamento sicuro ai quadri e ai trasformatori SIVACON S8
- Protezione adeguata dell'acqua (adatto per gli irrigatori)
- Ottimale anche per elevate esigenze di corrente; unità tap-off fino a 1250 A
- Elevata capacità di cortocircuito
- Infrastruttura efficiente in termini di costi grazie al design compatto
- Elevato grado di sicurezza grazie alle unità di intercettazione resistenti all'arco elettrico
- Barriera antincendio fattibile testata secondo i requisiti IEC 61439-6
- Tempo di resistenza al fuoco di 120 minuti secondo la classificazione di resistenza al fuoco di ISO 834-1 in linea con IEC 61439-6
- Unità di rubinetteria scalabili in versione Basic - Premium - o Vuoto disponibili
- Trasmissione dati a costi contenuti con la tecnologia powerline
SIVACON 8PS - LD in pratica: un sistema, molte applicazioni
Sia sulle linee di produzione industriale che nelle turbine eoliche, per i padiglioni espositivi o per la produzione di semiconduttori: Il sistema LD vi offre una trasmissione di potenza affidabile in applicazioni con elevata richiesta di potenza.
Condotti sbarre SIVACON 8PS - Potenza per qualsiasi utilizzo
Il sistema LD fa parte della famiglia completa di prodotti SIVACON 8PS. I condotti sbarre sono l'alternativa innovativa ai cavi per una vasta gamma di applicazioni e settori - sia per le linee di produzione che per le turbine eoliche.