SIVACON 8PS - sistema LI

Intervallo di corrente da 800 A a
-
- L'innovativa alternativa ai cavi
-
- Alimentazione elettrica sicura e affidabile per infrastruttura e industria
-
- Per edifici a più piani e applicazioni industriali

Affidati a SIVACON 8PS con tecnologia powerline
L'innovativa tecnologia powerline consente ai sistemi di condotti sbarre SIVACON 8PS di trasmettere i dati energetici e l'energia in modo economico, sicuro e affidabile con funzionalità plug-and-play. I dati energetici vengono facilmente trasmessi ai sistemi di automazione e gestione dell'energia di livello superiore e a sistemi basati sul cloud (IoT).
SIVACON 8PS - Sistema LI per infrastrutture e industria
Quando scegli il sistema di canalizzazione delle sbarre collettrici LI, opti per un investimento sicuro e a prova di futuro. Questo perché punti su una soluzione integrata per un'alimentazione elettrica sicura e affidabile che sia altamente flessibile ed efficiente in tutti i settori, dalla progettazione e installazione fino al funzionamento. Questo sistema affidabile è particolarmente adatto per applicazioni nella gamma da 800 A a 6.300 A che devono trasmettere in modo affidabile grandi volumi di energia su lunghe distanze - come ad esempio nelle infrastrutture, negli edifici a più piani e nelle installazioni industriali.Proteggere le persone e salvaguardare il tuo investimento
Grazie al suo design compatto a sandwich, il sistema LI consente una gestione efficiente e moderna dell'energia con una bassa caduta di tensione. Può funzionare fino a pieno carico ad alte temperature senza declassamento.
Le funzionalità a prova di futuro del sistema e le caratteristiche tecniche innovative, come le versatili unità tap-off con dispositivi di misurazione e di commutazione capaci di comunicare, non sono le uniche caratteristiche convincenti del sistema: Anche i suoi standard di sicurezza sono impressionanti. Un'ampia selezione di unità di derivazione e tap-off conformi alle parti 1 e 6 degli standard internazionali della serie IEC 61439 garantisce un elevato livello di sicurezza per le persone e le apparecchiature, nonché una maggiore disponibilità operativa. Inoltre, il sistema è conforme ai requisiti di protezione antincendio di classe EI90 e EI120, testato secondo le norme edilizie europee EN 1366 Parte 3.
Efficace e flessibile nella pianificazione e nel funzionamento
Il sistema di canalizzazione delle sbarre collettrici LI consente di costruire un'infrastruttura efficiente in termini di costi. Il suo design compatto a sandwich permette al sistema di essere facilmente integrato in strutture edilizie strettamente confinate. Una gamma di configurazioni di conduttori e unità di derivazione modulari dotate di interruttori automatici e sezionatori con fusibili o con varie unità di giunzione rendono semplice la progettazione e la regolazione flessibile del sistema di alimentazione in qualsiasi momento.
Inoltre, le unità tap-off fino a 1.250 A che possono essere collegate mentre le linee sono sotto tensione consentono di effettuare semplici modifiche o regolazioni durante il funzionamento*. Ciò può rivelarsi utile, ad esempio, quando le linee di produzione sotto tensione richiedono nuove unità tap-off per macchinari o stazioni di lavoro.
* secondo EN 50110-1 (VDE 0105-1)
Legenda:
01 Collegamento del trasformatore/unità di alimentazione
02 Barriera tagliafuoco
03 Collegamento/alimentazione dell'unità a SIVACON S8
04 Condotto sbarra
05 Unità di giunzione
06 Unità di derivazione
07 Accessori per il montaggio
SIVACON 8PS - sistema LI. I vantaggi in sintesi
- Elevato grado di protezione fino a IP55, e IP66 per la trasmissione di potenza
- Barriera tagliafuoco testata secondo la norma europea EN 1366-3
- Resistenza al fuoco di 180 minuti secondo IEC 60331
- Infrastruttura efficiente in termini di costi grazie al design compatto a sandwich
- Installazione affidabile grazie al collegamento a gancio e bullone
- Trasmissione dati a costi contenuti con la tecnologia powerline
SIVACON 8PS - sistema LI in pratica: un sistema, molte applicazioni
Le soluzioni di alimentazione integrate del sistema LI della famiglia di prodotti SIVACON 8PS offrono la migliore opzione in luoghi in cui è necessario trasmettere grandi volumi di energia elettrica in modo affidabile ed efficiente - sia che si tratti di linee di produzione industriale, di edifici a più piani o di luoghi sensibili come centri dati, aeroporti e ospedali.
Condotti sbarre SIVACON 8PS - potenza per qualsiasi utilizzo
Il sistema LI fa parte della famiglia completa di prodotti SIVACON 8PS. I condotti sbarre sono l'alternativa innovativa ai cavi per una vasta gamma di applicazioni e settori - sia per le linee di produzione che per le turbine eoliche.