SIVACON 8PS - sistema LR

Intervallo di corrente da 400 A a
-
- L'innovativa alternativa ai cavi
-
- Una trasmissione affidabile della potenza in condizioni ambientali avverse
-
- Per applicazioni esterne, gallerie e reti di edifici
SIVACON 8PS - sistema LR per applicazioni esterne
Il sistema di canalizzazione delle sbarre collettrici LR garantisce una trasmissione affidabile della potenza in condizioni ambientali avverse. Grazie all'alloggiamento in resina epossidica in fusione epossidica del sistema, progettato con un elevato grado di protezione IP68 e un elevato grado di cortocircuito, è perfettamente adatto per applicazioni all'aperto - ad esempio per la trasmissione di energia negli impianti dell'industria petrolchimica, per il collegamento in rete all'aperto di sezioni di edifici e per l'alimentazione delle gallerie delle linee ferroviarie della metropolitana.Robusto dentro e fuori, versatile e affidabile
Dimentica l'umidità e le atmosfere corrosive o salate: questi e altri fattori ambientali simili non possono danneggiare il robusto sistema LR. La custodia in resina epossidica in fusione epossidica rende il sistema altamente resistente agli agenti atmosferici e alle sostanze chimiche, garantendo al contempo un'eccezionale stabilità meccanica. La resistenza al fuoco del sistema di 180 minuti secondo la norma IEC 60331 aumenta ulteriormente il livello di sicurezza.
Consistenza ottimale per correnti elevate
Una caratteristica convincente del sistema LR è la sua versatilità. Per applicazioni che vanno da 400 A a 6.300 A, il sistema può essere installato in configurazioni piane, verticali, verticali o orizzontali secondo necessità. Può essere adattato in modo ottimale alle condizioni strutturali indicate utilizzando angoli, connettori e pezzi a T, richiedendo poco spazio per l'installazione. E con la sua morsettiera a bullone, il montaggio e l'installazione sono semplici e veloci. Il sistema LR è costantemente integrato end-to-end e, tramite adattatori, può essere facilmente collegato ai sistemi LI e LD per applicazioni interne.
Legenda:
01 Condotto sbarra
02 Unità di alimentazione
03 Unità di giunzione
04 Scatola di giunzione
05 Accessori
06 Adattatore per il sistema LI
07 Compensazione dell'espansione
08 Elemento di collegamento in fusione
SIVACON 8PS - sistema LR. I vantaggi in sintesi
- Adatto per applicazioni esterne grazie all'elevato grado di protezione IP68
- Forte resistenza alle sostanze chimiche ed elevata stabilità meccanica grazie all'alloggiamento in resina epossidica in fusione epossidica
- Altamente flessibile e coerente grazie al collegamento integrato con i sistemi LI e LD
- Resistenza al fuoco di 180 minuti secondo IEC 60331
- Trasmissione di potenza flessibile e poco ingombrante grazie alle diverse unità di giunzione
- Barriera antincendio fattibile testata secondo i requisiti IEC 61439-6
- Tempi di resistenza al fuoco di 60, 90 e 120 minuti secondo i valori di resistenza al fuoco della norma ISO 834-1 in linea con la norma IEC 61439-6
SIVACON 8PS - sistema LR in pratica: un sistema, molte applicazioni
Il sistema LR è adatto all'uso in ambienti difficili. Indipendentemente dal fatto che il sistema sia installato nell'industria petrolchimica, in una galleria della metropolitana o per il collegamento in rete all'esterno di sezioni di edifici: Il sistema LR assicura una trasmissione di potenza affidabile - ovunque.
Condotti sbarre SIVACON 8PS - Potenza per qualsiasi utilizzo
Il sistema LR fa parte della famiglia completa di prodotti SIVACON 8PS. I condotti sbarre sono l'alternativa innovativa ai cavi per una vasta gamma di applicazioni e settori - sia per le linee di produzione che per le turbine eoliche.