Quadri elettrici di distribuzione SIVACON S4 e ALPHA

Distribuzione dell’energia in modo intelligente

La tendenza verso l’edilizia di tipo intelligente richiede sistemi e prodotti flessibili con capacità comunicative. I sistemi SIVACON e ALPHA rispondono ai sempre crescenti requisiti dei processi di distribuzione e gestione dell’energia elettrica.

SIVACON S4 Power center e distribuzione principale

SIVACON S4 Power center e distribuzione principale

  • Sistema modulare in kit di montaggio fino a 6300 A
  • Sistema sottoposto alle prove di tipo e alle verifiche di progetto secondo IEC 61439-1/-2
  • Flessibilità di applicazione sia in impianti industriali che nel terziario

ALPHA 125 / 630 / 800 UNIVERSAL S3

ALPHA 125 / 630 / 800 UNIVERSAL S3

  • Quadri di distribuzione a parete e a pavimento da 125 A fino a 800 A
  • Sistema modulare in kit di montaggio
  • Concetto armonizzato per tecnica e design caratterizzato da esecuzioni monoblocco o Flat-pack componibile
  • Applicazione nel residenziale, nel terziario e nell’industria
  • Sistema in accordo alla normativa IEC 61439-1/-2



Il Quadro ALPHA 125 è adatto a installazioni di apparecchi modulari su guida DIN fino a 125 A. Disponibile nella verisone a incasso e in quella sporgente con una profondità di 140mm.

 

Il Quadro ALPHA 630, profondo 250mm, è disponibile nella versione da parete e da pavimento. Adatto all’installazione di apparecchi modulari, sezionatori e interruttori scatolati fino a 630 A.

 

Il Quadro ALPHA 800, profondo 400mm, è adatto all’installazione di apparecchi modulari, sezionatori e interruttori scatolati fino a 800 A.

Centralini ALPHA SIMBOX SE e WP | Cassette ALPHA BOX

Centralini ALPHA SIMBOX SE e WP | Cassette ALPHA BOX

Sistemi completi per la distribuzione dell’energia elettrica

Gestione sicura degli edifici

I sistemi di distribuzione in bassa tensione stanno incorporando un crescente livello di automazione, di efficienza energetica con la gestione di fonti rinnovabili, e di affidabilità. Il nostro portfolio prodotti di distribuzione rappresenta la soluzione ideale per una distribuzione di energia totalmente sicura ed efficiente.

I vantaggi

  • Elevati sistemi di distribuzione e innovativi componenti da un’unica fonte
  • Elevato livello di sicurezza per persone e impianto, grazie alle prove di tipo secondo IEC 61439
  • Design modulare per una installazione flessibile
  • Assemblaggio semplificato e semplice controllo dei prodotti, grazie a un rigoroso impiego di pezzi standardizzati
  • Supporto di software per aumentare la produttività del processo