Energy Efficiency Analytics

Ottimizza il tuo uso dell'energia e diminuisci i costi con la soluzione basata su cloud Energy Efficiency Analytics (EEA) di Siemens per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di dati. Riduci le emissioni di CO2, aumenta le operazioni e affronta strategicamente le tariffe complesse, indipendentemente dal settore.

Risparmia costi energetici e aumenta la sostenibilità con Siemens Energy Efficiency Analytics (EEA)

Le industrie rappresentano il 50% del consumo globale di energia. EEA aiuta gli attori industriali ad alto consumo di energia a ridurre i costi energetici nei loro processi e nella distribuzione dell'energia applicando algoritmi unici di big data e AI combinati con l'analisi dei processi. Approfitta della nostra esperienza nel campo dell'energia e ottimizza il tuo consumo grazie all'analisi dei dati.

Trasformare i risparmi in un business case

Ci sono molte misure che possono essere attuate per generare risparmi senza influenzare la produzione in corso. In tutti i nostri progetti, siamo stati in grado di superare costantemente le aspettative di risparmio dei nostri clienti.

 

Con EEA, potrai trasformare la sostenibilità in un business case in un tempo di ritorno sorprendente.

 

Inoltre, la cosa migliore è che puoi implementarlo senza rischi, con il minimo sforzo e senza interruzione del tuo business. Inizia a risparmiare con l'aiuto della nostra tecnologia IA e la nostra esperienza nel settore energetico.

L’IA incontra la competenza umana

Dove EEA identifica la parte aggiuntiva di risparmio

Noi vediamo il consumo di energia come una variabile di processo aggiuntiva che ci dirà molto su come migliorare la vostra linea di fondo.
Transformer served by EEA
Transformers

EEA uses cross comparison distribution analysis in order to find which transformers are operated efficiently and which might be oversized. By comparing the time usage of the power through the transformer we are able to benchmark and identify which transformers are oversized. We minimize the losses and we point out to phase unbalance to reduce power consumption and extend the lifetime of the asset.

Production Process Equipment
Production and process equipment:

EEA analyzes energy consumption with process data to gain an even better understanding on the behavior of the equipment. Starting from this baselining, EEA computes measures to improve asset performance, performs benchmarking based on millions of datapoints, and predicts asset behavior from an energetic point of view. Any optimization measure is quantified as to payback and impact.

Compressor served by EEA
Compressors

EEA Compressor Optimization uses advanced analytics and AI to optimize the efficiency of compressor systems, thereby enabling savings without impacting the gas flows required by the underlying processes. Use our vendor agnostic approach only based on operational data to find your individual optimal control settings and overall compressor system setup and save up to 17% in cost.

 

Pumps EEA
Pumps

EEA Pump Optimization makes the most of unsupervised learning, segmentation and dynamic time wrapping in order to find consumption states and give recommendations on which operating states are most optimal for your energy bill while maintaining required throughputs to the process. As all EEA modules, EEA Pump Optimization is purely based on operational data and identifies those optimization measures with best payback.

heating and Cooling Equipment
Heating and cooling equipment

This analysis uses outlier detection, peak detection and time series modelling in order to find unnecessary temperature and energy peaks in heating consumption over time. Our big data analyses are able to model the thermal inertia of the systems so we can propose new settings that will result in a lower consumption while maintaining temperature levels as they need to be.

Panoramica dei vantaggi

Lascia che siano i tuoi dati a fare il lavoro

Una volta capita quanta energia consumi, dove, come e quando viene utilizzata per cosa, assieme ai nostri algoritmi troveremo modi per ottimizzare, in aggiunta a tutti gli sforzi che hai già fatto per aumentare l'efficienza energetica. Non abbiamo avuto un solo cliente per cui non siamo stati in grado di ottenere ulteriori risparmi.
Implementazione

Dai una spinta al tuo percorso di efficienza energetica

Scopri quanto puoi risparmiare con EEA e quanto sia semplice partire. Saremo con te lungo tutto il percorso.
Referenze

Altri hanno già sfruttato ulteriori opportunità di risparmio

I nostri clienti operano in varie aree industriali, dagli ambienti di processo discreti a quelli continui. Inoltre, hanno approfittato del nostro approccio Energy Efficiency Analytics in punti molto diversi del loro personale percorso di efficienza energetica. In tutti i casi siamo stati in grado di trovare ulteriori risparmi e benefici, anche se gli sforzi precedenti nell'ambito dell’efficienza energetica sono già stati significativi.
Esempi di aree di analisi

Come EEA identifica i risparmi aggiuntivi

Molte analisi diventano possibili con l’approccio bottom-up di EEA per ottenere una maggiore visibilità del consumo di energia ad alta frequenza a livello di asset. EEA lavora attualmente con 14 cosiddette aree di analisi che fanno uso di analisi statistiche, big data analytics e motori di intelligenza artificiale. Queste aree di analisi vengono applicate al tuo business per poter identificare ulteriori risparmi e opportunità di miglioramento. Scopri tre di queste aree nei video sotto.

Aumentare il campionamento, aumentare la trasparenza

La risoluzione è importante. I modelli di consumo offrono una ricchezza di informazioni sulle prestazioni della tua macchina e sulla precisione delle sue impostazioni. Quando accoppi risoluzione e trasparenza con campionamenti frequenti, la tua visibilità aumenta. Questo è fondamentale per garantire un funzionamento regolare che si può tradurre in meno guasti e una vita più lunga.

Risultato: rilevamento di comportamenti scorretti e maggiore visibilità.

Negoziare contratti migliori

Informati prima di scegliere il tuo tipo di tariffa energetica o di negoziare contratti di consumo di energia. Scegli il tuo livello di potenza contrattata in base alle tue esigenze reali. Ottimizza i tuoi contratti di energia per risparmiare (potenzialmente) migliaia di euro sulle bollette mensili, senza sforzo.

Risultato: Risparmio di più di 20k€ all’anno di penali.

Prendere decisioni efficienti dal punto di vista dei costi

Il vantaggio del cloud significa essere in grado di fare il benchmarking delle tue strutture in tutto il mondo e confrontare i venditori in modo semplice ed efficiente. I comportamenti di consumo energetico delle tue attrezzature sono un fattore nel processo di selezione dei fornitori per i nuovi progetti. Ottieni la trasparenza necessaria per pianificare nuovi investimenti e compiere scelte efficienti dal punto di vista dei costi.

Risultato: 40% di riduzione del consumo energetico grazie ai dati ad alta risoluzione.