Componenti di Media Tensione

Fornitura di energia ad alta disponibilità ed efficienza con la tecnologia del vuoto
Nelle centrali elettriche e nelle sottostazioni di trasformazione, nelle reti locali, nelle stazioni di trasformazione e di trasferimento, sulle navi e sui treni: i quadri e i dispositivi per il funzionamento di reti a Media Tensione si trovano in tutti i tipi di applicazioni. Il nostro programma completo di tecnologie di manovra in vuoto per l'installazione in quadri di Media Tensione isolati in aria garantisce una distribuzione dell'energia elettrica sempre affidabile e sicura.
Le ampolle in vuoto sono il fulcro dei nostri componenti di media tensione. La distanza tra i contatti in vuoto a tenuta ermetica mantiene costanti le caratteristiche di commutazione delle ampolle per tutto il loro ciclo di vita. Materiali di contatto speciali prodotti da Siemens assicurano le massime prestazioni delle nostre ampolle in vuoto. Grazie a preziose caratteristiche come un'elevata capacità di commutazione in cortocircuito e una minima resistenza all'avanzamento, garantiscono una commutazione affidabile anche in condizioni ambientali difficili - come le vibrazioni e le oscillazioni di frequenza - indipendentemente dal fatto che siano installate orizzontalmente o verticalmente Le nostre ampolle in vuoto possono eseguire fino a 30.000 cicli di manovra se utilizzate in interruttori e fino a tre milioni nei contattori - senza manutenzione, per tutto il loro ciclo di vita.
Tecnologia del vuoto: pronta a ogni esigenza
Elevata disponibilità e lunga durata - questi sono i criteri determinanti nella scelta delle apparecchiature manovra di media tensione. Questo è uno dei motivi per cui più del 70% degli operatori di rete sceglie oggi la tecnologia di manovra in vuoto. Ampolle in vuoto a tenuta ermetica assicurano una qualità elevata e costante per l'intero ciclo di vita del prodotto. Data la tensione d'arco estremamente bassa, l'usura è minima così come la conversione di energia nella distanza tra i contatti - grazie al breve tempo d'arco. La bassissima resistenza dei contatti prolunga la vita utile del prodotto e riduce al minimo gli interventi di manutenzione.Tutti i nostri componenti di media tensione sono basati sulla tecnologia del vuoto e conformi a tutte le norme nazionali e internazionali vigenti. Questi dispositivi possono essere utilizzati in quasi tutte le applicazioni di distribuzione di energia in media tensione e, se necessario, possono essere adattati ad altre esigenze specifiche. Con vantaggi come un elevato livello di affidabilità, flessibilità ed efficienza dei costi.