Quadro di media tensione isolato in gas 8DAB12 - blue GIS

Tensione fino a
-
Corrente nominale di breve durata fino a 40 kA
-
Corrente nominale fino a 2750 A
-
Sistema di sbarra singola e doppia
8DAB 12 - GIS blu
I quadri isolati in gas (GIS) di tipo 8DA/B sono parte integrante del portafoglio di media tensione Siemens. In tutto il mondo sono installati oltre 100.000 pannelli di questo tipo. Il portafoglio 8DA/B è stato ora ampliato con 8DAB 12 - un quadro che utilizza Clean Air, un gas isolante costituito esclusivamente da elementi naturali dell'aria nell'ambiente. Il nuovo 8DAB 12 appartiene al portafoglio "blue GIS" di Siemens AG. Ogni GIS di questo portafoglio è dotato di Clean Air e della collaudata tecnologia in vuoto Siemens, che offre al contempo tutti i vantaggi di un apparecchio di comando isolato in gas.Caratteristiche del blue GIS
Descrizione 8DAB 12
- Fino a 12 kV, 40 kA, sbarra 2750 A, partenze 2750 A
- Interrutori, Congiuntore, panello sezionatore, pannello di misura e pannello di collegamento cavi
- Sbarra singola e doppia
- Unipolare chiuso in metallo
- Isolamento in Gas
- Ermeticamente Chiuso
- Prove di tipo secondo IEC 62 271-200 IEC 62271-100 e IEC 62271-20
Clean Air
- F-gas-free
- Potenziale di riscaldamento globale < 1
- Altamente stabile
- Non tossico
- Non infiammabile
- Per ogni temperatura di applicazione
Vantaggi per i clienti
- Concetto di funzionamento familiare per gli apparecchi di comando
- Climaticamente indipendente
- Design compatto
- Design esente da manutenzione
- Sicurezza di funzionamento, affidabilità
- Convenienza ed alta compatibilità ambientale
8DJH 12 – blue GIS: scoprine i vantaggi
Blue GIS soddisfa le aspettative dei clienti Siemens ora e nel futuro, ad esempio per quanto riguarda la disponibilità dei quadri elettrici, la progettazione esente da manutenzione, la sicurezza personale, la compattezza e l'indipendenza ambientale. Clean Air è costituita dagli elementi naturali dell'aria nell’ambiente ed è quindi priva di gas fluorurati, con un potenziale di riscaldamento globale <1, altamente stabile, non tossica, non infiammabile e adatta ad ogni temperatura di applicazione.