Quadro di media tensione isolato in aria NXAIR

"Enjoy the Air": tecnologia di alto livello nella forma migliore
Da oltre 100 anni la tecnologia ad isolamento in aria è la base per un’alimentazione elettrica affidabile e consolidata, in tutto il mondo. Il quadro di media tensione isolato in aria NXAIR è il risultato di molti anni di esperienza. La famiglia NXAIR è stata lanciata nel 1998, per essere continuamente migliorata e adattata individualmente alle specifiche esigenze del mercato, delle diverse industrie e delle società di distribuzione dell’energia.
I benefici in sintesi
Quadri isolati in aria per la distribuzione primaria
NXAIR è un quadro di media tensione blindato, assemblato in fabbrica e collaudato secondo la norma IEC 62271-200 per applicazioni interne fino a 24 kV. Il Quadro NXAIR garantisce una protezione all'arco interno secondo IAC A FLR fino a 50 kA per una durata d'arco di 1 s.NXAIR fino a 17,5 kV, fino a 40 kA , fino a 4000 A
I quadri di media tensione NXAIR fino a 17,5 kV, fino a 40 kA forniscono all'utente una piattaforma su cui costruire una rete elettrica affidabile.
Se applicato per le società di distribuzione dell'energia elettrica o per diverse applicazioni industriali e offshore - NXAIR è sinonimo di massima sicurezza operativa e personale, massima affidabilità e facilità d'uso per l'operatore. Grazie alle sue dimensioni compatte, all'uso minimo di componenti che richiedono manutenzione e ai suoi meccanismi di funzionamento semplici ed affidabili, NXAIR ha un reale rapporto qualità-prezzo, come dimostrano i calcoli del costo del ciclo di vita.
NXAIR fino a 17,5 kV, fino a 50 kA , fino a 4000 A
Strutture di rete sempre più complesse e crescente potenza di corto circuito richiedono nuove soluzioni.
I quadri di media tensione NXAIR fino a 17,5 kV per 50 kA sono una soluzione comprovata per l'installazione e il funzionamento di una rete di distribuzione dell'alimentazione affidabile. Viene applicato in tutto il mondo nei settori più diversi e in aree selezionate di produzione e distribuzione di energia.
Il quadro può essere utilizzato anche per applicazioni di interruttori da generatore fino a 15 kV in tutti i tipi di centrali elettriche installando interruttori di vuoto testati secondo la norma IEEE C37.013. Con il suo design compatto, i bassi requisiti di manutenzione e la tecnologia semplice e affidabile, NXAIR garantisce un funzionamento ininterrotto e un aumento sostenibile della produttività.
NXAIR è un investimento che ripaga durante l'intero ciclo di vita.
NXAIR M fino a 24 kV, fino a 25 kA
I quadri di media tensione NXAIR M da 24 kV fino a 25 kA sono la soluzione intelligente per le sfide di oggi e di domani.
Data la sua tensione d'isolamento (24kV), il quadro NXAIR è particolarmente adatto per le aziende di che produco energia elettrica, infrastrutture e applicazioni industriali.
Come moderno quadro di media tensione, è caratterizzato da elevata affidabilità e redditività, nonché rispetto dell'ambiente e sostenibilità.
Con il suo design compatto, i bassi requisiti di manutenzione, la tecnologia semplice e affidabile e l'acquisto della produzione sostenibile, NXAIR M è un investimento che paga.
NXAIR C fino a 24 kV, fino a 25 kA, fino a 2000 A
Sicurezza, affidabilità e disponibilità sono le caratteristiche presentate a livello mondiale dei quadri isolati ad aria da Siemens. Il nuovo prodotto tipo NXAIR C migliora il portafoglio concentrandosi sulla categoria di continuità del servizio LSC 2A.
NXAIR C è la soluzione ideale per diverse applicazioni nei servizi pubblici, industria e infrastrutture pubbliche. Consente un utilizzo efficiente dello spazio grazie alle dimensioni compatte e ai sistemi di scarico della pressione flessibili, rendendolo un prodotto ecologico. I bassi requisiti di manutenzione e la filosofia di funzionamento elementare lo fanno rimborsare in tempo
NXAIR H 36 kV, fino a 31,5 kA, fino a 2900 A
La famiglia NXAIR è sinonimo di sicurezza, affidabilità e disponibilità della rete elettrica. La famiglia di prodotto è stata ulteriormente potenziata arrivando fino a 36kV con il nuovo NXAIR H.
NXAIR H sta avendo comprovate esperienze con le sue installazioni in molte società di alimentazione, diversi settori industriali e progetti di infrastrutture. Con il suo design di minima manutenzione, la tecnologia semplice e affidabile NXAIR H garantisce un funzionamento ininterrotto e un aumento sostenibile della produttività durante tutto il suo ciclo di vita.