SINACON PV Inverter Fotovoltaico Centralizzato

Design modulare fino a
-
Massima Efficienza Energetica
-
Alimentazione in corrente continua fino a 1.500 V
-
Adatto alle condizioni ambientali più rigide grazie al sistema di raffreddamento innovativo

Siemens acquisisce KACO new energy Gmbh
La soluzione Siemens per l’electrical balance of plant – sistema elettrico ausiliario – di un impianto fotovoltaico, utility-scale, permette all’energia prodotta di essere integrata nella rete in modo affidabile.
Pratica ed economica: la stazione inverter di media tensione è una soluzione chiave in mano che ti permette di risparmiare tempo con la più alta densità di potenza per parchi fotovoltaici di grandi dimensioni.
Nella stazione, tre componenti ad alte prestazioni del portfolio Siemens lavorano insieme perfettamente: inverter centralizzato, trasformatore, Ring Main Unit.
SINACON PV: elemento centrale della stazione di media tensione
- Design economico – più facile da trasportare rispetto a una soluzione centralizzata
- Elementi da esterno per un raffreddamento efficiente e una riduzione dei costi massimizzata
- Soluzione chiavi in mano completa per installazione e messa in servizio rapide
- Elevata densità di potenza per parchi fotovoltaici utility-scale
La giusta soluzione per applicazioni utility-scale
- Inverter centralizzato fino a 1500 V DC con 3 livelli di IGBT
- Design modulare fino a 5 MVA
- Distribuzione integrata DC/AC per una maggiore efficienza
- Interfacce standardizzate pronte all’uso
Affidabile e a bassa manutenzione, in ogni condizione ambientale
- IP65 involucro da esterno per le più rigide condizioni climatiche
- Sistema di raffreddamento con scambiatore da esterno
- Liquido di refrigeramento da -40° a + 60°
- Funzione di pulizia automatica dello scambiatore acqua – aria
- Scambiatore aria – aria facile da pulire
Qualità Comprovata
Qualità e funzioni testate dal Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE institute
- Elevata efficienza testata
- Declassamento Temperatura >40° testato e confermato
- Test armonico (THD) testato con risultati eccellenti
Technical Data
Maggiori informazioni
RMU ( Ring Main Unit)
Esente da manutenzione e indipendente dal clima
I quadri di media tensione isolati in gas di Siemens sono perfettamente adatti per applicazioni in sistemi di distribuzione di energia, nonché per la fornitura di energia nell'industria e negli edifici di grandi dimensioni.
La famiglia 8DJH offre quadri di media tensione isolati in gas fino a 36 kV:
- Riduzione del tempo di fuori servizio
- Design a prova di arco interno
- Bassi costi operativi
- Ampie possibilità di applicazione anche all’esternot
Trasformatori di distribuzione isolati in olio per fotovoltaico
Robusti e affidabili
I trasformatori step-up collegano i sistemi fotovoltaici alla rete. I Trasformatori sono configurati per resistere alle alte temperature e alle più avverse condizioni climatiche. La speciale configurazione a secondari multipli consente di collegare di inverter indipendenti (fino a 2,5 MVA) alla rete.
Funzione: per convertire da Bassa Tensione a Media Tensione con frequenza identica
Dati: <30 MVA (< 5MVA per applicazioni fotovoltaiche), < 72,5 kV
Frequenza: 50 Hz, 60 Hz
Raffreddamento: ONAN fino a KFAF
Principali vantaggi:
- Ermeticamente sigillato per la minima manutenzione
- Uso di fluidi di raffreddamento biodegradabili
- Valori minimi di perdite e basso rumore