Modulare, flessibile e sempre su misura per le tue esigenze: E-House è una soluzione efficiente economica per le Power Solution

Le e-house sono sottostazioni elettriche modulari personalizzate, pre-assemblate e pretestate. Sono ideali per l'uso in situazioni in cui sono necessarie soluzioni temporanee o in luoghi di difficile accesso. Il semplice motivo è che sono facili da assemblare e mettere in funzione. Forniscono energia in modo rapido e flessibile, esattamente dove è necessario. Le e-house si sono dimostrate un'alternativa alle soluzioni convenzionali di distribuzione dell'energia. Sono state installate in gran numero in tutto il mondo nell'industria e nelle infrastrutture e per gli enti distributori.

Goditi la vista a 360 ° all'interno e all'esterno di una e-house
Questa "sala di distribuzione" è una delle 16 sottostazioni secondarie E-House che offrono uno spazio operativo totale di 1.700 m² per uno dei nostri clienti in Sud America, Brasile.
E-House fornisce energia elettrica, ovunque sia necessaria
Veloce, flessibile e affidabile: E-House è una soluzione plug-and-play che può essere implementata interamente per soddisfare le tue esigenze. Rapidamente e facilmente, poiché E-House è costruita, configurata e pretestata in fabbrica, quindi assemblata, collegata e messa in funzione in loco.E-House, la soluzione plug & play per la distribuzione di energia elettrica
E-House fornisce energia elettrica, ovunque sia necessaria
Veloce, flessibile e affidabile: E-House è una soluzione plug-and-play che può essere implementata interamente per soddisfare le tue esigenze. Rapidamente e facilmente, poiché E-House è costruita, configurata e pretestata in fabbrica, quindi assemblata, collegata e messa in funzione in loco.
Ben attrezzato per le tue esigenze: E-House può essere perfettamente configurato e personalizzato
E-House è adatta a molte applicazioni diverse ed è strutturata per soddisfare le tue esigenze, grazie alle diverse opzioni di configurazione disponibili. Sfruttate la vasta gamma di componenti del portafoglio Siemens, come sistemi a media e bassa tensione o convertitori di frequenza, trasformatori a secco, sbarre collettrici, sistemi di batterie e tecnologia di automazione. Per implementare la tua E-House, utilizziamo anche comprovate tecnologie edili come aria condizionata, allarmi antincendio e sistemi di estinzione incendi, e molto altro ancora. Tutti i componenti sono preconfigurati e preinstallati nei moduli contenitore.
E, naturalmente, ottieni tutto da un'unica fonte, risparmiando la necessità di gestire più contatti.
Passi per la tua E-House: dalla progettazione all'operazione su cui puoi contare.
E-House ti consente di soddisfare le tue esigenze particolari nel miglior modo possibile. Siemens fornisce la competenza e il know-how per sviluppare una soluzione rapida e affidabile in ogni fase del progetto, dalla progettazione iniziale fino alla facile installazione e alle operazioni in corso.
7 passi per una E-house
Soluzione unica
TL'importanza dell'energia elettrica come fonte di energia per industrie, edifici e infrastrutture è in costante aumento. Ogni azienda ha esigenze e sfide specifiche e richiede un distribuzione versatile, adattabile e su misura al fine di ottimizzare la disponibilità e la redditività. Totally Integrated Power (TIP) di Siemens è una soluzione completamente personalizzabile e integrata che comprende prodotti software e hardware, sistemi e soluzioni a tutti i livelli di tensione. TIP si integra perfettamente nei sistemi di automazione industriale e degli edifici e consente alle aziende di concentrarsi sul proprio core business supportando le proprie catene del valore con un alimentatore affidabile, sicuro ed efficiente. Perché la potenza è importante. |