Soluzione eBoP per fotovoltaico

Electrical Balance of Plant: sistemi elettrici ausiliari
Integrazione intelligente della generazione di energia fotovoltaica nella rete. L'uso di fonti di energia rinnovabili sta crescendo a un ritmo straordinario, uno sviluppo che presenta innumerevoli nuove sfide. Queste includono il mantenimento di una stabilità affidabile in ogni momento, nonostante i livelli fluttuanti di energia generata in modo non centralizzato vengano immessi nella rete. La risposta a questa sfida è un’infrastruttura intelligente con soluzioni per l’accumulo dell'energia, come la soluzione fotovoltaica eBoP di Siemens. Questa include tutte le apparecchiature elettromeccaniche necessarie per i sistemi fotovoltaici, microgrid, la pianificazione, l'ingegneria e il finanziamento, fino alla messa in servizio e alla manutenzione.

Siemens acquisisce KACO new energy GmbH
La soluzione intelligente da un'unica fonte
L'eBoP fotovoltaico è la risposta giusta per le sfide del futuro: un pacchetto completo di componenti collaudati, sistemi moderni e offerte di servizi. Questo pacchetto comprende una soluzione di distribuzione di energia end-to-end, dal quadro di campo fino alla connessione di rete a media o alta tensione, con coerenza e praticità da un unico fornitore.Lo skid fotovoltaico: una stazione di conversione a prova di futuro e fulcro della soluzione eBoP fotovoltaica
Lo skid PV è una comoda soluzione "plug-and-play" con la massima densità di potenza per impianti fotovoltaici particolarmente grandi. Combina in modo vantaggioso tre componenti ad alte prestazioni del portafoglio Siemens: l'inverter, il trasformatore e il quadro lavorano perfettamente insieme. Ciò rende lo skid PV una soluzione pratica, economica e conveniente per la distribuzione di energia del futuro.
Centro di monitoraggio e controllo per garantire una visione d'insieme e controllare da remoto
Monitoraggio affidabile, analisi continua e comunicazione continua end-to-end, tutto controllato centralmente: il sistema SCADA offre una vasta gamma di funzioni e vantaggi:
- Soluzione centralizzata unica e semplice per interagire con tutti gli stakeholders degli impianti fotovoltaici
- Portale Web fotovoltaico con prestazioni in tempo reale
- Alta precisione dei dati, inclusi i dati in tempo reale
- Confronto delle prestazioni multi-sito
- HMI personalizzabile
- Previsioni di produzione
- Sicurezza informatica
- Interfaccia con il controller della centrale elettrica
- Riconoscimento automatico degli errori
- Sistema di ticket automatico
- Esportazione e report dei dati
- Ulteriori informazioni: Controllo dell'impianto fotovoltaico - un'applicazione SICAM
E-House: struttura modulare, funzionamento affidabile
Siemens E-House è una sottostazione elettrica prefabbricata specifica per il cliente che può essere facilmente collegata in loco e messa immediatamente in funzione.