Il design per il futuro dell’eMobility
Le stazioni di ricarica compatte della serie SICHARGE forniscono l'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici perfetta per aree pubbliche e semi-pubbliche. La SICHARGE CC AC22 è capace di una ricarica rapida simultanea 2 x 22 kW di due veicoli elettrici secondo gli standard IEC e può essere installata come opzione stand-alone o integrata in un ambiente flessibile e modulare. Oltre a soddisfare i più alti standard di qualità Siemens, la stazione di ricarica certificata CE dimostra un design elegante e robusto, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente e può essere personalizzato secondo le tue specifiche esigenze.
I vantaggi
Settore alberghiero
Il luogo perfetto per ricaricare un veicolo elettrico. Le aspettative degli ospiti sono in aumento, che sia per un pernottamento o solo per un pasto. Fornire la possibilità di ricaricare l'auto migliora l'esperienza dei tuoi clienti durante il loro soggiorno.
+ Attirare nuovi clienti sfruttando un punto d’interesse (Point Of Interest)
+ Offrire la ricarica come servizio aggiuntivo per i tuoi ospiti
+ Trasmettere le green credentials del tuo stabilimento
Retail
Un abbinamento perfetto per la tua offerta già esistente. Le decisioni dei consumatori su dove comprare, cosa comprare e quanto tempo spendere saranno tutte influenzate dalle possibilità di ricarica.
+ Attirare e fidelizzare nuovi clienti
+ Fare una dichiarazione di sostenibilità e innovazione
+ Soddisfare i requisiti futuri
Aziende
Il momento perfetto per ricaricare un veicolo elettrico. I dipendenti trascorrono fino al 70% del loro giorno a lavoro, i visitatori il 20-70%. Con l’aumento dei veicoli elettrici, stanno cambiando le aspettative di responsabilità e ospitalità che le aziende devono fornire.
+ Fornire un benefit aggiuntivo per i tuoi dipendenti
+ Ridurre la carbon footprint
+ Trasmettere le green credentials dell’azienda
Parcheggi semi-pubblici
L'opportunità perfetta. Fino ad ora, gli automobilisti cercavano solo un posto sicuro e conveniente per parcheggiare la loro auto. Ora, le possibilità di ricarica diventano una motivazione completamente nuova per recarsi presso un parcheggio o passarvi più di tempo.
+ Aumentare l’utilizzo e i ricavi di un parcheggio
+ Attirare clienti sfruttando un punto d’interesse (Point Of Interest)
+ Fare una dichiarazione di sostenibilità e innovazione
Stadi ed eventi
Il vantaggio perfetto. Gli eventi culturali e sportivi offrono già il trasporto pubblico per un percorso completamente elettrico da e verso l'evento. Con l'eMobility il trasporto individuale diventa più elettrificato e verde.
+ Attirare e fidelizzare clienti
+ Offrire la ricarica come servizio aggiuntivo per gli ospiti
+ Trasmettere le green e innovative credentials della tua sede
Concessionari auto
Il servizio perfetto per i clienti. Che sia per ritirare un'auto nuova di zecca o lasciarne una esistente per la manutenzione, appena il tuo cliente arriva l'aspettativa va oltre un'auto pulita e completamente disponibile, dovrebbe essere anche caricata.
+ Creare customer loyality
+ Offrire la ricarica come servizio aggiuntivo per i tuoi clienti
+ Fare una dichiarazione di sostenibilità e innovazione
Misurazione e fatturazione dell'energia conforme alla legge tedesca sulla calibrazione
Certificazione ufficiale PTB modulo B & D secondo la legislazione tedesca Mess- und Eichverordnung (MessEV) e VDE-AR-E_2418-3-100 (bozza). L'applicazione del contatore ERK si concentra sul mercato tedesco e sui paesi con standard di misurazione elevati simili, con frequenza di alimentazione di 50Hz.
Lo schermo LCD del contatore è direttamente visibile attraverso una finestra illuminata sopra la presa di ricarica di ogni punto di ricarica. Il contatore soddisfa gli alti standard di qualità SIEMENS di precisione di misurazione secondo EN 50470-1, -3 (Classe A) ed è prodotto in Germania.
Misurazione e fatturazione dell'energia conforme a MID
La Sicharge AC22 versione MID è certificata con calibrazione MID secondo lo standard UE.
Lo schermo LCD del contatore è direttamente visibile attraverso una finestra illuminata sopra la presa di ricarica di ogni punto di ricarica. Il contatore soddisfa gli standard di alta qualità SIEMENS di precisione di misurazione secondo EN 50470-1, -3 (Classe B) ed è prodotto in UE.
Prese di tipo due
La versione standard della SICHARGE CC AC22 è dotata di 2 prese di ricarica di tipo 2, prodotte in Germania, secondo gli standard di ricarica EV IEC62196-1, -2 e IEC 61851-1, posizionate per l'accessibilità senza barriere.
Attraverso alla funzionalità di interblocco degli “shutter” l'accesso è limitato agli utenti autorizzati, consentendo un processo di ricarica sicuro e una connessione senza carico, fornendo così un alto grado di protezione IP54 e un'ulteriore protezione contro il vandalismo. I contatti di ricarica, con funzionalità di pulizia dei pin integrata, sono resistenti alla corrosione in condizioni estreme e possono funzionare in un ampio intervallo di temperatura tra -30°C e +50°C.
Cavi integrati
La SICHARGE CC AC22 può essere ordinata opzionalmente con due cavi a spirale fissi con spine di tipo 2 al posto delle prese di tipo 2. I cavi sono prodotti in Germania e soddisfano gli standard di ricarica EV IEC62196-1, -2; IEC 61851-1; IEC 60332-1; IEC 60228; DIN EN 50620; DIN EN 50363-10-2; DIN EN 50267-2-1; ISO 4982-2.
I cavi hanno una lunghezza standard di 4 metri e un peso di solo 3,6 kg per pezzo.
Presa supplementare da 230V per ogni punto di ricarica
L'opzione MID-metering della SICHARGE CC AC22 può essere fornita anche con una presa di ricarica aggiuntiva da 230V / 16A di tipo domestico per ogni punto di ricarica (conformità con IEC 60884-1:2006; DIN EN 60669-1:2009; IP54D; Made in Germany).
La presa può essere utilizzata come alternativa alle prese di tipo 2 installate o ai cavi di tipo 2 per punto di ricarica, ad esempio per caricare veicoli elettrici, e-scooter e biciclette elettriche.
Protezione dalle sovratensioni
Questo scaricatore di corrente di illuminazione e di sovratensione combinato di tipo 1 e 2 secondo la norma EN/IEC 61643-11, ad alte prestazioni e precablato, offre una tecnologia spark-gap e un contatto di segnalazione remota per la comunicazione degli incidenti tramite una connessione backend.
Funzione last-gasp
In caso di mancanza di corrente, questo modulo aggiuntivo interno permette di sbloccare il sistema di interblocco della spina di tipo 2 e quindi di rimuovere il cavo di ricarica di tipo 2 dei clienti.
Piastra di montaggio con bulloni di ancoraggio
La piastra opzionale in acciaio inossidabile, compresi gli ancoraggi di fondazione, può essere facilmente integrata nella fondazione, se prodotta presso il cliente. La piastra di montaggio è dotata di raccordi corretti per un'installazione sicura e veloce del caricabatterie.
Rivestimento in pellicola completo
Il colore principale della SICHARGE CC AC22 può essere personalizzato con un rivestimento in pellicola sull'alloggiamento in alluminio, con pellicola resistente ai raggi UV in stampa a 4 colori, applicata direttamente in fabbrica. Per la combinazione di colori della tua stazione di ricarica, puoi scegliere tra numerosi colori della tavolozza RAL. Sono disponibili anche colori speciali su richiesta.
Full / Semi Folio
Un design di alta qualità specifico per il cliente, stampato digitalmente su foglio resistente ai raggi UV, può essere applicato come opzione alla stazione di ricarica.
L'applicazione avviene direttamente durante il processo di produzione e assicura una qualità e una garanzia ottimali. Due opzioni vengono offerte ai nostri clienti: l'opzione full-folio copre oltre il 50% della superficie della stazione, il semi-folio si applica per una copertura inferiore al 50%. Per entrambe le opzioni il cliente è invitato a definire il design specifico in dettaglio, i rispettivi modelli sono disponibili su richiesta.
Opzioni di comunicazione universali
La SICHARGE CC AC22 può essere configurata con diverse opzioni di comunicazione per la connessione con sistemi informatici esterni. La versione standard offre la possibilità di una connessione dati mobile GSM via GPRS, UMTS e LTE. Per stabilire la connessione dati è necessario installare nel caricabatterie una scheda SIM separata (ad esempio quella fornita dall'operatore backend). Tutti i parametri rilevanti possono essere facilmente configurati attraverso l'interfaccia web della stazione di ricarica.
Connessione universale del backend
La nostra SICHARGE CC AC22 può essere collegata in modo flessibile a qualsiasi backend che permette la connessione OCPP 1.6 JSON. Una lista aggiornata delle caratteristiche OCPP implementate per il tuo test iniziale di compatibilità con i backend può essere fornita su richiesta.
Backend testati per la compatibilità: ChargeCloud, ChargeIT, ChargeUP, Driivz, eCar OC, ENIO, HasToBe, NTT Data, Smartlab, Smatrics charVIS, Swarco ARGOS e Virta.