SICHARGE D – il futuro della ricarica veloce DC
Dinamica e flessibile, la colonnina compatta SICHARGE D (standard IEC) offre al suo interno numerose opportunità. Approfitta della nostra tecnologia all’avanguardia, facilita il tuo processo decisionale e costruisci un'infrastruttura di ricarica pronta per il futuro.Lascia il segno sul mercato!
Le colonnine compatte SICHARGE D ti danno un vantaggio, permettendoti di supportare i clienti con quattro funzionalità uniche.
La soluzione di oggi alle sfide di domani
Con un investimento di lunga durata come la tecnologia di ricarica rapida, non si risponde solo a ciò che è attualmente richiesto. Altrettanto importanti sono le caratteristiche per il funzionamento di domani. Con il SICHARGE D, queste opzioni sono disponibili già oggi.Regolazione dell'altezza dell'immagine e funzionalità estesa
Lo schermo user-friendly integrato regolabile da 24" permette ai tuoi clienti di utilizzare facilmente SICHARGE D all'altezza più comoda. Le future colonnine di ricarica opereranno come parte di processi aziendali integrati e consentiranno più funzioni della semplice ricarica. Con il suo grande schermo flessibile, SICHARGE D è già pronta a supportare questa funzionalità estesa.
Navigazione intuitiva
Il SICHARGE D ValueScreen permette ai clienti di navigare in modo intuitivo lungo l'intero percorso di ricarica, per una maggiore facilità d'uso, soprattutto per i conducenti che non hanno familiarità con la ricarica presso una colonnina SICHARGE D.
SICHARGE D è pronta a integrare il tuo ecosistema per un valore aggiunto, sviluppiamolo insieme!
Esempi di valore aggiunto:
• Punti bonus delle stazioni di ricarica
• Orario dei voli dell'aeroporto
• Integrazione del menu
• Pianificazione del servizio presso i concessionari d'auto ... e molti altri
Tutte le colonnine possono essere potenziate a 300 kW
Con SICHARGE D siete pronto a soddisfare le crescenti richieste di ricarica veloce. La colonnina può essere facilmente aggiornata con moduli di potenza aggiuntivi che garantiscono tempi di inattività minimi: plug-and-play. Dopo il riavvio, il sistema si riconfigura automaticamente e fornisce la potenza aggiornata.
Ricarica fino a cinque auto con un unico sistema
Facilmente estendibile con erogatori aggiuntivi, il sistema di ricarica SICHARGE D offre la massima flessibilità e un utilizzo ottimizzato dello spazio di parcheggio. Facilmente accessibile da un massimo di cinque veicoli elettrici che si caricano in parallelo (4 x DC e 1 x AC) in qualsiasi stazione SICHARGE D.
Ricarica adattata alla reale domanda
I veicoli elettrici con elevata capacità di ricarica possono consumare fino a 300 kW su qualsiasi presa DC, a seconda della configurazione. Nel caso in cui due veicoli siano in carica in parallelo, la potenza disponibile sarà automaticamente condivisa in base alla loro domanda individuale, ottimizzando il tempo di ricarica.