La ricarica flessibile ed efficiente
Lavoriamo insieme ai nostri clienti per dare forma al futuro della mobilità elettrica
Il mondo dei trasporti è in continua e rapida evoluzione e la mobilità elettrica è un tassello fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi climatici in tutto il mondo. In questo contesto Siemens ha l’obiettivo di fornire la soluzione più completa ai clienti, supportandoli nel loro percorso verso l'eMobility.
La nuova colonnina di ricarica VersiCharge AC si presenta con un design moderno, caratteristiche avanzate, ricarica più veloce e maggiore affidabilità e sicurezza a un prezzo competitivo. VersiCharge AC è adatta a differenti tipi di applicazione: dai grandi parcheggi di centri commerciali, aeroporti e flotte aziendali, alle applicazioni sul residenziale.
VersiCharge in 3D – Configurazione flessibile secondo le tue esigenze
I sistemi di ricarica VersiCharge sono compatibili con la maggior parte dei veicoli elettrici disponibili sul mercato e con gli standard di ricarica corrispondenti. Il design elegante e il funzionamento semplice e intuitivo consentono un accesso user friendly adatto a qualsiasi tipo di applicazione. L’app mobile per smartphone (iOS e Android) garantisce la completa usabilità del prodotto.Scopri VersiCharge, configura il prodotto secondo le tue esigenze con il nostro modello 3D e scopri di più sulle sue caratteristiche.
Explore in your location
Want to know how Versicharge looks on your parking place, in
front of your business or in your street?
Just visit this page with your mobile phone or
tablet* (Apple or Android with Chrome).

* Technical Notes:
In case the model is not shown in the AR App, make sure you have
your system and ARCore App (Android) installed and updated,
sufficient storage, good light conditions and a flat, structured
and empty surface.
VersiCharge IEC Post
VersiCharge IEC Post è l’innovativa struttura di supporto che permette di rendere più efficiente l’installazione di VersiCharge, risparmiando su tempi e costi di installazione. VersiCharge IEC Post permette di installare fino a 4 VersiCharge su un'unica struttura di supporto. Tutto in totale sicurezza, grazie alle protezioni elettriche preinstallate, nel rispetto delle più stringenti normative vigenti.Installazione perfetta ed efficiente per ogni tipo di applicazione - Versatile ed elegante
Nessun altro sistema è versatile come VersiCharge IEC Post. L'innovativa struttura di supporto permette l'installazione delle unità di ricarica VersiCharge in qualsiasi tipo di ambiente e applicazione, dai complessi residenziali agli edifici commerciali o in contesti di ricarica pubblica.Installazione efficiente e conveniente
VersiCharge IEC Post è collegato al quadro di distribuzione con un solo cavo: ciò permette di ridurre di circa il 50% i materiali necessari al collegamento, nel caso di installazione di due VersiCharge sulla stessa struttura di supporto e, fino al 75% per installazioni quadruple. L'uso di una connessione entra-esci riduce, inoltre, di circa l'85% i materiali necessari al collegamento tra più VersiCharge IEC Post. I sistemi di protezione elettrica preinstallati in VersiCharge IEC Post permettono un risparmio fino al 50% sulle spese d'installazione. Il sistema è predisposto per la gestione dinamica del carico.Ricarica sicura e protetta
I punti di ricarica all'aperto sono maggiormente esposti al rischio di danni causati dai fulmini e dagli agenti atmosferici. VersiCharge IEC Post, oltre a soddisfare i requisiti obbligatori in termini di protezione elettrica della norma CEI 64-8-7-772, prevede, come da raccomandazione, che il circuito di alimentazione del punto di connessione sia protetto da un limitatore di sovratensione (SPD) di tipo 1+2+3. Ciò permette una maggiore protezione della colonnina, ma soprattutto, impedisce possibili danni al veicolo elettrico in fase di ricarica. VersiCharge IEC Post è, inoltre, certificato CE e testato secondo standard internazionali che ne garantiscono la solidità e affidabilità.Integrazione digitale – semplice, flessibile, scalabile
I sistemi di ricarica intelligenti con accesso al cloud offrono molto più di una semplice ricarica. Per una maggiore facilità di implementazione, VersiCharge offre molte opzioni di comunicazione.VersiCharge: vantaggi per l’utente e per l’installatore
APP per la ricarica elettrica - VersiCharge mobile
L'app mobile VersiCharge offre molte opzioni per una facile messa in servizio e funzionamento dei sistemi di ricarica.
Con l'app puoi monitorare e controllare in modo intuitivo il sistema di ricarica VersiCharge e controllare i tuoi consumi.
Il processo di ricarica può essere adattato alle tue esigenze.
Oltre alle opzioni di installazione, a parete o su un supporto, è possibile creare un setup personalizzato.
Funzioni di comunicazione
VersiCharge AC fornisce numerose interfacce di comunicazione e una configurazione parent-child facilmente replicabile.
Le unità child possono essere collegate alla rete locale tramite WLAN o Ethernet e possono comunicare con un'unità parent. Questa interfaccia di comunicazione centrale verso i backend OCPP fornisce un'ulteriore possibilità di comunicazione tramite UMTS LTE / 4G (è necessaria una scheda SIM).
Grazie all’interfaccia Modbus, VersiCharge AC può interagire direttamente con i sistemi di gestione degli edifici come Siemens Desigo, per la gestione dinamica del carico.
Modelli IEC e UL
Tutti i modelli sono dotati di un cavo di ricarica di 7 metri con connettore di tipo 2, (tipo 1 per UL), abbastanza lungo da poter essere utilizzato per ogni tipo di installazione e parcheggio.
Poiché in molti paesi IEC il conducente dell’auto possiede già il cavo, i modelli IEC possono essere forniti, in alternativa, con una presa integrata di tipo 2.
Connessione alla rete
Le opzioni di connessione alla rete possono essere adattate secondo i requisiti di ogni paese.
Le varianti per il mercato IEC sono disponibili come modelli monofase o trifase con un massimo di 7,4 o rispettivi 22 kW di potenza massima.
Durante l'installazione, la corrente massima può essere limitata da un interruttore a 2,8 kW, 3,7 kW, 5,5 kW o 7,4 kW in monofase o 8,3 kW, 11,0 kW, 16,5 kW o 22 kW in configurazione trifase.
Le varianti conformi agli standard UL nordamericani sono disponibili in monofase con due opzioni di corrente massima, 40 A o 48 A per la ricarica con 9,6 o 11,5 kW. Tale potenza massima può essere nuovamente limitata da un interruttore a 2,8 kW, 3,7 kW, 5,5 kW, 7,4 kW o 9,6 kW.