Sistema elettrico per navi ormeggiate: SIHARBOR

Alimentazione elettrica per un ambiente sostenibile nelle aree portuali
Con il collegamento a terra SIHARBOR, le navi ormeggiate possono prelevare l'energia necessaria dalla terraferma e spegnere i loro generatori, rispettando così nel modo più efficiente le normative ambientali per i porti di tutto il mondo. Il SIHARBOR fornisce un collegamento elettrico via cavi alla nave veloce, semplice e flessibile.
Primo sistema di alimentazione elettrica a terra in Europa per navi da crociera
Per l'Autorità Portuale di Amburgo (HPA), Siemens ha costruito un sistema chiavi in mano presso il terminal crociere Altona di Amburgo. Il primo sistema europeo di alimentazione onshore di questo tipo ha una capacità di 12 MVA e funziona con un braccio robotico mobile brevettato, progettato specificamente per la gamma di marea. Il cuore del sistema è un convertitore di frequenza con software di controllo che regola la frequenza della rete di distribuzione locale al sistema elettrico della nave. La soluzione prevede un sistema di gestione dei cavi appositamente sviluppato per le navi da crociera che fornisce un collegamento veloce, facile e flessibile tra la terraferma e la nave: guarda come funziona nel video con i colloqui degli esperti.
Collegamento veloce, semplice e flessibile:
SIHARBOR fornisce un collegamento veloce, semplice e flessibile alla nave tramite un sistema di gestione dei cavi, che soddisfa le diverse esigenze di alimentazione degli operatori portuali, degli armatori, dei cantieri navali e delle società di fornitura di energia elettrica. Può essere installato in qualsiasi porto e adattato a qualsiasi topologia di ormeggio e necessità di alimentazione. Può anche fornire tutti i tipi di navi, come navi da crociera o navi container e traghetti.
Sistema di connessione di rete:
Il sistema di conversione SIPLINK, adattato per applicazioni di rete, può collegare due o più reti in CA a media tensione con tensioni, angoli di fase e frequenze diverse. Inoltre, SIHARBOR comprende un convertitore a frequenza variabile SINAMICS SM120 CM e un apparecchio di comando a media tensione NXPLUS C, appositamente progettato per i sistemi di collegamento a terra.
I quadri MT isolati in aria di tipo NXAIR sono particolarmente adatti anche per l'applicazione su navi grazie al loro design compatto, all'elevata flessibilità e alla robustezza. Per NXAIR sono state concesse diverse classificazioni di navi e il quadro è stato installato con successo su numerosi tipi di navi.
Tutti questi componenti perfettamente abbinati tra loro forniscono una soluzione efficiente per i porti e le navi.
TIP per SIHARBOR
I porti moderni devono affrontare grandi sfide:
Devono adattarsi a requisiti più severi in materia di prestazioni ambientali, aumento dei costi di alimentazione, richieste crescenti di soluzioni di protezione e automazione per il sistema di alimentazione, complessità infrastrutturale e integrazione dei dati operativi nell'ambiente IT aziendale. Totally Integrated Power di Siemens supporta i porti con un'alimentazione elettrica affidabile ed efficiente per l'intera infrastruttura portuale. Un approccio integrato - dalla progettazione e installazione ai servizi - aiuta i porti a sfruttare appieno il loro potenziale di efficienza energetica.
Totally Integrated Power assicura un'alimentazione elettrica affidabile ed ecologica per i porti
Totally Integrated Power offre l'intera gamma di alimentatori affidabili, sicuri ed efficienti per porti orientati al futuro. L'ampia scelta di soluzioni software per l'alimentazione elettrica e l'automazione offre vantaggi chiave per il monitoraggio digitale integrato e i processi di gestione delle operazioni. Il portafoglio hardware spazia dagli interruttori automatici a bassa tensione a intere microgriglie e sistemi di connessione a terra.