データのリンクと分析をインテリジェントに実行
産業界は急速に変化する多くの課題に直面していますが、 リソースには限りがあり、誰もがその少ないリソースで多くを実現する必要があります。 デジタル化と自動化は、そのような課題へ画期的な変革をもたらします。 また、インダストリアルIoT(IIoT)で生成される膨大なデータの収集、理解、活用が不可欠ですが、 デジタルエンタープライズは、バーチャル(仮想)世界とリアル(現実)世界の融合によって、それらを実現します。 その結果、無限のデータによる有限リソースの有効活用が可能となり、産業界がよりサステナブルなものとなるのです。迷いなく決断を下すために
バーチャル世界とリアル世界の融合を可能にするのが、シーメンスの包括的デジタルツインアプローチです。 デジタルツインアプローチにより、製品ライフサイクル全体をプラントライフサイクルやパフォーマンスデータと統合し、 その結果、製品と製造の両者においてた絶え間ない最適化ループが生まれます。
デジタルツインは、完全なバーチャル環境でマルチフィジカルシミュレーションとデータ分析を強力に組み合わせ、新たな知見を生み出します。 デジタルツインにより「what if」シナリオを検証し、将来のパフォーマンスを予測すれば、迷いなく決断を下すことができます。

Ready for Hannover Messe 2022
Visit us at Hannover Messe from May 30 to June 2, 2022, and experience firsthand our motto for the trade fair: “Let’s combine real and digital worlds for a sustainable tomorrow.”
Register today for your free ticket and to take advantage of other great event offers.
We’re ready to see you once again and for inspiring conversations!
バーチャル世界とリアル世界を融合する
バーチャル世界とリアル世界の融合により、設計から製品化までのバリューチェーン全体のシームレスな統合が、データの絶え間のないフローを最適化しつつ実現します。 真のデジタルエンタープライズは、データの持つ無限の力を活用し、価値あるインサイトを得て、自信を持って迅速な意思決定を行い、効率的な生産によってクラス最高の製品を生み出すことができます。
また、真のデジタルエンタープライズは、セキュリティとオープン性のバランスを備えており、 絶え間ない多方向データフローの全てを保護するため、全段階においてマルチレイヤー型のセキュリティコンセプトを取り入れました。 同時に、これまでにないようなコラボレーションを実現するため、関連機器・設備間のシームレスなデータフローも有しています。
包括的デジタルツイン
シーメンスの包括的デジタルツインを活用すれば、製品ライフサイクル全体、お客様によっては工場のライフサイクルも併せて、統合可能となります。 生成されたパフォーマンスデータは現実世界で得られたもので、このデータにより製品と製造の両方に対する継続的かつオープンな最適化ループが実現します。
包括的デジタルツインアプローチは、構築のデジタルツインまで含めたすべての必須コンポーネントを統合します。これを、プラントのエネルギーや物理的なインフラストラクチャーのパフォーマンスと効率性の最適化のために活用することができます。
デジタルスレッドが道案内
デジタルスレッドは、特定のビジネスワークフローに基づくデジタル化への取り組みのための地図です。 課題解決のために、すべてのタスクと、製品および製造のライフサイクル全体のプロセスをデジタルにつなげます。 デジタルスレッドはデジタル化されたプロセスを提供し、製品の開発、製造、最適化の方法を変革します。
デジタルエンタープライズにより、あらゆる規模・分野の企業でデジタルスレッドを用いたビジネスプロセスの統合とデジタル化が実現します。 企業は、新規・既存問わず、オープンかつ標準化されたインターフェースによって、プラントのどの段階のデジタル化でも着手することができます。
運用テクノロジー(OT)と情報テクノロジー(IT)の統合
デジタルエンタープライズは、これまで別々だったプロセスを統合します。 従来のサイロ化したシステムを解体し、ソフトウェアとハードウェア、ITとOT、現場と経営層のギャップ解消を促進します。
これにより、予知保全のための人工知能のようなテクノロジー、正確な状況監視、質の向上など、最適化の大きな可能性がもたらされます。

デジタルエンタープライズサービス
コンサルティング、実装、最適化を通じて、最初の一歩目からデジタル化を成功に導きます。 デジタルエンタープライズサービスでデジタルトランスフォーメーションを開始しましょう。

Information on COVID-19 for our customers and partners
Siemens is continuously monitoring all aspects of the Covid-19 situation and taking measures to protect its employees whilst still continuing to support customers.