常に積極的

産業用セキュリティは常時変化する課題です。シーメンスは皆様の安全を維持するサポートを提供します - 継続的に
皆様の事業はどれくらい安全ですか?簡単な診断で、ご確認いただけます!

産業用セキュリティ診断

常に積極的

安全を維持するとは積極的であること – 継続的に

産業用セキュリティは、動的で複雑なテーマとして、継続的な監視と新たなセキュリティ対策の適用を必要とします。以下の質問と回答から、シーメンスがサイバー攻撃から自社の製品とソリューションをどのように保護しているのか、産業界がシーメンスの専門知識からどのように恩恵を受けているのかをご覧ください。

セキュリティ機能内蔵

シーメンスの製品およびソリューションが市場に投入された時点で、それらには既に多数のセキュリティ機能が備わっています。

 

市場投入に先立って、すべてのコンポーネントは、シーメンス独自の高度なセキュリティ規格、そして、国際的な組織による関連認定に基づいて徹底的な試験を受け、完全に最適化されています。結果、製品が納入されるまでに、基本的なシステム強化が既に行われます。 しかし、規格および脅威は絶えず変化しているため、シーメンスは、常にセキュリティコンセプトを最適化し、最新の調査結果に基づいて調整を行っています。 これを確実なものにするために、産業製品の PLM、SCM や CRM のプロセスがシーメンスにより調整されました

包括的なセキュリティコンセプト

シーメンスは、自社製品の製造データのデータインテグリティを保護し、機密性を保護することを非常に重視しています。シーメンスは、シーメンス製品の知的所有権および専門知識に関連する問題にも焦点を当てています。

 

これを実現するために、開発部門と生産工場を保護するように設計されているシーメンスの産業向け全体論的セキュリティコンセプト (Industrial Holistic Security Concept/HSC) が適用されます。このプロセスの一環として、多層セキュリティシステムと IT インフラストラクチャーの基本的なセキュリティの向上が採用されています。同時に、プロセスの改善が導入され、開発と製造におけるセキュリティ意識の向上に努めました。これらはシーメンスで継続的に実施されている対策であり、実現されたセキュリティレベル全体にわたって (解析用データ収集のための) 透過性が保証されます。HSC は、産業向けソリューションのためにシーメンスをパートナーに選んだお客様やこのコンセプトに従いたいというお客様にも恩恵をもたらします。シーメンスのサプライヤーのセキュリティも考慮されており、シーメンスが製品を製造するときと同じように、購入時に同じセキュリティ規格に準拠していることが保証されます。

特別なセキュリティソリューション

シーメンスは長年にわたり、デジタルエンタープライズへの道を切り開くために、製造およびプロセス業界のデジタル化の推進に取り組んできました。

 

デジタルエンタープライズの基本理念の 1 つは産業用セキュリティです。シーメンスは、そのための豊富な製品やソリューションを既に提供しています。世界中の様々な業界での長年の経験のおかげで、シーメンスは製造およびプロセス業界だけでなく石油・ガス会社にも特定のセキュリティソリューションを提供することができます - それらの固有の要件に適したソリューション。シーメンスは、セキュリティソリューションについて協議し、規格を定義する関連委員会にこの経験を持ち込みます。その結果、シーメンスは、産業用システムの IT セキュリティを規制する IEC 62443 規格の推進において重要な役割を果たしました。

セキュリティ専門担当者の独自のチーム

シーメンスのセキュリティ研究分野は、独自のセキュリティ専門家チームによるセキュリティ製品の開発とテストが含まれ、ハッキングや侵入テストも行います。

 

シーメンスは、多くの国の CERT 組織 (FIRST、ANSSI、ICS-CERT など) と徹底的に協力しており、CERT ネットワーク内での国際的な情報交換から直接恩恵を享受しています。シーメンスは、また、Adobe、Intel、Symantec などの企業と協力して、安全なハードウェア、ソフトウェアやサービスのためのソリューションを開発する Software Assurance Forum for Excellence in Code (SAFECode) にも参加しています。

 

これらすべての努力を通じて、シーメンスは産業界を主導するパートナーとして、自らの専門知識とセキュリティプロバイダーの専門知識を結び付けます。

セキュリティの脆弱性のオープンコミュニケーション

シーメンスは、高度なセキュリティ専門家チームと顧客、そして、一般の人々とのオープンなコミュニケーションが非常に重要であると考えています。

 

そのため、シーメンスは、セキュリティの脆弱性を特定した場合に、顧客やセキュリティの専門家との連絡窓口として、製品コンピューター緊急対応チーム(ProductCERT)を設立しました。

 

脆弱性がシーメンスの ProductCERT に報告されると、セキュリティの専門家が直ちにこの問題に取り組みます。 シーメンスは、専用の公開 Web サイトで可能な限り迅速に、脆弱性とその改善策を通知し、適切なアップデートをご利用いただけるようにしています。

詳細情報

ご質問がある場合、または、個人的なサポートが必要な場合:

お問い合わせください

セキュリティアラート

最新情報

産業用セキュリティアラート & アップデート

産業用セキュリティアラート & アップデート

最新の開発概要を知るために、シーメンスのニュースティッカーをご活用ください。また、オートメーション製品の重要なアップデートや修正された脆弱性に対するソリューションへのリンクも提供します。