車両設計からマルチフィジカルシミュレーションまで

製品のデジタルツインを知る
現在、新車の開発はほとんど仮想環境で行われています。現在と将来の自動車の多くは、シーメンスNX CADを使用して設計されています。これが、自動車の夢を成功する製品に変えるのに役立ちます。車両のデザイナーは、感性をとらえるために依然としてクレイモデルから始めていますが、車両のエンジニアは、これらの感情を実際の製品に変えるためにNXを使用しています。これにより、製品のデジタルツインももたらされ、その結果、生産前に自動車を最適化するための現実的なシミュレーションが可能になります。
たとえば、製品の3Dデータを使用して物理的動作をシミュレーションすることで、材料の性質、空気の流れ、または熱発生を最適化できます。メカトロニクス、電子機器、システムオンチップ、および組み込みソフトウェアの設計とシミュレーションも仮想環境で行われます。
デジタル化の結果として、必要なプロトタイプの数が大幅に減るため、時間と費用を節約できます。また、さまざまな部門が同じプロジェクトで同時に作業できるようになり、さまざまな製品バージョンの構成が簡素化され、アディティブマニュファクチャリングのような新しい製造手順が支援されます。