制御盤のEMC - 電磁適合性

機械とプラントの混乱の大部分は、電磁的影響に起因する可能性があります。 これはEMC準拠のパネル構築のルールを設計段階から順守することにより簡単に修正できます。
実際の電磁適合性
EMCに関連する現象は、散発的な障害から停電やデバイスやプラントユニットの破壊に至るまで、マシンやプラントの中断を繰り返し引き起こします。 正しい計画と組み立てにより、この種の混乱を未然に防ぐことができます。実際のEMCに適したコントロールパネルの製造
SINAMICS G120コンバーターの例に基づいた説明ビデオでは、ゾーンに基づいてEMC要件に従って制御盤を構築する方法を示しています。 個々の手順の詳細な説明に加えて、製造不具合を回避する方法に関する貴重な実用的なヒントも提供されます。
この指令は、機器の正しい機能を規制します。ここでは、機器という用語は、単一の装置または固定設備を指します。
- EMC指令による「装置」の定義:
「装置」とは、エンドユーザー向けで電磁妨害を発生する可能性のある単一の機能ユニットとして市場で入手可能な完成品またはその組み合わせを意味し、その性能はそのような妨害の影響を受けやすい。 - EMC指令による「固定設置」の定義:
「固定設置」とは、いくつかのタイプの装置と、必要に応じて、事前に定義された場所で永続的に使用、組み立て、設置、および使用される他のデバイスの特定の組み合わせを意味します。
EMC指令の範囲には以下が含まれません。
機器の安全性と危険性、例えば人、機器の分野およびその結果、例えば人、無線システム、および通信端末機器用(R&TTE / RED指令2014/53 / EUでカバー)
More information