北米市場向けの競争力のある制御盤設計に貢献

北米の電気市場は4%成長すると予測されています
-
シーメンスでは豊富なUL認定機器をもとに、ユーザー様と規格の要求に応じた製品の選定、回路設計のサポート、及び無料UL規格セミナーなどを実施し、米国向けに最適化した制御盤設計に貢献します。
UL規格への適合
米国向けのコントロールパネルを設計するという課題に直面していますか? IEC規格を使用している市場のものとは基準、規制、慣行が根本的に異なるため、UL規格への知識が必要です。カナダの最も重要な規格と規定
次の規格は、電気技術者および制御盤製造者にとって非常に重要です。
- C22.2 No. 286-17(Industrial Control Panels and Assemblies)– 2018年5月10日から認証用にリリースされました。移行期間は制限され、2022年1月に終了します。See︎CSA認証通知を参照してください
- C22.2 No. 301-16(産業用電気機械)– 2017年12月6日から認証のためにリリースされました。移行期間は制限され、2022年1月に終了します。See︎CSA認証通知を参照してください
- CEC –カナダ電気工事規定。 現在の2018年版は、すでにコードの付録Aにある2つの標準への必須準拠を参照しています。
More information
北米のすべての要件を考慮に入れた、当社の広範囲で信頼性の高い製品とシステムのポートフォリオを利用できます。
製品を選択する際の特別な側面
米国向けに機械や装置を輸出する場合、単にULマークが付いている製品を使用すれば良い、という訳ではありません。
米国の電気設備基準であるNECにおいて、産業用電気規格NFPA79及び産業用制御盤規格UL508Aへの適合が求められています。これらの規格に適合する為には正しい製品選定に加えて回路構成、製品の組み合わせ、制御盤製作に至るまで様々な要求事項に対応する必要があります。
コンポーネントを使用できるかどうかは、CCNコード(米国)またはクラス番号(カナダ)から判断できます。 これらは、ULおよびCSAのWebサイトで見つけることができます。またはシーメンスのカタログLV 16の付属書にも記載されています。
More information