規格に準拠したコントロールパネルでの迅速かつ効率的な温度上昇検証

最大
0
%
-
コントロールパネルの温度を5°C下げると機器寿命は最大20%延びます
-
したがって、温度上昇の検証は必須であり、IEC 61439-1においても要求されています。
熱の最適化が簡単に
温度が高すぎると、制御盤の電気機器の寿命が大幅に短くなる可能性があります。 したがって、温度上昇の検証は必須であり、標準IEC 61439-1で要求されています。強固な基盤:すぐに利用可能な電力損失データ
制御盤内の電気機器の電力損失データは、最適な設計に必要な重要な値です。 この情報は、制御盤サイズと必要な冷却を決定するために使用されます。 また、このデータにより、温度上昇に関してリスク分析を行うことができます。