150年に渡る製造ノウハウと蓄積された技術 – SIMOTICS モータ

3相モータやDCモータをお探しなら、シーメンスほど機種の選択肢が豊富なメーカは存在しません。0.09kWから100MWまでをカバーする様々な構造で広範な性能を有する製品群を取り揃え、お客様の使用条件を満たす製品を必ず見つけていただけます。卓越した性能、品質、効率やコンパクトな構造を備えているSIMOTICSモータは、あらゆる用途に理想的なソリューションです。
SIDRIVE IQ でドライブ機器の状態を正確に把握できます
2分でドライブシステムの保全性を向上させることができるデジタルアシスタント
SIDRIVE IQは、ドライブシステムの保全性を向上させるためのデジタルプラットフォームを提供します。機械・装置のデジタル化を推進し、稼働率、保守性、生産性、効率を大幅に向上させることに貢献します。