SIMATIC HMIベーシックパネル

コスト効率の高い第2世代のオペレーションとモニタリング

その高度なHMI基本ファンクションにより、SIMATIC HMI第2世代ベーシックパネルは、シンプルなHMIアプリケーションに最適なエントリークラスの製品シリーズです。このデバイスシリーズでは、4インチ、7インチ、9インチ、および12インチディスプレイのパネルが利用でき、キーまたはタッチパネルを組み合わせて使用できます。この革新的なワイドスクリーンディスプレイは、64,000色での高解像度表示に対応しています。このディスプレイは縦置きモードで設置でき、特に100%(消灯~全灯状態)の輝度調整により省エネルギーを実現しています。この革新的なユーザーインターフェースは、新しいコントロールやグラフィックによりユーザビリティが大きく向上し、さまざまな操作を簡単に行うことができます。USBインターフェースにはキーボードやマウス、バーコードリーダーを接続でき、USBスティックでの簡単なデータアーカイブをサポートしています。

パンフレット: 「SIMATIC HMIが実現する機械レベルの可視化 - さらなる効率性を追求」

PDFのダウンロード

利点

基本アプリケーションの場合の高度な利点

HMI第2世代ベーシックパネルの概要

• シンプルなHMIアプリケーションに最適なエントリークラスの製品
• TIAポータルでの開発
• SIMATIC HMIコンフォートパネル
   および既存のSIMATIC HMIベーシックパネル(4インチおよび6インチ)との取り付け互換性
• HMI製品レンジ内での柔軟な拡張性
• 高解像度、調光可能なワイドスクリーンディスプレイ、64,000色
• 革新的なユーザーインターフェースおよび可用性の向上
   (新しいコントロールおよびグラフィックによる)
• タッチ / キー機能による直感的な操作
• 各種PLCとの接続用インターフェース
• PROFIBUSまたはPROFINET向けバージョン
• USBスティック経由でのアーカイブ保存

プロセス品質の向上

可視化によって小規模なプラントや用途でのプロセス品質を大幅に向上することができます。SIMATIC HMI第2世代ベーシックパネルは重要なすべてのHMI基本ファンクションを搭載しているため、機械エンジニアリング分野でも非常に魅力的な価格でオペレーションとモニタリングの全く新しい可能性を開きます。

シーメンスの製品レンジの他のすべてのデバイスと同様に、第 2世代のベーシックパネルは、ディスプレイのサイズに関係なく実績のあるSIMATIC品質を提供し、アラームロギングやレシピ管理、トレンド機能、言語の切り替えなど、多くのソフトウェアファンクションが標準で利用できます。

製品レンジ

ベーシックパネルの概要

SIMATIC HMI第2世代ベーシックパネル - 標準デバイス

SIMATIC HMIベーシックパネルファミリーのすべてのデバイスは、デバイスのサイズに関係なく、同一セットの基本ファンクションを搭載しています。テクニカルデータや簡単な説明は、下記のデバイスリストを参照してください。

SIMATIC HMI KTP400 Basic

それほど複雑ではないHMIタスク向けのパネルです。カラーディスプレイおよび4ファンクションキー付きの4インチワイドスクリーンタッチパネル
KTP400 Basicは、PROFINETネットワークで使用するために設計され、狭いスペース条件でマシンに直接取り付けるのに最適です。特にSIMATIC S7-1200コントローラーとの相性が抜群ですが、他のコントローラーと組み合わせることも可能です。

技術データ

KTP400 Basic

ハードウェア

 

ディスプレイ

4.3インチTFT、64,000色

解像度

480 x 272ピクセル

コントロールエレメント

タッチスクリーン / 4ファンクションキー

ユーザーメモリ

10 MB

インターフェース

1 x RJ 45 PROFINET用イーサネット / 1 x USBホスト

保護等級

IP 65、NEMA 4x (前面、設置されている場合) / IP 20(背面)

取付けパネルカット

123 x 99 mm(幅 x 高さ)

フロントパネル

141 x 116 mm(幅 x 高さ)

デバイスの奥行き

43 mm

ソフトウェアファンクション

 

エンジニアリングソフトウェア

WinCC Basic(TIAポータル)V13以降

メッセージ

1000

メッセージクラス

32

プロセス画面

100

タグ

800

ベクターグラフィック

あり

バーグラフィック

あり

カーブダイアグラム

f(t)

レシピ

50

アーカイブ

あり

注文番号

SIMATIC HMI KTP700 Basic

カラーディスプレイおよび8ファンクションキー付きの7インチワイドスクリーンタッチパネル

SIMATIC S7-1200コントローラーと組み合わせた低~中程度のパフォーマンスレンジでのHMIタスク向けベーシックパネル(他のコントローラーとも組み合わせ可能)

KTP700 Basicには、イーサネットインターフェースを搭載したKTP700 Basicと、MPI/PROFIBUS DP接続に対応したKTP700 Basic DPの2つのバージョンがあります。

テクニカルデータ

KTP700 Basic

KTP700 Basic DP

ハードウェア

 

ディスプレイ

7インチTFT、64,000色

解像度

800 x 480ピクセル

コントロールエレメント

タッチスクリーン / 8ファンクションキー

ユーザーメモリ

10 MB

インターフェース

1 x RJ 45 PROFINET用イーサネット
1 x USBホスト

1 x RS 485(PROFIBUS/MPI用)
1 x USBホスト

保護等級

IP 65、NEMA 4x (前面、設置されている場合) / IP 20(背面)

取付けパネルカット

197 x 141 mm(幅 x 高さ)

フロントパネル

214 x 158 mm(幅 x 高さ)

デバイスの奥行き

46 mm

ソフトウェアファンクション

 

エンジニアリングソフトウェア

WinCC Basic(TIAポータル)V13以降

メッセージ

1000

メッセージクラス

32

プロセス画面

100

タグ

800

ベクターグラフィック

あり

バーグラフィック

あり

カーブダイアグラム

f(t)

レシピ

50

アーカイブ

あり

注文番号:

KTP900 Basic

カラーディスプレイおよび8ファンクションキー付きの9インチワイドスクリーンタッチパネル

SIMATIC S7-1200コントローラーと組み合わせた中程度のパフォーマンスレンジでのHMIタスク向けベーシックパネル(他のコントローラーとも組み合わせ可能)画面サイズと解像度に関して、KTP900はより高度な要件に適合します。

KTP900 Basicは、PROFINETネットワークで使用するためのイーサネットインターフェースを搭載したバージョンのみが使用可能です。

技術データ

KTP900 Basic

ハードウェア

 

ディスプレイ

9インチTFT、64,000色

解像度

800 x 480ピクセル

コントロールエレメント

タッチスクリーン / 8ファンクションキー

ユーザーメモリ

10 MB

インターフェース

1 x RJ 45 PROFINET用イーサネット / 1 x USBホスト

保護等級

IP 65、NEMA 4x (前面、設置されている場合) / IP 20(背面)

取付けパネルカット

251 x 166 mm(幅 x 高さ)

フロントパネル

267 x 182 mm(幅 x 高さ)

デバイスの奥行き

47 mm

ソフトウェアファンクション

 

エンジニアリングソフトウェア

WinCC Basic(TIAポータル)V13以降

メッセージ

1000

メッセージクラス

32

プロセス画面

100

タグ

800

ベクターグラフィック

あり

バーグラフィック

あり

カーブダイアグラム

f(t)

レシピ

50

アーカイブ

あり

注文番号

KTP1200 BasicおよびKTP1200 Basic DP

カラーディスプレイおよび10ファンクションキー付きの12インチワイドスクリーンタッチパネル

PROFINETまたはPROFIBUSネットワークで使用する中程度のパフォーマンスレンジでのタスク向けHMIデバイスです。

KTP1200 Basicは、中程度および大規模向けのS7-1200コントローラーシステムに理想的なHMIコンポーネントです。画面サイズと解像度で、KTP1200はより高度な要件に適合します。

テクニカルデータ

KTP1200 Basic

KTP1200 Basic DP

ハードウェア

 

ディスプレイ

12インチTFT、64,000色

解像度

1280 x 800ピクセル

コントロールエレメント

タッチスクリーン / 10ファンクションキー

ユーザーメモリ

10 MB

インターフェース

1 x RJ 45 PROFINET用イーサネット
1 x USBホスト

1 x RS 485(PROFIBUS/MPI用)
1 x USBホスト

保護等級

IP 65、NEMA 4x (前面、設置されている場合) / IP 20(背面)

取付けパネルカット

310 x 221 mm(幅 x 高さ)

フロントパネル

330 x 245 mm(幅 x 高さ)

デバイスの奥行き

62 mm

ソフトウェアファンクション

 

エンジニアリングソフトウェア

WinCC Basic(TIAポータル)V13以降

メッセージ

1000

メッセージクラス

32

プロセス画面

100

タグ

800

ベクターグラフィック

あり

バーグラフィック

あり

カーブダイアグラム

f(t)

レシピ

50

アーカイブ

あり

注文番号

SIPLUSベーシックパネル - 過酷な環境条件に対応するコーディング処理バージョン

過酷な環境条件での単純なオートメーションタスク向けには、高い操作信頼性を提供する専用のSIPLUSバージョンが用意されています。
 SIPLUS HMIベーシックパネルの利点の概要:
• 浸透性の強い化学薬品、生物学、機械的活性ガスおよび塩水への耐性
• 結露保護(氷生成の許容!)
• 起動中および動作中の拡張された温度範囲(-25°C~+70°C)
• 海抜–1000 m~+ 5000 mまでの幅広い現場高度によりどのような用途にも柔軟に適応
• ダウンタイムとパフォーマンス損失の最小化による高い生産性と投資保護



SIMATIC S7-1200またはロジックモジュールLOGO!が付属するスターターキット

シーメンスは、ベーシックコントローラーSIMATIC S7-1200と合わせてベーシックパネルスターターキットを提供し、またロジックモジュールLOGO!も提供しています。

ベーシックコントローラーSIMATIC S7-1200が付属するスターターキット


SIMATIC S7-1200スターターキットを使用すると、ベーシックなオートメーションタスクを迅速かつ簡単に導入できます。
シーメンスは、第2世代のSIMATICベーシックパネルとSTEP 7 Basic(TIAポータル)エンジニアリングソフトウェアと組み合わせた2種類のSIMATIC S7-1200スターターキットを提供し、産業オートメーション分野でのフレキシブルで経済的なソリューションを実現します。
シーメンスのスターターキットは数多くのメリットを提供します!
* エンジニアリングパッケージSIMATIC STEP 7 Basic(TIAポータル)も、SIMATIC WinCC Basic(TIAポータル)エンジニアリングソフトウェアで構成されています。

スターターキットSIMATIC S7-1200 CPU 1212およびSIMATIC HMI KTP400 Basic
スターターキットは、以下のアイテムで構成されています。
1 x SIMATIC S7-1200 CPU 1212C AC/DC/RLY
1 x 入力シミュレータ
1 x SIMATIC HMI KTP400 Basic PN
1 x SIMATIC STEP 7 Basic(TIAポータル)*
1 x IE TP Cord 2m
1 x ドキュメンテーションコレクションCD
注文番号6AV6651-7KA01-3AA4

 

スターターキットSIMATIC S7-1200 CPU 1212およびSIMATIC HMI KTP700 Basic
スターターキットは、以下のアイテムで構成されています。
1 x SIMATIC S7-1200 CPU 1212C AC/DC/RLY
1 x 入力シミュレータ
1 x SIMATIC HMI KTP700 Basic PN
1 x SIMATIC STEP 7 Basic(TIAポータル)*
1 x IE TP Cord 2m
1 x ドキュメンテーションコレクションCD
注文番号6AV6651-7DA01-3AA4

ロジックモジュールLOGO!が付属するスターターキット


低価格の入門用には、LOGO! 8 スターターキットが用意されています。ニーズに合わせて個別に構成されています。手頃な価格のこれらの完全パッケージを使用して、ロジックモジュールの利点と可能性について短時間で簡単に学習することができます。また、何の問題もなくSIMATIC S7 CPUやSIMATIC HMIとの通信も実現することができます。この目的のために、LOGO! 8とHMIベーシックパネルを組み合わせたスターターキットが用意されています。

スターターキットLOGO! 8 12 /24RCEおよびSIMATIC HMI KTP400 Basic
スターターキットは、以下のアイテムで構成されています。
1 x LOGO! 8 12/24 RCE
1 x LOGO! 電源
1 x LOGO! Soft Comfort V8
1 x SIMATIC HMI KTP400 Basic PN
1 x SIMATIC WinCC Basic(TIAポータル)
1 x イーサネットケーブル
注文番号6AV2132-0KA00-0AA1 

スターターキットLOGO! 8 12 /24RCEおよびSIMATIC HMI KTP700 Basic
スターターキットは、以下のアイテムで構成されています。
1 x LOGO! 8 12/24 RCE
1 x LOGO! 電源
1 x LOGO! Soft Comfort V8
1 x SIMATIC HMI KTP700 Basic PN
1 x SIMATIC WinCC Basic(TIAポータル)
1 x イーサネットケーブル

注文番号 6AV2132-3GB00-0AA1


 

ダウンロード & サポート

詳細情報

SIMATIC HMIベーシックパネルの概要

サポートサービス

シーメンスはオンラインおよび技術サポートを通して、さまざまなサービスを提供しています。オンラインサポート、技術サポートなど

スペアパーツサービス

世界各国で利用することができるシーメンスのスペアパーツサービスにより、スペアパーツがスムーズかつ迅速に入手できるため、最適なプラント可用性を実現できます。

SITRAIN - デジタルインダストリーアカデミー

すべてのシーメンス産業用製品に関する高度な教育は、最新の方法でメーカーから個々に直接提供されます。

シーメンスFAソリューションウェブセミナー

毎週木曜日16:00から開催中の30分の無料ウェブセミナー。シーメンスのFA製品の特長、活用方法、説明等の様々なトピックをスペシャリストにより解説しています(過去のウェブセミナーをご視聴頂けるページもございます)。

ウェブセミナーの詳細については、参加申し込みサイトにてご確認いただけます。

参加申し込みページへ

リファレンス

基本的な方法の視覚化を実現

あらゆる産業分野のさまざまな用途で、SIMATIC HMIベーシックパネルがいかにその価値を実証しているかをご覧ください。

お問い合わせ

お近くのSIMATIC HMIご相談窓口にお問い合わせください

SIMATIC HMIシステムについてご質問はございませんか? お客様の特定の課題についてシーメンスに相談したい、または最適なプロジェクトパートナーを探したいとお考えですか? お客様の相談内容に応じたお問い合わせ先をご用意しております。右のボタンよりお問い合わせ窓口をご確認いただけます。皆様からのご連絡をお待ちしております。

お問い合わせください

お問い合わせ窓口一覧