SIMATIC HMIコンフォートパネル

多彩なHMIアプリケーション向けハイエンドオペレーターデバイス
SIMATIC HMIコンフォートパネルは、装置レベルでハイパフォーマンス可視化アプリケーションを実装するように設計されています。機能性が高く、数多くのインターフェースを搭載しており、ハイエンドアプリケーションに最適です。SIMATIC HMIコンフォートパネルStandardのデバイスは、IP65保護デバイス、前面がステンレススチール製のパネル、または屋外アプリケーションやコーティング処理バージョンのような特殊なバリエーションを形成します。
SIMATIC HMIコンフォートパネルは、複雑なHMIアプリケーションを実現するための最適なデバイスです。
最先端のテクノロジ、ハイパフォーマンス、および統合された機能性を特長とし、サイズが7インチ以上の高品質アルミニウム製前面になっています。
SIMATIC HMIコンフォートパネルは、エンジニアリングソフトのWinCCを介してTIAポータルにシームレスに統合されています。効率的なエンジニアリングを実現する、Totally Integrated Automationのパフォーマンスを引き出すためのコンポーネントの一つです。
ワイドスクリーン形式の高輝度ディスプレイ
- 従来ディスプレイより最大40%大きい表示領域: 複合操作画面を明瞭に表示し、セクションに分割してアプリケーションの制御とモニタリングを行うことも可能です。
- 高解像度、1600万色、および最大170°の広角表示により、プロセスを詳細に表示できます。
- エネルギー要求の最小化と表示動作時間の最大化: LEDバックライトの輝度は、アプリケーションの照明条件に適応するように調光可能です。
- コンフォートパネルは、2012年にiF製品デザイン賞を受信しました。
インテリジェント
PROFIenergyによるエネルギー効率
- PROFIenergyによりすべてのオートメーションコンポーネントの電流消費を常時制御
- 不要な場合には個々の負荷または生産ユニット全体を切断
- 調整の取れたスイッチングによりプラントの高い信頼性を確保
- 既存標準に容易に統合できるようにして継続的に投資保護
停電時のデータセキュリティを最大化
- コンフォートパネルでは、停電時に備えて、すべての作動中の
- アーカイブを正常に終了し、また既にアーカイブされているデータをRDB形式でバックアップするのに十分なエネルギーを蓄えています。これにより、コスト効率に優れた方法で、多くのメンテナンスが必要なバッテリーを使用することなく、アーカイブ内のすべてのデータを確実に保持します。
- このような機能はありますが、個々のデータが十分確実に保持されるようにするため、無停電電源装置を使用することを推奨しております
より簡単に正確な診断
- プラントの可用性向上
- SIMATICコントローラーに接続されている場合、診断情報をコンフォートパネルを介して直接読み取り可能
- 省コスト - 追加の診断ハードウェアが不要
実用性
簡単な操作
- 携帯電話のキーパッドのように使い慣れた、操作しやすいオペレーターコントロールによる直感的で素早い入力方法
- LED付きファンクションキーによる分かりやすいユーザーガイダンス
- 手袋を着用した操作などで重要になる、触覚フィードバック機能を備えたキー設計による操作信頼性の向上
多くのインターフェース - ハードウェアコストの低減
- PROFIBUSおよびPROFINETインターフェースによる既存のシステム構造とネットワーク内で簡単に統合
- 7インチデバイス以上: ネットワークスイッチを搭載した2つのPROFINETインターフェース
- 15インチ以上: 追加の3番目のPROFINETインターフェース - 内蔵Media Playerによる音声ファイル再生用のAudio In/Audio Outインターフェース
- 2つの内蔵USBホストインターフェースにより外部デバイス(プリンター、USBフラッシュドライブ、マウス、キーボードなど)を容易に接続
試運転およびサービス中の利便性を最適化
- 低コストの標準ケーブルを使用してプロジェクトをシンプルにダウンロード
- イーサネット設定をすべて構成時に設定可能
- 全データの自動バックアップによりSDカードにデバイスイメージを連続保存
- 交換デバイスにパネルデータをシンプルに転送: SDカードの再挿入 - 確認 - 転送開始
SIMATIC HMIコンフォートパネル - Standardデバイス
SIMATIC HMIコンフォートパネルファミリーのすべてのデバイスの特徴は、選択したデバイスのサイズに関係なく、同じ優れた一連のファンクションを使用できることです。
ディスプレイサイズが7~22インチのタッチパネルが6機種、4~15インチのキーパネルが5機種、4インチディスプレイのキー/タッチ統合デバイスが1機種用意されています。
SIMATIC HMI KP700 ComfortおよびTP700 Comfort
TFTカラーワイドスクリーンディスプレイ7インチパネル
KP700は、メカニカルキーなしでは操作できないHMIアプリケーション向けのハイエンドパフォーマンス機種です。KP700 Comfortは、寸法に関する限り、同じ取り付けパネルカットを使用してOP 277を置き換えることができますが、機能性やパフォーマンスに関してはOP 277よりも優れています。
TP700 Comfortは、6インチタッチデバイスTP 177Bモノ、TP 177Bカラー、TP 277、MP 177の取り付け互換後継機種です。
TP700とKP700は、前機種よりもパフォーマンスに優れ、表示領域が40%広く、2倍以上の高画面解像度を実現しています。
SIMATIC HMI KP1200 ComfortおよびTP1200 Comfort
TFTカラーワイドスクリーンディスプレイ12インチパネル
KP1200は、メカニカルキーなしでは操作できないHMIアプリケーション向けのハイエンドパフォーマンス機種です。KP1200 Comfortは、Multi Panel MP 277 10インチキーの後継機種で、表示領域が広く、より高い画面解像度とパフォーマンスを実現しています。
TP1200 Comfortは、Multi Panel MP 277 10インチタッチの後継機種で、表示領域が22%広く、より高い画面解像度とパフォーマンスを実現しています。
SIMATIC HMI TP1900 ComfortおよびTP2200 Comfort
KP1900は、PCの標準的な画面解像度が必要とされるHMIアプリケーション向けのハイエンドパフォーマンス機種です。TP1900 Comfortは、Multi Panel MP 377 15インチタッチの後継機種で、表示領域が36%広く、より高い画面解像度とパフォーマンスを実現しています。
TP2200は、PCの標準的な画面解像度が必要とされるHMIアプリケーション向けのハイエンドパフォーマンス機種です。TP2200 Comfortは、Multi Panel MP 377 19インチタッチの後継機種で、表示領域が広く、より高い画面解像度とパフォーマンスを実現しています。
SIMATIC HMIコンフォートパネルPRO - IP65で完全保護のHMIデバイス
シーメンスは、保護等級IP65で完全に保護されたHMIデバイスのシステムレンジを拡張し、制御盤なしで可視化とオートメーションを実現するSIMATIC HMIコンフォートパネルPRO(PROtected)を追加しました。
SIMATIC IFPおよびIPCシリーズのPROデバイスと同様、12、15、19、22インチのスクリーンが組み込まれたパネルには、保護等級IP65の強度があります。
ハイパフォーマンスと機能性、および数多くの内蔵インターフェースにより、ハイエンドアプリケーションでの利便性が最大限に高められており、特に機械関連領域で高度な可視化タスクを実行するのに最適な製品です。
専用アダプターを使用して直接機械に、支持用脚に、またはブラケットシステムに取り付けるなど、柔軟な取り付けオプションが用意されているため、ユーザーは、パネルを簡単に操作し、パネルとプロセスの両方を常に見て確認することができます。
基本デバイス、拡張コンポーネント、取り付けアダプター、オプションのキーボード、キーボードトレイで構成される、PROデバイスに取り付け可能なコンポーネントにより、操作オプションがさらに増えています。標準コンポーネントを使用してカスタマイズされたシステムソリューションにより、個々のお客様の要望に問題なく適応することを可能にし、シンプルな取り付けと試運転、容易なエンジニアリング、効率の良い運用を実現します。
利点
新しいコンフォートパネルPROは、最新世代のSIMATIC IPCと産業用フラットパネルPROデバイスの利点をすべて共有しています。
IP65により全面保護されたこのHMIデバイスには、次の特長があります。
- 高付加価値
- TIAポータルによるエンジニアリング
- 移行または広範なHMIデバイスカタログにより、前のデバイスから新しいデバイスへの変換が容易
- 「すぐに使用可能」: 迅速な試運転とコスト削減、追加エンクロージャーなし、標準プラグ、USBインターフェースを外部に取り付け済み、点検用ドア、省スペース設計、低設置費用 - 構成可能
- さまざま取り付けオプションによる使用位置の柔軟性: 定評あるメーカーのサポートアームまたは台座をエンクロージャーの外側に取り付け
- PROFINETおよびPROFIsafeとの通信により、容易に接続して配線を最小化
- 拡張ユニットによって個別にアップグレード、数およびタイプに関するコンフィギュレーションの自由度、さまざまなオペレーターコントロール、キーの損傷および後付けの場合の変換および交換の容易さ - 信頼性
- 長期可用性
- PROFIsafe、両手操作、手のひら検知による高い操作安全性
- IP65による全面保護 - 防水防塵 - スタイリッシュなデザイン
- 光沢のある筐体(浅い取り付け奥行き)、オペレーターコントロールとスリムフレームを備えたガラス製前面による現代的な製品設計
- 薄手の作業手袋を着用していても、ジェスチャーやシングルおよびマルチタッチ操作が容易
- 独自のデザインまたはスタイルを選択してのカスタマイズ
SIMATIC HMI TP1900 Comfort PRO
TFTカラーワイドスクリーンディスプレイを搭載した、タッチ操作の完全保護バージョン19インチコンフォートパネルです。
TP1900 Comfort PROは、PCの標準的な画面解像度とサイズが必要とされる、より複雑なHMIアプリケーション向けのハイエンドパフォーマンス機種です。
TP1900 Comfort PROは15インチMulti Panel
MP 377 PROの後継機種で、表示領域が広く、より高い画面解像度とパフォーマンスを実現しています。
TP1900 Comfort PROでは、3種類の取り付け方法を選択することができ、3種類の拡張ユニットと組み合わせることが可能です(下表を参照)。
拡張ユニット
SIMATIC HMIコンフォートパネルINOXおよびINOX PCT
タッチスクリーンとステンレススチール製の前面パネルを装備したコンフォートパネルは、食品、飲料、タバコ産業における食品加工機械のオペレーターコントロールとモニタリング向けに、また製薬産業、精製化学薬品、その他の衛生領域向けに設計されています。
この製品は、DIN EN 1672-2「食品加工機械 - 安全と衛生要件」に準拠しています。 フレーム形状が最適化され、制御盤にデバイスがほぼ埋め込まれているため、液体が表面から流れ落ちるようになっています。
コンフォートパネルOutdoor - あらゆる屋外アプリケーションに極めて柔軟に対応
SIMATIC HMI Comfort Outdoor Panelは、周囲条件が極端で要件の厳しいHMIアプリケーション向けに特化して開発されました。あらゆる屋外領域で、運転とモニタリングにおける柔軟性を最大に高めることができます。
石油&ガス産業、船上、または冷蔵倉庫内など、アプリケーションは問いません。SIMATIC HMI Comfort Outdoor Panelには、昼光下でも読み取り可能な7または15インチのワイドスクリーンディスプレイが組み込まれ、屋外での運転とモニタリングに必要なすべての機能が備わっています。
極めて堅牢な設計による柔軟な屋外アプリケーション
新しいSIMATIC HMI Comfort Outdoor Panel TP700およびTP1500は、使い慣れた標準のComfortデバイスと同じ使いやすさと、柔軟な屋外アプリケーションのための極めて優れた装置特性とを兼ね備えています。
- -30℃~+60℃の広い温度範囲における動作の高い信頼性。冷蔵倉庫や砂漠地域など
- 高い耐振動および耐衝撃性能。車両やスタンピング機、およびプレスセクターでの使用など
- 塵埃と水の侵入から保護する高保護等級IP66のパネル前面。鉱業や船上での使用など
- ファンクションや光学機器の長期可用性を可能にする高UV抵抗。山岳地域や赤道近くで使用する場合など
- 接着ディスプレイ(積層安全ガラスと同等の強度)により、相対湿度(90%)、結露、熱応力に対する保護性能を最大化。熱帯地域での使用など
極端な光量条件下での操作とモニタリング
昼夜の変化や明るい昼光などのさまざまな光量条件は、屋外領域で機械を稼働させたりプロセスをモニタリングしたりする場合の安全性に重大な影響を与えます。新しいComfort Outdoor Panelを使用すれば、極端な光量条件下であっても、常に現在の稼働または動作状態を確認することができます。この利点は、パネル前面とディスプレイの際立った特性によって実現されます。
- 適度なコントラストと視認性を得るための、自動または手動の減光機能を備えた昼光下でも読み取り可能なディスプレイ
- 反射せず、全方向からの表示角度が最大170°で、眩惑しないディスプレイにより、疲れにくい操作とモニタリングを実現
- 複合的な操作画面やグラフのシャープな視覚化を可能にする1600万色表示の高解像度ワイドスクリーンディスプレイ(16:9)
包括的な認証規格によりすべての産業でのアプリケーションに対応
SIMATIC HMI Comfort Outdoor Panelは、さまざまな産業セクターで実質的に何の制限もなく使用可能です。IEC-EX防爆および海事などの包括的な認証規格(準備中)により、次のような極端な領域のさまざまなアプリケーションで使用できます。
- 石油およびガスの生産システム、輸送/処理システム、バイオガスシステム
- 海洋、造船、港湾の設備とクレーン
- 風力発電ファーム、太陽光発電パーク、水力発電所、下水処理施設
- 大深度立坑および露天掘り、採石場、砂利および砂の採掘場
- ケーブルカー、スケートリンク、冷蔵倉庫
- 屋外アプリケーションの車両および特殊機械
コンフォートパネルStandardのSIPULSバリエーション
改良されたSIPLUS extremeバリエーションには、SIMATIC HMIオペレーターデバイスの際立った機能に加えて、次のような特長があります。
侵襲性の化学的、生物学的、機械的活性ガスおよび塩水噴霧に対する耐性
結露からの保護(氷生成許容)
起動段階および動作中における広い温度範囲での高い信頼性
-1000 m~+5000 mの広い動作高度範囲ですべてのアプリケーションに柔軟に適応
ダウンタイムとパフォーマンス損失を最小限に抑えることによる高い生産性と投資保護
Comfort Outdoor PanelのSIPLUSバリエーション - 堅牢バージョンよりさらに堅牢
SIMATIC HMI Comfort Outdoor Panelは、使い慣れた標準のComfortデバイスと同じ使いやすさと、柔軟な屋外アプリケーションのための極めて優れた装置特性とを兼ね備えています。
- -30℃~+60℃の広い温度範囲における動作の高い信頼性。冷蔵倉庫や砂漠地域など
- 塩水噴霧、砂、塵埃などの、生物学的、化学的、機械的活性物質(3B2、3C4、3S4)が存在する雰囲気中での使用に関して試験および認定済み
- 高い耐振動および耐衝撃性能。車両やスタンピング機、およびプレスセクターでの使用など
- 塵埃と水の侵入から保護する高保護等級IP66のパネル前面。鉱業や船上での使用など
- ファンクションや光学機器の長期可用性を可能にする高UV抵抗。山岳地域や赤道近くで使用する場合など
- 接着ディスプレイ(積層安全ガラスと同等の強度)により、相対湿度(90%)、結露、熱応力に対する保護性能を最大化。熱帯地域での使用など

シーメンスFAソリューションウェブセミナー
毎週木曜日16:00から開催中の30分の無料ウェブセミナー。シーメンスのFA製品の特長、活用方法、説明等の様々なトピックをスペシャリストにより解説しています(過去のウェブセミナーをご視聴頂けるページもございます)。