SIMATIC HMIモバイルパネル

手のひらに収まるパワーと安全性
ハイエンドのモバイル用途には、モバイルパネルをお選びください。またモバイルパネルは、フェールセーフマシンや広範囲に分散したプラントにも対応します。SIMATIC HMI第2世代モバイルパネルは、SIMATIC HMIコンフォートパネルの機能とパフォーマンスをモバイルコントロールユニットに移します。ユーザーは、より多くの柔軟性と利便性の恩恵を受けることができます。
- 4インチ、7インチ、または9インチサイズの1,600万色高輝度無段階調光ワイドスクリーンディスプレイにより複雑なプロセスを詳細に表示可能、
- あらゆるHMIタスクに対応する効率的なエンジニアリング、ユーザー個々の独自のデザインも可能
- セキュリティ対策の使用と評価の柔軟性: ソフトウェア(PROFIsafe)による評価または従来の配線方式
- 小規模な場所での小型機による経済的な価格の接続可能性
現場での透過性の向上
大規模な生産施設や複雑な機械、または囲いの中に設置された機械、長尺物のハンドリング、または生産ラインおよびコンベヤーシステムなどの場合でも、モバイルオペレーターパネルを使用すると立ち上げ時の迅速かつ正確なセットアップと位置決めが可能になります。また、モバイルパネルは設備入れ替えやメンテナンス、修理時のダウンタイムも短縮します。
4、7、または9インチディスプレイや有線PROFINET接続も選択可能なSIMATIC HMI第2世代モバイルパネルは、SIMATIC HMIコンフォートパネルの機能とパフォーマンスをモバイルコントロールユニットに移動します。ユーザーは、より多くの柔軟性と利便性の恩恵を受けることができます。アスペクト比16:9、色再現性1,600万色の高輝度ワイドスクリーンディスプレイは、複雑なプロセスやプラント画像を表示する場合でも鮮明で細密なビジュアライゼーションを提供します。
また、独自の点灯式緊急停止ボタンや3段階イネーブルスイッチ、およびセーフティエレメントのフレキシブルな分析オプションも、セーフティアーキテクチャ内への個々のコントロールユニットの統合を可能にします。
SIMATIC HMI第2世代モバイルパネル - フェールセーフデバイス
デバイスの上部に緊急停止/停止プッシュボタン、後部に確認ボタンを搭載したデバイスバージョンでは、安全ソリューションの柔軟性の高い構成が可能になります。
緊急停止ボタンは、デバイスが接続ボックスによって安全回路に接続されている場合のみ有効になり、赤色に点灯します。
このデバイスは、ハードワイヤードの安全リレー(SIRIUS 3SK1など)やフェールセーフコントローラーを搭載したPROFIsafe(SIMATIC S7-1500Fなど)によるセーフティエレメントの分析をサポートしています。
SIMATIC HMI第2世代モバイルパネル - 標準デバイス
モバイルオペレーターコントロールは必要であるが、フェールセーフ機能は必要ない場合には、モバイルパネル標準デバイスが適しています。
このデバイスは、上部の緊急ボタンと後部の確認ボタンがないため、さらにコンパクトで取り扱いやすくなっています。
SIMATIC HMI第2世代モバイルパネル用接続ボックス
- 標準接続ボックス
標準接続ボックスは、制御盤または壁付け用に設計されています。内部の3ポートスイッチは、接続ボックスを線形ネットワークに統合するオプションを提供します。セーフティオペレーティングエレメントの評価は、F-PLCに接続されたPROFIsafeソフトウェアプロトコルばかりでなく、ハードワイヤー接続によっても実行することができます。ハードワイヤー接続の場合は、安全入力(SIMATIC ET 200SPなど)または安全リレー(SIRIUS 3SK3など)を使用する必要があります。モバイルパネルを引き出すと**、緊急停止回路が開きます。
注文番号: 6AV2125-2AE13-0AX0
- 接続ボックスAdvanced
接続ボックスAdvancedの筐体は同じです。この機能は基本バージョンをベースとしていくつかの拡張がなされています。モバイルパネルを引き出すと**、緊急停止回路が開きます。これにより、このデバイスが接続されていない場合でもマシンの動作が可能になります。内部スイッチは、MRPとIRTをサポートしています。
注文番号 6AV2125-2AE23-0AX0
- 接続ボックスCompact
接続ボックスCompactは、制御盤への設置用に設計されています。配線のためのすべてのコネクターと接点はボックス背面に配置されているため、すべての配線作業をキャビネット内で行うことができます。セーフティオペレーティングエレメントの評価は、F-PLCに接続されたPROFIsafeソフトウェアプロトコルばかりでなく、ハードワイヤー接続によっても実行することができます。ハードワイヤー接続の場合は、安全入力(SIMATIC ET 200SPなど)または安全リレー(SIRIUS 3SK3など)を使用する必要があります。モバイルパネルを引き出すと、緊急停止回路が開きます。
注文番号: 6AV2125-2AE03-0AX0

シーメンスFAソリューションウェブセミナー
毎週木曜日16:00から開催中の30分の無料ウェブセミナー。シーメンスのFA製品の特長、活用方法、説明等の様々なトピックをスペシャリストにより解説しています(過去のウェブセミナーをご視聴頂けるページもございます)。