ハードウェアとソフトウェアをシームレスに統合
新しいSIMATIC HMI UnifiedコンフォートパネルとSIMATIC IPCを使用すれば、WinCC Unifiedのパフォーマンスを最大限に活用できます。HTML5とSVGのサポートにより、Totally Integrated Automationポータル(TIAポータル)を活用すれば、簡単かつ効率的に多くの市場ニーズを生み出すことができます。
SIMATIC WinCC Unifiedシステムはあらゆるニーズに合わせて柔軟にスケーリングできます。またオープンインターフェースにより、要件に合わせてさまざまな形で実装できます。

Infinite opportunities from infinite data
Hannover Messe 2021 will take place from April 12 to 16 in digital format. Siemens will be participating with a unique virtual presence and event program.
Learn about all of our highlights in a realistic 3D environment at the Digital Enterprise Virtual Experience in line with the motto "Infinite opportunities from infinite data". This top-notch digital experience is sure to inspire you.
ユーザーの自由度が大幅に向上
静電容量方式マルチタッチディスプレイ(7~22インチサイズ)付きのSIMATIC WinCC HMI Unifiedコンフォートパネルは、革新的な操作コンセプトを自由自在に実装できます。これらのパネルは、統合されたエッジ機能によってアプリをインストールしたり、ベクターベースの見える化によってオペレーター画面を簡単にスケーリングしたりできる、優れた機能を備えています。
WinCC UnifiedによるITおよびOT世界の融合
WinCC Unifiedのインターフェースは高機能でオープンなため、(IT環境などの)他のソフトウェアツールを統合したり、これらを1つの操作コンセプトにまとめたりすることができます。このためWinCC Unifiedは、生産データとIT世界のデータをリンクさせる統合プラットフォームとして機能します。
パネルからSCADAシステムまで一貫したエンジニアリング
WinCC Unifiedには豊富なグラフィック機能があり、すべてのエレメントを再利用できるため、ユーザーインターフェースを自由に設計できます。すべての設計をパネルとPCシステムで使用できるため、時間とコストを節約できます。ベクターベースのグラフィック(SVG)を使用しているため、画像の鮮明さを維持したままスケーリングできます。 HTML5をサポートしているため、モバイルデバイスからマシンやプラントをモニターおよび制御できます。

シーメンスFAソリューションウェブセミナー
毎週木曜日16:00から開催中の30分の無料ウェブセミナー。シーメンスのFA製品の特長、活用方法、説明等の様々なトピックをスペシャリストにより解説しています(過去のウェブセミナーをご視聴頂けるページもございます)。
「パネルのパフォーマンスが向上したことで、お客様にとっては操作性の向上、当社にとってはビジネスの可能性の拡大というメリットがあります。」Klaus Regler氏、Heizomat社のソフトウェア開発者
加温制御による持続的な加熱
Heizomat社では長年、木の自動供給と粉砕機による加熱システムを使用しています。ほぼすべての制御テクノロジ、および加熱システムとマシンの操作用タッチパネルはシーメンスが提供しています。
新しいSIMATIC HMI Unifiedコンフォートパネルの豊富な機能によって、デバイスの使いやすさが大幅に向上します。Heizomat社は、操作パネルを加熱装置と同じ期間(30年間)使用できることも重視しています。また、できれば自社アプリを操作パネルで実行できることを希望しています。このオプションによって投資の安全性が向上します。スマートフォンと同じぐらい簡単に機能をダウンロードできるためです。