SCALANCE X – 産業用イーサネットスイッチ

SCALANCE X – 産業用イーサネットスイッチ

常に最適な産業用イーサネットスイッチを提供

強力な産業データ通信ネットワークは、デジタル化の基盤となります。このようなネットワーク内では、データがすべてのレベルにわたってシステマチックかつ確実に流通することが求められます。産業用イーサネットスイッチは、この任務に最適です。SCALANCE Xでは、特定のネットワークタスクに対応する機能範囲別に製品ラインをご用意しているため、あらゆる用途に対して最適なスイッチを提供します。

マネージドスイッチが生産性、プロセス品質、および製品品質の向上にどのように役立っているかをご覧いただけます。

ホワイトペーパーのダウンロード(英語)

SCALANCE Xの詳細

産業用イーサネットスイッチとメディアコンバーター

アンマネージドスイッチ

簡単でかつ優れたコスト効率

使いやすく、堅牢で、産業用途に最適です。シーメンスのアンマネージドスイッチを使用すると、シンプルなマシンネットワークを目的とする場合も、電気ケーブルや光ファイバーケーブルを使用した小規模なイーサネットネットワークを目的とする場合も、コスト効率に優れた産業用イーサネットネットワークを実装することができます。

マネージドスイッチ レイヤー2

柔軟な使用

ネットワークの高可用性と、高度な機能を必要としていますか? シーメンスは、マシンレベルの用途やライン型、スター型、リング型の構造を持つサブシステムおよびプラント領域のネットワークに適した、汎用性があり、高性能なレイヤー2スイッチをご用意しています。

マネージドスイッチ レイヤー2/3

信頼性が高くかつ強力

最大級の柔軟性と高可用性ネットワーク大規模ネットワークに適したレイヤー2/3デバイスを使用すると、あらゆる通信ネットワークのニーズに対応する準備ができます。これにより、企業のITシステムに接続したハイパフォーマンスな生産ネットワークを構築し、企業の境界を越えて最大10 Gbpsのデータ伝送速度を実現することなどが可能になります。

プロセスオートメーション向けスイッチ

プロセス産業に最適

SCALANCE X産業用イーサネットスイッチを、プロセス産業の特殊な要件に対応したPROFINETネットワークで使用することもできます。これにより、ライン型、スター型、リング型、または混合型トポロジーなどのすべてのネットワークトポロジーですべてのレベルのデータ通信とネットワーク冗長化(S2とR1)を使用できるようになります。また、PCS 7のConfiguration in Run(CiR/H-CiR)により、システム稼働中にも調整することができます。

 

システムのネットワーク

あらゆる機会を追求

冗長化の設定やダウンタイムの最小化から、すべてのレベルにわたって統合された信頼性の高いセグメンテーション、クラウドベースシステムへの障壁のない接続まで、ネットワークトポロジーの設計に独自の柔軟性を持たせることができます。シーメンスでは、電気ケーブルまたは光ファイバーケーブル対応のポートを備えたデバイス、制御盤向けデバイス、過酷な環境での使用に適したデバイス、最大10 Gbpsのデータ伝送速度を実現するデバイスを含む、産業用イーサネットスイッチの幅広い製品ラインを提供しているため、お客様の用途に最適なスイッチを見つけることができます。
わずか数クリックで最適なスイッチを見つけることができます

インタラクティブパンフレット(英語)

TIA Selection Tool

TIAオートメーションテクノロジ向けの製品選択およびコンフィグレーター

TIA Selection Toolでは、インテリジェントなコンフィグレーターと選択アシスタントが使用されているため、専門知識がなくてもミスのないコンフィギュレーションが可能です。また、産業用イーサネットスイッチの選択においても、信頼できるアシスタントを提供します。製品の選択やコンフィギュレーションは、技術要件を入力するか、または用途の種類に基づいて、製品ラインの概要から直接実行できます。統合されたコンフィグレーターがモジュールやアクセサリの選択をサポートし、正しい操作で注文プロセスを実行しているかどうかを確認するお手伝いをします。

単なるスイッチ以上の機能を提供

ネットワークコンポーネント用PLUG

ネットワークコンポーネント用PLUGを使用すると、産業用イーサネットスイッチを最大限に活用できます。

交換または機能拡張

C-PLUGを使用するとコンフィギュレーションデータが自動的に保護されるため、エラー発生時にはデバイスを迅速かつ簡単に交換することができます。KEY-PLUGはC-PLUGの機能をサポートしており、SCALANCE XM-400およびSCALANCE XR-500のレイヤー3スイッチ(ルーティング)へのソフトウェアの拡張など、デバイスの補完的機能を拡張または追加するために使用することもできます。スイッチの適切なスロットにPLUGを挿入し、有効にするだけです。

ホワイトペーパー

防火対策と配線

ケーブルはビルのインフラストラクチャーをサポートしているため、ビルディングに恒久的に接続されますが、CPRの範囲内にあります。このためシーメンスのFastConnectケーブルは、産業およびビルディングでの設置に対応した最適なソリューションを常に提供しています。

専門サービス

エキスパートによる、将来を考えた通信ネットワークのサポート

産業用ネットワークのための専門サービスを提供します。最高級のネットワークコンポーネントだけでは、最高の産業データ通信ネットワークを構築することはできません。ネットワークの設計とその実装方法について熟知していることも、同じくらい重要です。シーメンスの認定を受けたソリューションパートナーおよびシーメンスのエキスパートが、ネットワークソリューションの開発において専門的なサポートを提供し、お客様の特定の要件にきめ細かく対応します。

設計から実装までサポート

通信ネットワークが、業界での現在および将来の要件をすべて満たすようにするためには、どうすればいいでしょうか?また、最先端のネットワークが持つ可能性を最大限に生かすためには、どうすればいいでしょうか?最善の方法は、産業オートメーションに精通し、通信ネットワークの設計と実装について熟知している、高いスキルを持った信頼できるパートナーと協力することです。シーメンスでは、現場でのサービスとサポート、ネットワーク設計のコンサルティングサービス、統合とデプロイのサポート、従業員向けのトレーニングサービスを提供しています。現場の調査とプランニングを行い、最適なコンポーネントを選択した上で、ワイヤレスソリューションを実際に稼働させることは、円滑な運用を実現するために極めて重要です。お客様がサポートを必要とするときは、いつでも対応いたします。

利点

利点の概要

リファレンス

実際の用途における成功事例

世界中のあらゆる業界の企業が、将来も使い続けられる通信ネットワークのすべての側面においてシーメンスの技術力を頼りにしています。

エキスパートにすぐにアクセス

お客様の質問に対するソリューションのご提案とシーメンスのテクニカルサポートチームのエキスパートへのアクセス

シーメンスが提供するサービス

企業が長期にわたって競合力を保つには、マシンやプラントの可用性と生産性を維持することが必須であり、理想的には向上させることが望ましいと言えます。シーメンスはお客様のパートナーとして、テクノロジおよび産業に関するシーメンスの幅広い専門知識に基づき、独自のさまざまなサービスとサポートを提供します。

正しい取り扱いための十分なトレーニング

60か国以上にトレーニングセンターを設けているため、標準化された専門知識または個々の専門知識を直接メーカーから得ることができます。

最新情報

SCALANCE Xのあらゆる側面に関する最新情報

産業用イーサネットスイッチのあらゆる側面に関する、最新の業界記事とフライヤーをご覧いただけます。

産業セキュリティ

セキュリティ情報

 

工場、システム、マシン、ネットワークをサイバー攻撃の脅威から保護するには、総合的で最新の産業セキュリティコンセプトを実装し継続して維持する必要があります。シーメンスの製品とソリューションは、そのようなコンセプトの1つの構成要素にすぎません。産業セキュリティの詳細については、以下を参照してください。

 

siemens.com/jp/industrial-security