SINEC INS:ネットワークインフラストラクチャー向け一元化サービス

産業用ネットワークサービスを提供するソフトウェア
SINEC INS(インフラストラクチャーネットワークサービス)は、運用技術(OT)分野で頻繁に使用されるネットワークサービスの一元化を実現するソフトウェアツールです。使い勝手に優れたSINEC INSにより、ネットワーク上のRadiusサーバーやSyslogサーバーといった頻繁に必要になるサービスを有効利用できます。

Ready for Hannover Messe 2022
Visit us at Hannover Messe from May 30 to June 2, 2022, and experience firsthand our motto for the trade fair: “Let’s combine real and digital worlds for a sustainable tomorrow.”
Register today for your free ticket and to take advantage of other great event offers.
We’re ready to see you once again and for inspiring conversations!
SINEC INSの機能
SINEC INSには、IPアドレスや時刻の管理からネットワークイベントの収集、認証、ネットワークコンポーネントのファームウェア更新まで、産業用ネットワークに必要なすべてのサービスが用意されています。 SINEC INSを使用すると、ITサービスから分離された自律型ネットワークを構築して、OTデータセンターでホストすることが可能になります。
使用事例
SINEC INSは、一般的なネットワークサービス向けのツールとして、データセンターまたは中央制御センターの上位レベルで使用できます。SINEC INSは、SINEC NMSネットワーク管理システムの制御レベルとともに、配置された産業バックボーンでネットワークにおける上位レベルのタスクを担います。次の下位現場レベルに分散されたSINEC NMSオペレーションとSINEC PNIがネットワークコンポーネントと直接連携することにより、ポリシーベースの構成を確実に実行し、ネットワークコンポーネントの設定を行うことが可能になります。