SIMATIC RFID:透明性を最大化し計画効率を高めるインテリジェントシステム

変動する市場に適応するためのパフォーマンスの向上
RFIDシステムによる産業用IDテクノロジは、デジタルエンタープライズとなるためのキーテクノロジの1つです。シーメンスはRFIDシステムの領域において、すべてのセクターおよび用途において完全なソリューションを提供する包括的ポートフォリオを用意しています。シーメンスのクラウドベースのオープンなIoTオペレーティングシステムであるMindSphereに接続することにより、Industrie 4.0およびデジタルファクトリーに移行する機会が開かれ、透明性、効率性、フレキシビリティがさらに向上します。
厳しい産業環境であっても将来にわたり使い続けることができる高い信頼性
信頼できる非接触型の製品IDシステムをお探しですか。この最新のRFIDシステムにより、生産およびサプライチェーンの全体を可視化できます。しかも、読み取り/書き込みデバイスとトランスポンダーの間は直接見えなくても動作可能です。常時、物流の概要を把握し、計画の効率を高め、プロセスを正確に調整することができます。
内蔵または外付けのアンテナを選択可能なコンパクトなリーダー、メンテナンスフリーのラベル、パッシブタグなど、お客様のセクターおよび用途に合った適切なソリューションをお選びいただけます。パワフルでコスト効率に優れた円滑なデータ通信が可能になります。
セキュリティに関するヒント
プラント、システム、機械、ネットワークをサイバー攻撃の脅威から保護するには、最新の包括的産業セキュリティ戦略を実践し、常に維持する必要があります。シーメンスの製品およびソリューションは、この戦略の一部に過ぎません。産業セキュリティに関する詳細情報は、以下を参照してください。