SIMATIC powerrate – プロアクティブなエネルギー管理

産業系企業は、ピーク電力のkWあたりの平均で
-
の料金を買い取りポイントで支払っています。
WinCCによる契約電力制限への確実な適合
電力会社と契約した電源制限は、エネルギーコストを制限するための一つの手段です。電力会社は、一般的に定量の計算可能な電力値に対して値引きを行います。契約電力制限を守ることができないプラント事業者は、追加料金や罰金などの大幅に高い調達価格を支払う必要があります。
SIMATIC powerrateの負荷管理機能は、制限値を超えそうな場合は警告を発するためにサイクリックトレンド計算を実行し、必要に応じて所定の設定に従って負荷をオフに切り替えます。これにより、プラ不必要な切り替え動作を防止するため、負荷管理を現在のプロセス状態に合わせて調整するために多くのパラメータを使用でき、こうしたすべてをフェースプレートにより簡単に実行できます。異なるPLCに分散した負荷に対応するため、SIMATIC powerrateには適切なPLC間通信ブロックが含まれ、これを使用してこれらの負荷を負荷管理システムに統合できます。
また、SIMATIC powerrateは平均エネルギー消費や電力値の基準を示し、視覚化し、アーカイブも行います。プラント全体レベルでは、SIMATIC WinCCプロセス可視化システムに対してSIMATIC powerrateは素晴らしい性能を発揮します。ソフトウェアがエネルギー関連のプラントのすべての消費データを記録し、これらのデータを特定の電気負荷に関連付け、分かりやすくビジュアル表示し、アーカイブに保存します。