効率化を追求した制御設計 - 統合エンジニアリング

統合エンジニアリング
製造業のアプリケーションが複雑化していることにより、性能、機能、および効率性に関してさらなる向上を求められています。 重要なのは統合されたエンジニアリング環境です。 シーメンスは、最先端のテクノロジーとそのフレームワークとなるTIAポータルを提供します。
今後の課題に対するエンジニアリングの準備
制御設計に必要なすべての要素がTIAポータルに統合されているため、コントローラーや周辺機器、ドライブからHMIや安全性、モーションコントロールやエネルギー管理までのすべてをエンジニアリングできます。 共通の機能と一貫性のあるデータ・ライブラリ管理によりエンジニアリングをさらに効率化します。
エンジニアリング時間の短縮
TIAポータルを使用すると、安全、セキュリティ、制御、HMI、ドライブ、分散周辺機器、およびモーションコントロールや低電圧機器も含むオートメーションのすべての要素を統合することができます。
ダブルワークを削減し、すべてのタスクで共有されたデータベースと標準化されたユーザーインターフェースにより、エンジニアリング時間を短縮できます。
- NEW: ドライブソリューション – TIAポータルの不可欠な部分
SIMATIC S7-1500 T-CPU およびサーボドライブ SINAMICS V90(PROFINET)の強力な組み合わせ - NEW: 不可欠な要素としての電動化
3VAサーキットブレーカーと7KM PAC測定デバイスの統合 - NEW: ネットワーク統合およびすべてのSIMATIC IPCに対応したハードウェア診断
PC Station 2.1による結果
エンジニアリングをより速く
SIMATIC Visualization Architect(SiVArc)を使用した画面の自動生成により、これまで以上に迅速かつ簡単にマシンおよびプラントの診断、効率的なエネルギー管理システムの導入ができ、さらにTIAポータルオープネス機能により、ソフトウェアジェネレーターを使用したプログラムの自動生成が可能になります。
- NEW: 画面の自動生成
SIMATIC Visualization Architect(SiVArc)の使用 - NEW: 迅速かつ簡単に
診断用のプログラムを自動生成する診断機能を備えたグラフィックモニタリングディスプレイ(SIMATIC ProDiag) - NEW: 効率的なエネルギー管理の簡単な導入
SIMATIC Energy Suiteを使用した直感的な設定とPLCプログラムの自動生成
- NEW: TIA Portal のパブリックAPIを介して、
外部ツールからプログラムを自動生成するTIA ポータルオープネス(標準搭載)
TIAポータルの製品紹介
TIAポータルは、基本ソフトウェア(STEP 7、WinCC、SINAMICS Startdrive、SIMOCODE ES、およびSIMOTION SCOUT TIA)ばかりでなく、一つのインターフェースでSIMATIC Energy Suite(エネルギー管理)などの新しいオプションを備えた追加機能も利用できます。
❯ さらに詳しく

シーメンスFAソリューションウェブセミナー
毎週木曜日16:00から開催中の30分の無料ウェブセミナー。シーメンスのFA製品の特長、活用方法、説明等の様々なトピックをスペシャリストにより解説しています(過去のウェブセミナーをご視聴頂けるページもございます)。