SIMATIC Box IPC

SIMATIC Box IPC

省スペース設計による多彩な自動化を実現

SIMATIC Box PCシリーズは、標準取り付けレール用のメンテナンスフリーのSIMATIC IPC127Eから、簡単な拡張性と最高のパフォーマンスを備えたSIMATIC IPC627E Box PCまで豊富なラインナップにより、あらゆる産業分野で使用されています。Box PCは、プロセスおよびマシンデータの測定、制御、調整、検証、工業用画像処理、またはSIMATICフラットパネルと組み合わせた分散視覚化に適しています。

Product Range

SIMATIC Box PC製品ラインナップ

超小型、エッジコンピューティングゲートウェイに適した産業用パソコン

筐体サイズ

外形寸法 (W x H x D) [mm]

標準

85x 41x 85

拡張

85 x 41 x 104  

仕様・構成

筐体サイズ:標準

型番

6AG4021-0AA11-0AA0

6AG4021-0AB11-0BA0

6AG4021-0AA11-1BA0

6AG4021-0AB11-1BA0

6AG4021-0AB11-1CA0

CPURAM

Intel Atom E3930 (2 Core; 1.30 GHz):2GB RAM

Intel Atom E3940 (4 Core; 1.60 GHz):4GBRAM

Intel Atom E3930 (2 Core; 1.30 GHz):2GB RAM

Intel Atom E3940 (4 Core; 1.60 GHz):4GB RAM

Intel Atom E3940 (4 Core; 1.60 GHz):4GB RAM

ストレージ

32GB SSD

64GB SSD

64GB SSD

64GB SSD

128GB SSD

OS

なし

なし

Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64Bit, MUI

Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64Bit, MUI

Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64Bit, MUI

定価

¥106,000※

¥154,000※

¥146,000※

¥180,000※

¥194,000※

※価格は 2019 年 12 月現在の物です。

筐体サイズ:拡張

型番

6AG4021-0AA12-0BA0

6AG4021-0AB12-0CA0

6AG4021-0AB12-1BA0

6AG4021-0AB12-1CA0

CPURAM

Intel Atom E3930 (2 Core; 1.30 GHz):

2GB RAM

Intel Atom E3940 (4 Core; 1.60 GHz):4GBRAM

Intel Atom E3940 (4 Core; 1.60 GHz):4GB RAM

Intel Atom E3940 (4 Core; 1.60 GHz):4GB RAM

ストレージ

64GB SSD

128GB SSD

64GB SSD

128GB SSD

OS

なし

なし

Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64Bit, MUI

Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64Bit, MUI

定価

¥135,000※

¥183,000※

¥194,000※

¥209,000※

※価格は 2019 年 12 月現在の物です。

筐体サイズ/設置方法

IPC127E

 
 

設置方法

Standard mounting position
(インターフェース 上 / 下)
Vertical mounting
(Basic: インターフェース 前)
Wall mounting or mounting on a standard rail
(インターフェース 横)
Vertical mounting standard rail
(インターフェース 上 / 下)
Basic: Vertical mounting standard rail
(インターフェース 前)

プロセッサIntel Atom E3930

Intel Atom E3930
(2 Core; 1.30 GHz; 2MB L2; 6.5W;)
Intel Atom E3940
(4 Core; 1.60 GHz; 2MB L2; 9.5W)

チップセット

-

メインメモリ

E3930 with 2 GB RAM
E3940 with 4 GB RAM

拡張スロット

-

グラフィック

HD 500 Graphics

電源

24 V DC (19.2 to 28.8 V)

消費電力

 

瞬停保護

 
ドライブ
 
ストレージ・容量
SSD, 32 GB, 64 GB or 128 GB

インタフェース

 

Ethernet

Basic:
2 x 10/100/1000 MBit/s (RJ45)
Extension:
3 x 10/100/1000 MBit/s (RJ45)

Ethernet コントローラー

Intel LAN Controller Springville i210

USB

Basic:
2 x USB 3.0
Extension:
4 x USB 3.0

シリアル・パラレル

-

画像出力

1 x Display port

環境仕様

 

保護クラス

IEC 61140

振動(動作時)

下記に従いテストを実施

IEC 60068-2-6
With wall or vertical mounting:
• 5 to 9 Hz: 3.5 mm
• 9 to 500 Hz: 9.8 m/s2
With standard mounting rail or vertical
standard mounting rail:
• 10 ... 58 Hz: 0.0375 mm
• 58 ... 200 Hz: 4.9 m/s2

衝撃(動作時)

下記に従いテストを実施

IEC 60068-2-27

湿度

Standard mounting position (インタフェース 上 / 下)
• CPU Intel Atom E3930: 0 °C to 50 °C /55 °C *
• CPU Intel Atom E3940: 0 °C to 45 °C /50 °C *
Vertical mounting (Basic: インタフェース前) / Wall mounting or mounting on a standard rail (インタフェース 横) / Vertical
mounting standard rail (インタフェース 上/ 下)

• CPU Intel Atom E3930: 0 °C to 45 °C /50 °C *
• CPU Intel Atom E3940: 0 °C to 40 °C /45 °C *
Basic device: Vertical mounting standard rail (インタフェース 前)
• CPU Intel Atom E3930: 0 °C to 35 °C /40 °C *
• CPU Intel Atom E3940: 0 °C to 35 °C /40 °C *

温度(動作時)

下記に従いテストを実施
IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30
5 … 85 % at 30 °C, no condensation

EMC
 
Emitted interference
Industrial area: Interference emission:
EN 61000-6-4
サイズ・重量
 
設置サイズ [mm] (幅 x 高さ x 奥行)
Basic: 85 x 85 x 41 mm;
Extension: 85 x 104 x 41 mm
重量 
Basic: 320 g
Extension: 400 g

設置方法例: (左から)

 

Vertical mounting
Vertical mounting standard rail
Wall mounting on a standard rail
Wall mounting

コンパクト・低コストな産業用パソコン

筐体サイズ

外形寸法 (W x H x D) [mm]

標準

191x 100x 60

拡張

191 x 187 x 91

仕様・構成

筐体サイズ:標準

 
SIMATIC IPC227E
6ES7 647-8B
*
*
*
-
*
*
*
*
CPU
Celeron N2807 (2C/2T)  
A
 
 
 
 
 
 
 
 
Celeron N2930 (4C/4T)  
B
 
 
 
 
 
 
 
 
Celeron N2807 (2C/2T)/TPM (中国不対応)  
C
 
 
 
 
 
 
 
 
Celeron N2930 (4C/4T)/TPM (中国不対応)  
D
 
 
 
 
 
 
 
RAM
2GB RAM  
 
1
 
 
 
 
 
 
 
4GB RAM  
 
2
 
 
 
 
 
 
 
8GB RAM  
 
3
 
 
 
 
 
 
 
2GB RAM/NVRAM  
 
4
 
 
 
 
 
 
 
4GB RAM/NVRAM  
 
5
 
 
 
 
 
 
 
8GB RAM/NVRAM  
 
6
 
 
 
 
 
 
type
ベースユニット/追加COMポートなし  
 
 
1
 
 
 
 
 
 
ベースユニット/追加COM1・2ポート  
 
 
2
 
 
 
 
 
 
PCIeスロット (1lane) 追加ユニット/追加COMポートなし  
 
 
3
 
 
 
 
 
 
PCIeスロット (1lane) 追加ユニット/追加COM1・2ポート  
 
 
4
 
 
 
 
 
OS
OSなし  
 
 
 
 
0
 
 
 
 
Windows Embedded Standard 7 E SP1 English, 32bit  
 
 
 
 
1
 
 
 
 
Windows Embedded Standard 7 E SP1 English, 64bit  
 
 
 
 
2
 
 
 
 
Windows Embedded Standard 7 P SP1 MUI, 32bit  
 
 
 
 
3
 
 
 
 
Windows Embedded Standard 7 P SP1 MUI, 64bit  
 
 
 
 
4
 
 
 
 
Windows  7 Ultimate SP1, 32bit, MUI  
 
 
 
 
5
 
 
 
 
Windows  7 Ultimate SP1, 64bit, MUI  
 
 
 
 
6
 
 
 
 
Windows 10 Enterprise LTSB 2016, 64bit, MUI  
 
 
 
 
7
 
 
 
Drive
ストレージなし  
 
 
 
 
 
A
 
 
 
240GB SSD  
 
 
 
 
 
C
 
 
 
480GB SSD  
 
 
 
 
 
D
 
 
 
128GB SSD  
 
 
 
 
 
E
 
 
 
4GB CFast  
 
 
 
 
 
K
 
 
 
8GB CFast  
 
 
 
 
 
L
 
 
 
16GB CFast  
 
 
 
 
 
M
 
 
 
30GB CFast  
 
 
 
 
 
N
 
 
 
320GB HDD  
 
 
 
 
 
R
 
 
 
追加ソフトウェア無し  
 
 
 
 
 
 
A
 
Mounting
DINレール  
 
 
 
 
 
 
 
1
 
ウォールマウント  
 
 
 
 
 
 
 
2
 
ブックマウント  
 
 
 
 
 
 
 
3
 
DINレール (ATEX/IECEx Cat 3G Zone 2 / cULus Class I Div.2 取得)※  
 
 
 
 
 
 
 
4
 
ウォールマウント (ATEX/IECEx Cat 3G Zone 2 / cULus Class I Div.2 取得)※  
 
 
 
 
 
 
 
5
 
ブックマウント (ATEX/IECEx Cat 3G Zone 2 / cULus Class I Div.2 取得)※  
 
 
 
 
 
 
 
6

※ATEX/IECEx Cat 3G Zone 2 / cULus Class I Div.2規格を取得しているIPC227Eを追加コスト無でお選びいただけます。

取付けオプション

優れたコストパフォーマンス・高い堅牢性を実現する小型産業用パソコン

低価格、コストパフォーマンス、 多種多様な活用

仕様・構成

筐体サイズ:標準

 
SIMATIC IPC327E
6AG4 022-0AA
*
1
-
*
*
A
1
CPU
Celeron N3160 (4C/4T)
メモリ
4GB RAM  
2
 
 
 
 
 
 
 
8GB RAM  
3
 
 
 
 
 
 
OS
OSなし  
 
 
 
0
 
 
 
 
Windows  7 Ultimate SP1, 64bit, MUI  
 
 
 
1
 
 
 
 
Windows  10 Enterprise LTSB 2016, 64bit, MUI  
 
 
 
2
 
 
 
ドライブ
ストレージなし  
 
 
 
 
A
 
 
 
500GB HDD  
 
 
 
 
B
 
 
 
256GB SSD  
 
 
 
 
C
 
 
インターフェース
2 x USB3.0, 4 x USB2.0, 2 x Ethernet, 6 x COM, 1 x DisplayPort, 1 x VGA, Audio in/out
外形寸法
254 x 140 x 75 mm

※IPC327Eのパネルパソコンも提供:IPC377E(12,15,19インチの画面付き、シングルタッチのみ)

背面図・インターフェース

取付けオプション

XEON(第6世代)搭載可能なファンレス、省スペースパソコン

筐体サイズ

外形寸法 (W x H x D) [mm]

標準

262 x 133 x 55.5

PCIe x1追加オプション

+30 mm

PCIe x2追加オプション
+50 mm

仕様・構成

 
SIMATIC IPC 427E
6AG4 141-
*
*
*
*
*
-
*
*
*
*
CPU + I/F
Celeron G3902E, 2x Gigabit Ethernet
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celeron G3902E, 3x Gigabit Ethernet
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Core i3-6102E, 3x Gigabit Ethernet
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Core i5-6442EQ, 3x Gigabit Ethernet
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XEON E3-1505L, 3x Gigabit Ethernet
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mounting
マウント金具無し
 
A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIN-Rail
 
B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wall-mount
 
C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Book-mount
 
D
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIN-Rail ATEX/IECEx対応※
 
F
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wall-mount ATEX/IECEx対応※
 
G
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Book-mount ATEX/IECEx対応※
 
H
 
 
 
 
 
 
 
 
メモリ
4GB
 
 
A
 
 
 
 
 
 
 
 
8GB
 
 
B
 
 
 
 
 
 
 
 
16GB
 
 
C
 
 
 
 
 
 
 
 
8GB / ECC
 
 
D
 
 
 
 
 
 
 
 
16GB / ECC
 
 
E
 
 
 
 
 
 
 
 
4GB / NVRAM
 
 
F
 
 
 
 
 
 
 
 
8GB / NVRAM
 
 
G
 
 
 
 
 
 
 
 
16GB / NVRAM
 
 
H
 
 
 
 
 
 
 
 
8GB / ECC / NVRAM
 
 
J
 
 
 
 
 
 
 
 
16GB / ECC / NVRAM
 
 
K
 
 
 
 
 
 
 
COM + PCIe
RS232/485無, PCIe無
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
RS232/485無, 1x PCIe
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
RS232/485無, 2x PCIe
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
2x RS232/485, PCIe無
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
2x RS232/485, 1x PCIe
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
2x RS232/485, 2x PCIe
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
OS
OSなし
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
Windows Embedded Standard 7, SP1, English, 32bit
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
Windows Embedded Standard 7, SP1, English, 64bit
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
Windows 7 Ultimate SP1, 64bit MUI
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (64bit) Celeron, i3, i5対応
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (64bit) Xeon対応
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
外部ドライブ
追加ストレージ無し
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
CFAST 2GB, OSなし
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
CFAST 4GB, OSなし
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
CFAST 8GB, OSなし
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
CFAST 16GB, ※内蔵ドライブの構成にて、CFASTにOSインストールの場合のみ
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
CFAST 30GB, ※内蔵ドライブの構成にて、CFASTにOSインストールの場合のみ
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
内蔵ドライブ
内蔵ドライブなし
 
 
 
 
 
 
 
A
 
 
 
SSD 128GB
 
 
 
 
 
 
 
D
 
 
 
SSD 240GB
 
 
 
 
 
 
 
F
 
 
 
SSD 480GB
 
 
 
 
 
 
 
G
 
 
 
HDD 320GB
 
 
 
 
 
 
 
J
 
 
 
SIMATICソフトウェア無
 
 
 
 
 
 
 
 
A
 
電源
24V DC 電源ユニット
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
 
24V DC 電源ユニット / TPM (中国・ロシア使用不可)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8

※ ATEX/IECEx規格を取得しているIPC427Eを追加コスト不要でお選びいただけます。

背面図・拡張オプション

低価格を実現したボックス型産業用パソコン

筐体サイズ

外形寸法 (W x H x D) [mm]

 

225 x 260 x 137

低価格、コストパフォーマンス、 多種多様な活用

仕様・構成

型番
6AG4025-0AB10-0BB0
6AG4025-0CB20-0BB0
6AG4025-0CB20-2BB0
6AG4025-0CD20-0BB0
6AG4025-0CD20-2BB0
定価
181,000円※1
249,000円※1
306,000円※1
249,000円※1
306,000円※1
CPU
 Intel Pentium G4400 
Intel Core i5-6500
メモリ
4 GB
8 GB
ストレージ
1 TB HDD
128 GB SSD
OS※2
-
-
Windows 7 Ultimate, 64-bit
-
Windows 7 Ultimate, 64-bit
インターフェース
4 x USB 3.0, 3 x USB 2.0 (2 x front, 1 x internal), 2 x gigabit Ethernet,
 
2x RS 232/485/422 selectable, 2x RS 232, 1x 8-it DIO, 1x DP, 1x VGA, audio 
拡張スロット
1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, 2 x PCI 

※1 2019年8月現在   ※2 Windows 10 Enterprise LTSB 2016選定可

※価格は 2019 年 8 月現在の物です。

各部の名称

①    100-240V AC
②    DIOポート
③    COM3 / 4
④    電源ボタン
⑤    HDD LED
⑥    PWR LED
⑦    COM 5 / 6(オプション)
⑧    USB
⑨    ライン出力、マイク
⑩    USB3.1 x 4
⑪    Ethernet x 2
⑫    Display ポート
⑬    VGA ポート
⑭    COM 1 / 2(オプション)
⑮    アース
    

応用例

高性能CPU(第8世代)搭載のボックス型産業用パソコン

※ IPC627Eのパネルパソコンも提供:IPC677E
(15、19、22インチのワイドスクリーン付き、シングルタッチまたはマルチタッチ)

筐体サイズ

外形寸法 (W x H x D) [mm]

2スロット

295 x 265 x 93

5スロット

295 x 265 x 155

仕様・構成

 
SIMATIC IPC627E
6AG4 131-3
*
*
*
*
-
*
*
*
*
CPU
Celeron G4900, (2C/2T, 3.1GHz, 2MB Cache, VT-d)
A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celeron G4900, (2C/2T, 3.1GHz, 2MB Cache, VT-d) + NVRAM
B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Core i3-8100, (4C/4T, 3.6GHz, 6MB Cache, VT-d)
C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Core i3-8100, (4C/4T, 3.6GHz, 6MB Cache, VT-d) + NVRAM
D
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Core i7-8700, (6C/12T, 3.2(4.6)GHz, 12MB Cache, VT-d, AMT)
G
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Core i7-8700, (6C/12T, 3.2(4.6)GHz, 12MB Cache, VT-d, AMT) + NVRAM
H
 
 
 
 
 
 
 
 
ストレージ
HDD 2.5’’ SATA 320GB
 
A
 
 
 
 
 
 
 
 
SSD 2.5’’ SATA 480GB
 
C
 
 
 
 
 
 
 
 
SSD 2.5’’ SATA 960GB
 
D
 
 
 
 
 
 
 
 
RAID1 2x SSD 2.5’’ SATA 480GB
 
E
 
 
 
 
 
 
 
 
RAID1 2x SSD 2.5’’ SATA 480GB リムーバブルフレーム
 
G
 
 
 
 
 
 
 
 
RAID1 2x SSD 2.5’’ SATA 960GB リムーバブルフレーム
 
H
 
 
 
 
 
 
 
 
M.2 SSD NVMe 512GB
 
J
 
 
 
 
 
 
 
 
M.2 SSD NVMe 512GB, HDD 2.5’’ SATA 320GB
 
K
 
 
 
 
 
 
 
 
M.2 SSD NVMe 512GB, SSD 2.5’’ SATA 480GB
 
L
 
 
 
 
 
 
 
 
M.2 SSD NVMe 512GB, SSD 2.5’’ SATA 960GB
 
M
 
 
 
 
 
 
 
 
M.2 SSD NVMe 512GB, RAID1 2x SSD 2.5’’ SATA 480GB リムーバブルフレーム
 
Q
 
 
 
 
 
 
 
 
M.2 SSD NVMe 512GB, 2x 空きドライブベイ
 
S
 
 
 
 
 
 
 
 
ドライブなし (2.5’’内蔵ドライブを2台マウント可能)
 
Y
 
 
 
 
 
 
 
メモリ
4GB DDR4-2666 (1x4)
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
8GB DDR4-2666 (2x4)
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
16GB DDR4-2666 (2x8)
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
32GB DDR4-2666 (2x16)
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
64GB DDR4-2666 (4x16)
 
 
4
 
 
 
 
 
 
電源
DC24V
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
AC110/230V (NAMUR), ケーブルなし
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
AC110/230V (NAMUR), EURケーブル
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
AC110/230V (NAMUR), USケーブル
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
AC110/230V (NAMUR), Chinaケーブル
 
 
 
4
 
 
 
 
 
OS
Windows 10 Enterprise LTSB 2016 64bit, MUI for Celeron and i3
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
Windows 10 Enterprise LTSB 2016 64bit, MUI for Core i7
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
なし
 
 
 
 
 
8
 
 
 
ソフトウェア
追加ソフトウェア無し
 
 
 
 
 
 
A
 
 
 
SIMATIC IPC DiagMonitor (リモートモニタ対応診断ソフトウェア)
 
 
 
 
 
 
B
 
 
 
SIMATIC IPC Image&Partition Creator (バックアップソフト)
 
 
 
 
 
 
C
 
 
 
SIMATIC IPC DiagMonitor + SIMATIC IPC Image&Partition Creator 
 
 
 
 
 
 
D
 
 
 
TPMモジュール (中国にて使用不可)
 
 
 
 
 
 
X
 
 
オプション
追加ハードウェア無し
 
 
 
 
 
 
 
A
 
 
USB2.0 x 2ポート追加 (拡張スロットを1スロット使用)
 
 
 
 
 
 
 
B
 
 
CMOSバッテリー無し (CR2450N)
 
 
 
 
 
 
 
C
 
拡張スロット
PCI:2スロット
 
 
 
 
 
 
 
 
0
 
PCI:1スロット、PCIe(x16):1スロット
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
PCIe(x16 x4):2スロット
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
PCI:3スロット、PCIe(x16, x4):2スロット (計5スロット)
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
PCI:2スロット、筐体保護塗装
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
PCIe(x16):1スロット、PCI:1スロット、筐体保護塗装
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
PCIe(x16, x4):2スロット、筐体保護塗装
 
 
 
 
 
 
 
 
7

お問い合わせ

SIMATIC IPCについてのお問い合わせ

SIMATIC IPCについてご不明な点はございませんか? お客様の特定の課題についてシーメンスに相談したい、または最適なプロジェクトパートナーを探したいとお考えですか? お客様の相談内容に応じたお問い合わせ先をご用意しております。右のボタンよりお問い合わせ窓口をご確認いただけます。皆様からのご連絡をお待ちしております。