記念特別特典, 12 31, 2017 - 12 30, 2018

最大25%オフの記念特別特典

SITOPの25周年記念特典にお申し込みください。信頼性の高いシーメンスのSITOP電源を2つの記念特典を利用して手に入れるチャンスです。今なら個々のコンポーネントが1回限り定価25%オフでSITOP記念パッケージを確実に手に入れることができます。

25年間トップ

25年間の成功に対する私たちの感謝の印をお受け取りください。記念特別特典をご提供いたします。

SITOPは、適切なDC電圧を世界中の産業に安定的に供給し、25年間にわたってオートメーションの中核を担ってきました。シーメンスの電源およびアドオンモジュールの幅広いポートフォリオは、実証された品質と信頼性、最大限のパフォーマンスと効率性を提供します。それに加えて、継続的な開発と技術革新により、SITOPはIndustrie 4.0に対応した産業用電源としての地位を確立しています。

成功には正当な理由があります。それは3つの理由からなります。

SITOP 360°

SITOPの最も優れた面をご体験ください。もちろん、あらゆる面で優れています。

SITOP産業用電源の対話的360°ビューで魅力的な特徴をご覧ください。SITOPに関するすべてをご紹介します。
Congratulations from around the world

多くの成功事例が紹介されています。もちろん貴社の事例を投稿することもできます。

SITOP電源は25年間にわたりあらゆる産業アプリケーションに使用され、最高の信頼性、最高の効率性、その産業全体にわたるユーザーやプラントオペレーターの最高の統合性が実証されています。SITOPの25周年記念にご賛同いただけましたらシーメンス宛に電子メールをお送りください。
シーメンスにメッセージをお送りください!

メッセージを送る

お問い合わせ

SITOPについてもっと詳しく

SITOP電源、25周年、または2つの記念パッケージに関するご質問は、専門知識を持った技術者がお応えします。お気軽にお問い合わせください。

さらに詳しく

お問い合わせ