SITOP DC/DCコンバーター

SITOP DC/DCコンバーター – DC電圧の変動にも関わらず、安定した電力供給を実現
SITOP DC/DCコンバーターは、「リフレッシャー」として使用できます。言い換えれば、このモジュールは長距離配線のリモート負荷への信頼性の高い電源供給を可能にします。同時に、SITOP DC/DCコンバーターは、スタビライザーとして機能します。つまり、電源が不安定な場合にダウンストリームのフィーダーでこれを安定させます。このタイプのモジュールは、バッテリーの出力電圧が充電ステータスに応じて変化することがある、バッテリー駆動デバイスでの使用に最適です。SITOP DC/DCコンバーターは、コントロールユニット(CPU)など、接続負荷への安定したDC 24 Vの電力供給を提供します。
DC電圧の変動にもかかわらず、安定した電力供給を実現
DC/DCコンバーターの一般的な用途
- 長距離ブリッジ時のDC電圧のリフレッシュ
- 入力電圧変動時のDC電圧の安定化
- 造船などにおけるDCフィーダーのガルバニック絶縁
- 可用性を最大化するために、鉄道の駅などにおいて、インフラ施設のバッテリー駆動のバックアップ電源として使用
- バッテリー駆動のAMR (自律移動ロボット)用の安定した電力供給