SIMATIC向けに設計された電源

SIMATIC S7などに最適な電源
SIMATIC向けに設計されたこの電源は、設計と機能面においてPLCネットワークに最適に統合できます。SITOP電源ユニットは、個々のコントローラーの始動時と電力の要件に余裕をもって対応することができます。さらに、いずれのコンポーネントも取り付けオプションが同じです。以上のことから、コントローラーや電源、周辺機器を完全に適合させることができます。SIMATIC向けに設計されたSITOP電源ユニットは、SIMATICシステムの他にも、さらに多くの電力消費デバイスに24 Vを安定して供給します。
最適な調整を
デザイン、機能、組み立てに
SIMATIC向けに設計された電源を、PLCネットワークに完全に統合することができます。コントローラーやIOシステムだけでなく、他の負荷へも24 V DCを確実に供給します。取得済みの認証・規格と温度範囲の許可により、ほぼすべての領域で電源、コントローラー、周辺機器のコンポーネントを一緒に使用できます。個々のSIMATICコントローラーと一緒に、SIMATIC向けに設計された各SITOP電源ユニットに対して実行されるシステムテストは、特筆すべきものです。
SIMATIC向けに設計されたSITOPは以下の通りです。
- 単相、DC 24 V、S7-300およびET 200M向け
- 単相、DC 24 V、S7-1200向け
- 単相、DC 24 V、S7-1500およびET 200MP向け
- 単相、DC 24 V、SIMATIC ET 200SP向け
- 三相、DC 24 V、SIMATIC ET 200pro向け、IP67
詳細についてはこちらをご覧ください