SITOP smart

単相および三相ネットワーク用の強力なスタンダード電源
SITOP smartは、コンパクトなデザイン、パワフルなパフォーマンス、多くの24Vおよび12Vアプリケーションに最適な電源です。 コンパクトながら、定格の1.5倍の電流を5秒間供給するエクストラパワー機能により、優れた過負荷特性を実現しており、大きな負荷も容易にオンにすることができます。 また、定格容量は120%で、SITOP電源の中では最も信頼性の高いスリムな電源です。
最適な電力
SITOP smartでは、150%の過負荷機能「エクストラパワー」により、電力需要の高い負荷でも問題なく接続でき、24V電源では定格電力の120%を継続して管理できます。
スリムなデザインで、横方向に設置された機器とのシームレスな設置が可能なため、DINレール上のスペースを取りません。 高効率であるため、エネルギー消費が少なく、制御盤の発熱や熱損失も最小限に抑えられます。 柔軟な入力電圧範囲により、世界中の単相および三相ネットワークに問題なく接続することができます。
さらに可用性を高めるために、信頼性の高い電源ユニットであるSITOP smartは、DC UPS、二重化モジュールおよび電子ブレーカーモジュールと組み合わせることができます。
もっと見る