SIMATIC HMIによる マシンレベルでの可視化

オペレーターデバイスとエンジニアリングソフトウェアの 完璧な組み合わせ
あらゆるタスクを行う機械システムやプラントを作業員が操作する現場では、モニターおよびオペレーター制御用の装置が必要になります。特定のタスクに最適なデバイスを見つけること自体は難しくありません。課題となるのは、将来性があってフレキシブルな、上位レベルのネットワークに統合可能な、そして高まり続ける透明性の維持やデータ提供の要求に対応できるソリューションを見つけることです。 標準以上のアプリケーションやHIMIソフトウェア、エンジニアリングソフトウェア、さらにはランタイムソフトウェアの要件を満たす優れたハードウェアを相互作用できる性能を備えたSIMATIC HMIこそが、マシンレベルのHMIをお探しのお客様に最適のソリューションプロバイダーです。

HMI設計マスタークラス
シーメンスのUXエキスパートであるOliver GerstheimerのHMI設計マスタークラスに参加し、どうすればHMI設計が向上するか、そしてどうすれば設計者やユーザーにメリットが生まれるかを習得しましょう。このクラスは、お使いのコンピューターから無料で参加できます。
付加価値を統合
さまざまなサイズのパネルハードウェアやオペレーティングエレメントを豊富に取りそろえるだけでは、マシンレベルの可視化は実現できません。Totally Integrated Automationおよび企業全体の完全なデジタル化のコンセプトは、人とマシン、またはオペレーターとプロセスのインターフェースでもっとも顕著に表れます。SIMATIC HMIは、生産性、効率性、およびユーザビリティをもたらすTIAのすべてのメリットを含んだソリューションポートフォリオを提供します。

シーメンスFAソリューションウェブセミナー
不定期で開催中の30分の無料ウェブセミナー。シーメンスのFA製品の特長、活用方法、説明等の様々なトピックをスペシャリストにより解説しています(過去のウェブセミナーをご視聴頂けるページもございます)。